Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Mobilny moduł robota zapewnia wsparcie przy załadunku i rozładunku centrów obróbki CNC

W mobilnym module robota MRC flextray skonstruowanym przez wbt automation GmbH & Co. KG pracuje robot KUKA KR AGILUS. W firmie DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG ten mały robot ładuje i rozładowuje centra obróbki CNC.


Moduł robota z KR AGILUS automatyzuje zastosowania Pick-and-Place

Odciążenie wykwalifikowanych pracowników przy monotonnych czynnościach wkładania i wyjmowania zapewnia w firmie DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG moduł robota MRC flextray. Został on opracowany przez integratora wbt automation i wyposażony w model KUKA KR 6 R900 z serii KR AGILUS. Ten mały robot KUKA gwarantuje przy tym automatyczny załadunek i rozładunek centrów obróbki CNC. Dzięki elastycznemu systemowi szuflad rozwiązanie to oferuje wiele korzyści i jednocześnie pomaga nadążyć za międzynarodowym popytem i rosnącym zapotrzebowaniem na produkcję w DANNORITZER Medizintechnik.
Obejrzyj filmik i zobacz, jak robot KUKA KR AGILUS wspiera załadunek i rozładunek centrów obróbki CNC.

Robot ten dzięki elastyczności, precyzji, prędkości i względnie niewielkiemu zapotrzebowaniu przestrzennemu to dla nas najlepsze rozwiązanie zapewniające zwiększenie produkcji.

Julian Dannoritzer, manager produkcji, DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG

Elastyczny moduł robota optymalizuje proces frezowania CNC

Oddzielna stacja dokująca ze zintegrowanym łączem maszynowym zapewnia bezpieczne i dokładne pozycjonowanie MRC flextray w centrum obróbki. „Rolki łatwobieżne modułu przesuwnego umożliwiają prosto przemieszczanie do kolejnego obszaru zastosowania, zadokowanie i uruchomienie”, wyjaśnia Joachim Burkert, prezes wbt. Następnie na palety są ładowane przedmioty obrabiane lub półwyroby, które trafiają do modułu robota. Mały robot KUKA otwiera odpowiednią szufladę, zabiera z niej części i podaje je do mechanizmu mocującego. Po ich obróbce robot prowadzi części z powrotem na paletę. „Teraz mamy stały dostęp do sprawdzanych części i możemy odczytywać różne parametry dotyczące bezpieczeństwa bez przerywania procesu automatyzacji” – wyjaśnia kierownik ds. produkcji Julian Dannoritzer.

Moduł robota może obsługiwać maksymalnie cztery szuflady, każda z dwoma paletami przeznaczonymi dla określonych podzespołów. Dlatego bardzo dobrze nadaje się również do małych i średnich partii. Bez problemu możliwe są też dalsze rozszerzenia zgodnie z indywidualnymi życzeniami klientów.

W module robota MRC flextray robot KUKA KR 6 R900 sixx zapewnia maksymalną elastyczność.

Poprawa procesu i jakości dzięki automatyzacji opartej na pracy robotów

W firmie DANNORITZER Medizintechnik niezawodnie ze sobą współpracują moduł robota z małym robotem KUKA i centrum frezowania. Teraz możliwe jest obliczanie ilości towaru na dłuższy okres czasu i wydłużenie czasu pracy centrum frezarskiego. Dzięki zastosowaniu nowych technik frezowania kolejne procesy stały się zbędne. Zawęża to proces i poprawia jakość produktów. W dłuższej perspektywie przewidywane jest mocowanie dalszych produktów automatyzacyjnych.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.