U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
Sneller en eenvoudiger automatiseren met nieuwe Edition-robot van de KR CYBERTECH-serie
Aangepaste functies, minder kosten, vertrouwde kwaliteit: In de KR CYBERTECH serie is vanaf 2023 een nieuwe Edition-robot beschikbaar. Dit maakt niet alleen een kostenefficiënte, eenvoudige instap in de automatisering mogelijk, maar ook vereenvoudigde toepassingen van handling tot polijsten.
2 mei 2023
Flexibel: Edition-robots maken een efficiënte automatisering mogelijk
Hij voert onderdelen in het assemblageproces in. Hij inspecteert werkstukken op kwaliteit. Hij slijpt en polijst metalen onderdelen. De KR CYBERTECH is een veelzijdige robot die door zijn flexibiliteit bijzonder populair is in de dynamische metaal- en elektronica-industrie en in diverse algemene sectoren. Vanaf 2023 zal deze populaire robot ook beschikbaar zijn als Edition robot, verkleind en toegespitst op de belangrijkste functies. Dit maakt een snelle en eenvoudige automatisering mogelijk van toepassingen rond pick and place en slijpen
Snel en compact: voor geautomatiseerde processen
De Edition-robots van de KR CYBERTECH-serie zijn de perfecte keuze voor de kostenefficiënte automatisering van handling- en fundamentele basisbewerkingstaken. Na de twee KUKA KR CYBERTECH nano ARC HW Edition-robots ondersteunt ook de KR CYBERTECH KR 20 E nu de instap in de automatisering, met name in prijsgevoelige markten. De kosten-batenverhouding is namelijk indrukwekkend De hoge precisie met goede handlingeigenschappen en de hoge stijfheid verschillen nauwelijks van de vorige robots uit de KR CYBERTECH serie. "Hoewel de Edition versies minder keuzemogelijkheden bieden, zijn ze gebaseerd op de laatste uitbreidingsfase van de serie, net als de wereldwijd populaire en talrijke andere robottypes in de serie", benadrukt Portfolio Manager Markus Hollfelder-Asam. Dit betekent: lagere kosten met de gebruikelijke KUKA kwaliteit.
Lage kosten, hoge efficiëntie: dat biedt de nieuwkomer in de KR CYBERTECH-serie
Compatibel met actuele software en hardware
Bij het hanteren, slijpen of inspecteren werken de Edition Robots op basis van volwassen technologieën en zijn ze compatibel met het huidige besturingssysteem en met de nieuwste KR C5 besturingsgeneratie. Dit maakt niet alleen een probleemloze omschakeling van besturingssystemen en toepassingspakketten mogelijk, maar vermindert ook het totale energieverbruik. De bediening met smartPAD zorgt voor een ongecompliceerd gebruik.
Kostenefficiënt: goede instap in de procesautomatisering
Dankzij het geoptimaliseerde constructieontwerp zijn de aanschafkosten lager, en de robuuste constructie van de Edition robots zorgt voor een economische werking. "Dit maakt de robots bijzonder aantrekkelijk voor klanten die net beginnen met automatisering en die vaak afkomstig zijn uit markten die nog maar net groeien", aldus Markus Hollfelder-Asam. Vooral kleine en middelgrote bedrijvenkunnen profiteren van de nieuwe KR CYBERTECH KR 20 E. Door de goede prijs-prestatieverhouding en de op specifieke toepassingen gerichte prestaties kan het ook voor bestaande klanten die binnen hun bedrijf al gedeeltelijk geautomatiseerde processen hebben, een waardevolle optie zijn.
Ook voor kleine en middelgrote bedrijven een aantrekkelijke oplossing
Efficiënte robotica voor zeer dynamische processen
De nieuwe KR 20 Edition versie wordt standaard geleverd met IP 67 bescherming voor de pols en IP 54 voor de rest van de industriële robot, waardoor hij veelzijdig inzetbaar is. Het bedrijfstemperatuurbereik is ontworpen voor 0 tot 45 graden, de robots kunnen worden gemonteerd op de vloer, muur, plafond en onder elke hoek - net als de rest van de KR CYBERTECH serie. De KR CYBERTECH 20 E is ontworpen voor een payload tot 20 kilogram en biedt een maximaal bereik tot 1820 millimeter.
Hoge prestaties voor bedrijfseisen
Met de Edition robots richt KUKA zich tot nieuwe klanten en ondersteunt hen bij hun intrede in de automatisering en bij de uitvoering van hun projecten. Het nieuwste familielid van de Edition robots kan wereldwijd besteld worden vanaf het voorjaar van 2023, in China al eerder. Portfolio Manager Markus Hollfelder-Asam verklaart: "We zijn blij dat we na de KR CYBERTECH nano ARC HW de serie opnieuw kunnen uitbreiden als antwoord op de wensen van onze klanten."
De nieuwe Edition robot is net zo flexibel als elke KR CYBERTECH robots
KR CYBERTECH as Edition robot voor een eenvoudige instap in de automatisering
Als Edition robot met een laadvermogen van 20 kilogram biedt de KR CYBERTECH KR 20 E robot beperkte functies die zich richten op het essentiële - samen met de technische betrouwbaarheid en de vertrouwde KUKA hoge kwaliteit. Dit maakt de KR 20 Edition robot een kosteneffectieve manier om met automatisering te beginnen, om prijsgevoelige marktsegmenten en dynamische eisen te bedienen en om aan de behoeften van kleine bedrijven te voldoen. Voor handling- of inspectietaken biedt de KR CYBERTECH KR 20 Edition robot een betrouwbare ondersteuning in de procesautomatisering.
Meer informatie over de KR CYBERTECH-familie
Leer alle voordelen en technische functies van de robotfamilie kennen.