Kies uw locatie:

Land

De nieuwe KR DELTA-robot maakt indruk waar hygiëne van essentieel belang is.

Hygiënisch en onderhoudsarm – dat is de nieuwe KR DELTA van KUKA. Geheel van edelstaal overtuigt deze hygiënerobot bij veeleisend pick-and-place-gebruik in de levensmiddelen en verpakkingsindustrie. Ook in de elektronica en farmaceutische industrie scoort hij hoog door zijn vele, flexibele gebruiksmogelijkheden.

12 april 2021


De nieuwe KR DELTA robot - de eerste in zijn soort bij KUKA - biedt uitstekende prestaties tegen een geweldige prijs. Vanaf april 2021 is dit robottype uit de low payload categorie het nieuwste lid van de KUKA productfamilie. Met zijn parallel kinematische systeem en zijn kleine voetafdruk is de KR DELTA robot bijzonder geschikt voor precieze pick-and-place taken. Dankzij zijn de roestvrijstalen behuizing is hij bij uitstek geschikt voor gebruik in hygiënische applicaties, zoals bij direct contact met voedsel of medicijnen. Bovendien is de KR DELTA robot ontworpen met het oog op minimaal onderhoud: de tandwielkast is ingekapseld en de kogelgewrichten zijn gemaakt van een zelfsmerend materiaal.

De nieuwe KR DELTA robot

Meer over technische details en gebruiksmogelijkheden

De krachtige hygiënerobot pakt het heel precies aan

De robot kan aan het plafond worden gemonteerd, scoort met uiterste nauwkeurigheid en heeft een cyclustijd van 0,5 seconden (in kleine adeptcyclus) bij een extra belading van 1 kilogram. Met een reikwijdte van 1.200 millimeter en een payload van tot 6 kilogram levert de KR DELTA robot eersteklas resultaten in het verpakken en sorteren. Bovendien is hij ontworpen volgens het „Hygienic Design“ principe en dus door en door hygiënisch.
De hygiënerobot maakt exacte pick-and-place-toepassingen mogelijk. 

Schoon schip: Hygiëne als deel van het design

Omdat de complete robot van roestvrijstaal is, is de KR DELTA-hygiënerobot temperatuur- en roestbestendig. Uitgerust volgens beschermklasse IP 67 kan hij heel eenvoudig worden gereinigd en gedesinfecteerd – zelfs met een hogedrukreiniger tot 100 kPA. Het voordeel: de vereenvoudigde processen helpen bedrijven om de stilstandtijden te verminderen die anders nodig zijn voor de reiniging en het onderhoud.
Gelijktijdig voldoet deze nieuwe aanwinst in het KUKA-portfolio aan de hoogste eisen voor de voedingsinsdustrie. Vanaf de marktintroductie zal de KR DELTA-hygiënerobot TÜV-gecertificeerd zijn voor de naleving van de eisen van de Amerikaanse Food and Drug Administration en de Duitse Food and Feed Code.
TÜV-gecertificeerd en eenvoudig te reinigen: de nieuwe KR DELTA-hygiënerobot biedt vele voordelen.

Perfect gecombineerd met KUKA.PickControl en KUKA.VisionTech

De kleine robot wordt gestuurd met de KR C5 micro, de nieuwste robotsturingstechnologie van KUKA. Om taken nog efficiënter te kunnen uitvoeren, kan de KR DELTA schakelen tussen verschillende productiescenario’s, zoals seizoensgebonden verpakkingsvormen. Hierdoor is hij bij uitstek geschikt voor de consumentengoederenindustrie en in het bijzonder voor de „Fast Moving Consumer Goods“. De hygiënerobot gebruikt voor deze toepassingen de software KUKA.PickControl met ‘conveyor tracking’ en geïntegreerde beeldverwerking. In combinatie met een camera en de software KUKA.VisionTech, die objecten zelfs in niet-gestructureerde omgevingen herkent, ontstaan er nog meer flexibele gebruiksmogelijkheden voor de KR DELTA robot. Dit varieert van het sorteren tot het plaatsen van verschillende objecten.

Designed to resist: de nieuwe KR DELTA-robot van KUKA voldoet aan de hoogste hygiënestandaards en reduceert door zijn eenvoudige reiniging de stilstandstijden in uw onderneming.

Roland Ritter, Product Manager Mechatronics, Platform Portfolio Management

Misschien ben je ook geïnteresseerd in