Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Nowy robot KR DELTA sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom higieny

Higieniczny i niewymagający konserwacji – taki właśnie jest nowy robot KR DELTA firmy KUKA. Ten wykonany w całości ze stali nierdzewnej, higieniczny robot sprawdza się podczas wymagających zadań Pick-and-Place w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. Oferuje on elastyczne możliwości zastosowania również w branży elektronicznej i farmaceutycznej.

12 kwietnia 2021


Duża wydajność w korzystnej cenie – nowy KR DELTA to pierwszy tego typu robot firmy KUKA. Od kwietnia 2021 roku ten typ robota o niskiej klasie udźwigu uzupełni rodzinę produktów KUKA. Ze względu na wąską konstrukcję układu kinematycznego i małą podstawę robot KR DELTA doskonale sprawdza się podczas precyzyjnych zadań Pick-and-Place. Dzięki korpusowi ze stali nierdzewnej świetnie nadaje się do higienicznych i wrażliwych obszarów np. do bezpośredniego kontaktu z żywnością lub lekami. Ze względu na swoją konstrukcję robot KR DELTA nie wymaga konserwacji: Przekładnia jest hermetycznie zamknięta, a przeguby kulowe są wykonane z samosmarującego materiału.

Nowy robot KR DELTA

Poznaj dane techniczne i możliwości zastosowania

Wydajny i higieniczny robot odpowiada za precyzyjne pakowanie

Robota z ramieniem równoległym można zamontować na suficie. Cechuje go wysoka dokładność i krótki czas cyklu wynoszący 0,5 s (w małym cyklu adaptacji) przy załadunku do 1 kg. Ze względu na zasięg 1200 mm i udźwig maks. 6 kg robot KR DELTA zapewnia doskonałe rezultaty podczas sortowania i pakowania. Poza tym został on zaprojektowany zgodnie z zasadą „Hygienic Design”, dlatego jest naprawdę sterylny.
Higieniczny robot umożliwia wykonywanie precyzyjnych zadań Pick-and-Place. 

Nieskazitelnie czysty: higiena częścią designu

A ponieważ cały jego korpus jest wykonany ze stali nierdzewnej, robot higieniczny KR DELTA jest odporny na korozję i wysokie temperatury. Spełnia on wymogi stopnia ochrony IP 67, dlatego można go łatwo wyczyścić i zdezynfekować – nawet przy pomocy myjki wysokociśnieniowej o mocy do 100 kPA. Korzyść: Dzięki uproszczeniu procesów przedsiębiorstwa mogą skrócić czasy przestojów związane z czyszczeniem i naprawą.
Jednocześnie jest nowością w ofercie produktów KUKA i spełnia najwyższe wymagania przemysłu spożywczego. Od daty wejścia na rynek higieniczny robot KR DELTA posiada certyfikat TÜV i jest zgodny między innymi z wytycznymi amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration) oraz niemieckim kodeksem artykułów żywnościowych i paszowych.
Certyfikowany zgodnie z TÜV i łatwy w czyszczeniu: Nowy robot higieniczny KR DELTA ma wiele zalet.

Dobre połączenie z KUKA.PickControl oraz KUKA.VisionTech

Tym małym robotem steruje się za pomocą KR C5 micro, czyli najnowszej technologii sterowania stworzonej przez KUKA. W celu efektywniejszego wykonywania zadań KR DELTA może przełączać się między różnymi scenariuszami produkcyjnymi np. opakowaniami sezonowymi. Dlatego doskonale nadaje się do przemysłu dóbr konsumpcyjnych, a zwłaszcza „Fast Moving Consumer Goods”. Higieniczny robot korzysta z oprogramowania KUKA.PickControl z Conveyor Tracking i zintegrowanego systemu przetwarzania obrazu. W połączeniu z kamerą i oprogramowaniem KUKA.VisionTech, które może rozpoznawać obiekty nawet w środowisku nieposiadającym odpowiedniej struktury, robot KR DELTA nadaje się do wielu elastycznych zastosowań: od sortowania po załadunek różnych obiektów.

Designed to resist: Nowy robot KR DELTA firmy KUKA spełnia najwyższe standardy higieny, a dzięki łatwemu czyszczeniu skraca czasy przestojów w przedsiębiorstwach.

Roland Ritter, Product Manager Mechatronics, Platform Portfolio Management

Może Cię również zainteresować