De KUKA robot in de Corona-test werkt zorgvuldiger dan een mens dat kan
Het gebruik van de testrobot heeft de testprocedure aanzienlijk vereenvoudigd: Met behulp van een pipet voegt de KUKA laboratoriumrobot ‘Pipeťák’ de ene na de andere chemische stof toe aan de monsters en controleert dan direct daarna met zijn geïntegreerde industriële schaal of de juiste hoeveelheid vloeistof is toegevoegd. „Het pipetteren wordt zeer zorgvuldig uitgevoerd“, zegt Lenka Richterová van de afdeling Klinische Microbiologie van het ziekenhuis. „Als de robot pipetteert, wordt het foutrisico aanzienlijk gereduceerd. De testrobot voert het proces feilloos uit en vereenvoudigt het werk van de laborant die zich nu op andere stappen van het proces kan concentreren.“