Mobiele robots verhogen de productiviteit
Mobiele robots worden in de productie steeds belangrijker. Ze kunnen flexibel worden ingezet, bewegen zich autonoom door de werkomgeving en kunnen hand in hand met de werknemer samenwerken. Met de KMR iiwa geeft KUKA een oplossing voor deze nieuwe eisen. De mobiele helper toont zijn sterktes vooral in de elektronica-industrie, de sector voor consumptiegoederen en de automobiel.
24 april 2018
De KMR iiwa is een autonoom robotplatform waarop een voor MRS geschikte KUKA LBR iiwa is gebouwd. Laserscanners in het mobiele platform en momentsensoren in elke as van de robot zorgen voor een veilige samenwerking tussen mens en robot. Een ander voordeel voor de gebruiker: het autonome robotplatform wordt slechts met 1 besturingssysteem bediend.
Autonoom robotplatform ondersteunt medewerkers
De KMR iiwa beweegt zich volledig zelfstandig. Bovendien zijn er in de fabriekshal geen verbouwingen nodig. Hierdoor is de mobiele robot ideaal geschikt voor het halen en brengen van materiaal, iets was tot nu toe voornamelijk door mensen werd gedaan. Daarnaast kan hij ook gebruikt worden voor het uitrusten van machines, het uitwisselen van gereedschap op gereedschapsmachines, laboratoriumautomatisering, het koppelen van processen in de halfgeleiderindustrie of voor de intralogistiek, zoals bijv. de levering van componenten voor een montagelijn.
KMR iiwa brengt Industrie 4.0 naar de fabriek
De autonome robot maakt de fabriek slimmer. Door de vrije, autonome navigatie ondersteunt hij intelligent verbonden automatiseringsoplossingen. Op die manier kan hij flexibel op wijzigingen in de omgeving of nieuwe taken reageren. Bovendien kan de robot door zijn netwerkintegratie draadloos in de logistiek en productieprocessen worden geïntegreerd. De mobiele robot KMR iiwa wordt nu in serie geproduceerd. Zo wordt Industrie 4.0 meer en meer realiteit.