Een unieke manier om te zitten dankzij KUKA robots en 3D-printing
Als KUKA robots meubels produceren, maken ze dan meubelmakers overbodig? Niet helemaal. In plaats daarvan voegen de 3D-geprinte zit- en bankmodules TWINE - ontworpen door HagenHinderdael in Londen - iets compleet nieuw toe aan de wereld van inrichting, techniek en recycling.
17 februari 2022
HagenHinderdael is een ontwerpstudio die in 2020 werd opgericht door Sofia Hagen en Lisa Hinderdael, beiden zowel architect als ontwerper. "Ons ethos is het in ere houden van traditioneel vakmanschap en altijd denken aan de levenscyclus van onze installaties", lichten ze toe. Beiden werken graag samen met plaatselijke ambachtslieden en met geavanceerde technologie om ideeën te realiseren die over de hele wereld zijn verzameld - Hinderdael komt uit België, Hagen uit Oostenrijk en beiden hebben al in meerdere internationale omgevingen gewerkt.

Productie en ontwikkeling: Ziekenhuisafval als grondstof
"We kwamen op het idee voor TWINE toen Rossana Orlandi haar derde Guiltless Plastic-campagne lanceerde", meldt Sofia Hagen. Orlandi, een bekende galeriehouder uit Milaan, nodigt regelmatig kunstenaars en ontwerpers uit om hun projecten te tonen die de wereld van afval kunnen bevrijden. Zo kwam HagenHinderdael op het idee van TWINE. "We wilden dat onze meubels speels, comfortabel en duurzaam zouden zijn. En we wilden filamenten van Reflow gebruiken", voegt Sofia toe om hun creatieve ambitie te omschrijven. Reflow is een prijswinnende Amsterdamse sociale onderneming die kwalitatief hoogstaand, duurzaam 3D-printmateriaal, de zogenaamde filamenten, van gerecycled plastic afval produceert. De grondstof van TWINE, rPETG filament, is afkomstig van voormalige ziekenhuisbakjes.

Een idee in 3D overtuigt
Elke TWINE-module is 1,06 meter lang en 50 centimeter hoog, met variërende breedtes van 30 of 45 centimeter. Dus je kunt er alleen op gaan zitten, om met familie en vrienden. Rossana Orlandi vond het idee voor dit project al geweldig toen het nog een ontwerp was, en TWINE werd finalist voor de RO PlasticPrize 2021. Wie deze prijs voor voorwerpen van gerecycleerd plastiek wint, haalt in heel Europa de voorpagina's. Daarom werd de TWINE-stoel naar Milaan gestuurd voor de feature showcase.


Duurzaamheid en esthetiek moeten gegarandeerd zijn – zonder menselijke tussenkomst
Het maken van stukken voor een tentoonstelling in Milaan was spannend en nieuw voor Ai Build. Volgens Desyllas was “de grootste uitdaging voor dit specifieke project de geometrie van de onderdelen en de gewenste esthetische afwerking. Dit betekende dat er geen steun was toegestaan”. Het 3D-printen moet modules opleveren die perfect zijn – zonder tussenkomst van de mens. Ai Build besloot dat een KR30 L16 (KR IONTEC serie) en een KR90 R2700 (KR QUANTEC serie) de klus zouden klaren, “omdat deze robots de reikwijdte hebben om de productie van deze onderdelen mogelijk te maken. Ze zijn ook volledig geïntegreerd met onze software, waardoor we de kwaliteit in realtime kunnen bewaken en defectmeldingen kunnen krijgen”, aldus Desyllas.

Twee KUKA robots maken diversiteit in 3D mogelijk

Additieve productie: het belang van timing
Desyllas geeft toe dat het best lastig was om het verwarmde rPETG-filament laagje voor laagje op de mal aan te brengen: "Elke laag moet binnen een bepaald tijdsbestek worden aangebracht. Niet te snel na de eerste, om inzakken te voorkomen – en niet te langzaam, om hechtingsproblemen te voorkomen." Maar dankzij een goede voorbereiding en de ijver van de robots zijn ze erin geslaagd om esthetische, duurzame en comfortabele meubels te maken, die helemaal klaar zijn om op te zitten. Elk TWINE-element doorstond dus de kwaliteitscontroles, die volgens Desyllas werden uitgevoerd door "de software en het altijd waakzame oog van het camerasysteem op onze robots" Sofia Hagen en Lisa Hinderdael waren blij met het resultaat, stuurden TWINE naar Milaan en veroverden de harten van kunst- en designmeubelliefhebbers.

Gemaakt om de wereld rond te reizen

KUKA is onze partner sinds het begin. Met de reeks robots die ze hebben, konden we opschalen. De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van KUKA-robots is van cruciaal belang voor 3D-printen in grote formaten.