![](/-/media/kuka-corporate/countries/poland/images/lin-tech/lin-tech-2-resized.jpg?rev=-1&w=1900&hash=D6ABF5529F90ED74967944B4407A51E5)
Innovatie bij Prefbet: nieuwe KUKA palletiseerrobot verbetert betonproductie
Innovatie is de drijvende kracht voor elke vooruitgang. Dit weten de eigenaars van Prefbet, één van de belangrijkste fabrikanten van betonproducten, die met de steun van Lin-Tech ingenieurs een moderne, geautomatiseerde productielijn voor silicaatproducten hebben geïnstalleerd. Het hart van dit project is een KUKA palletiseerrobot.
Een nieuwe productielijn voor silicaat producten met een nieuwe KUKA palletiseerrobot
De doelstellingen waren van meet af aan duidelijk: de silicaatsteen van Prefbet moest zich onderscheiden door compromisloze akoestische eigenschappen met behoud van de hoogst mogelijke druksterkte. De start van de productie betekende dat het bedrijf een complete productielijn moest opzetten. Vanaf het allereerste begin gaf het management van Prefbet de voorkeur aan moderne oplossingen, uitgaande van een verregaande automatisering van het proces. De baanbrekende aanpak van de onderneming werd gewaardeerd door het Poolse Agentschap voor de Ontwikkeling van het Bedrijfsleven (PAED), waarvoor de onderneming een subsidie ontving om de geautomatiseerde productie van silicaatproducten op te starten.
![](/-/media/kuka-corporate/countries/poland/images/lin-tech/lin-tech-2-resized.jpg?rev=-1&w=1400&hash=3F5645A3AE1ADF4C64830ECBD15374A6)
De beste keuze voor palletiseren: de KR 700 PA KUKA robot
De bouw van een nieuwe productielijn in de fabriek van Prefbet werd uitgevoerd door het Lin-Tech-team van ervaren ingenieurs die zich al jaren specialiseren in de uitgebreide bouw van industriële machines en installaties. Een van de op te stellen stands was een gerobotiseerde stand voor het palletiseren van de vervaardigde silicaatprodukten. Vanwege het specifieke karakter van het product hebben de Lin-Tech-ingenieurs gekozen voor een krachtige robot, de KR 700 PA. Drie belangrijke aspecten waren bepalend voor de keuze: reikwijdte, payload en productiviteit.
In samenspraak met de KUKA specialisten hebben we van bij het begin gecommuniceerd waarvoor de robot zal ingezet worden. We hebben een beslissing genomen met betrekking tot het gewicht van de grijper en de productiviteit van de stand.
Een speciale grijper voor het palletiseren van silicaatproducten
De ontwikkeling van de grijper voor de KUKA palletiseerrobot was tijdens het project één van de belangrijkste uitdagingen voor het Lin-Tech-team. De grijper moest compatibel zijn met de KUKA palletiseermachine en tegelijk beantwoorden aan de karakteristieken van de zware en breekbare silicaatproducten van Prefbet. Een aparte kwestie was de voorbereiding van het regelsysteem. De palletiseerstand moest worden geïntegreerd in de gehele productielijn en tegelijkertijd multifunctioneel zijn en voorbereid op de verwerking van verschillende producten.
![](/-/media/kuka-corporate/countries/poland/images/lin-tech/lin-tech-3-resized.jpg?rev=-1&w=1900&hash=3F8A24C415796C874B0D01E0E2B5520C)
KUKA palletiseermachine is een innovatie in de betonindustrie
“Voor zover ik weet, is Prefbet het eerste bedrijf in deze industrietak dat beslist heeft om de KUKA palletiseerrobot in een dergelijke omvang te gebruiken. We hebben een moeilijke taak op ons genomen, maar omdat we als Lin-Tech zeer ervaren zijn, hebben we besloten deze toepassing te gaan ontwikkelen. En uiteindelijk heeft onze ervaring vruchten afgeworpen”, aldus Rafał Kromólski. De samenwerking tussen Prefbet en Lin-Tech kende vanaf het begin een indrukwekkend tempo. Het contract voor de oprichting van een productielijn voor silicaatproducten werd ondertekend in augustus 2018. Iets meer dan een jaar later werd het officieel in gebruik genomen, hoewel de hele lijn al eerder was voltooid.
De grote inhuldiging van de lijn vond plaats op 24 september. De robot werkte toen al en een aantal hoogwaardigheidsbekleders konden hem met eigen ogen zien. Ik moet toegeven dat het palletiseren door de KUKA robot indrukwekkend is.
Robots bieden hoogste efficiëntie en precisie
“Tot voor kort werden robots behandeld als machines uit Star Wars, ontoegankelijk, duur, zeer geavanceerd en buiten het bereik van een normaal, welvarend bedrijf. Maar dit alles is aan het veranderen. Deze robots werken zeer efficiënt. De kosten van robotgebaseerde palletiseersystemen zijn vergelijkbaar met die van palletstapelaars en andere oplossingen. Of het nu gaat om palletiseren of een andere toepassing, robots bieden de hoogste efficiëntie en precisie, en het belangrijkste is dat ze in staat zijn de moeilijkste, meest arbeidsintensieve taken uit te voeren”, onderstreept Paweł Mieczkowski.
![](/-/media/kuka-corporate/countries/poland/images/lin-tech/lin-tech-4-resized.jpg?rev=-1&w=1400&hash=2A474FB7895842C33D6A88837C29BFC7)
KUKA palletiseerrobots maken het leven van arbeiders gemakkelijker
“Het is moeilijk voor te stellen dat bakstenen van meerdere kilo's door een of twee mensen worden gedragen. We maken er geen geheim van dat we van dergelijke taken proberen af te geraken. Natuurlijk werken er mensen, het aantal werknemers neemt niet af, maar neemt voortdurend toe, en dat heeft te maken met het feit dat wij ons voortdurend verder ontwikkelen, nieuwe producten introduceren en nieuwe fabrieken neerzetten. Een robot kost niemand zijn baan. Zijn taak is het werk gemakkelijker te maken, en het feit dat robots het best werken in een gewone fabriek in Oost-Polen bewijst dat ons land is veranderd. Dit is gewoon vooruitgang”, benadrukt Pawel Mieczkowski.
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)