![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-delta/kuka-robot_kr-delta-standard_keyvisual.jpg?rev=-1&w=1900&hash=C65B824BF41FBAD664B413D3CE47DECF)
생산성 개선을 위한 KUKA의 신형 델타 로봇을 통한 Highspeed 구현
번개처럼 빠른 처리 속도: KUKA 델타 로봇의 최신 모델 KR 3 D1200은 식품의 픽앤플레이스 작업에서 그 성능이 입증된 제품으로 가반하중은 최대 6 kg입니다. Highspeed 옵션을 선택할 수 있습니다.
2022년 11월 29일
넓은 작업공간, 좁은 설치공간
고속 자동화를 위한 Highspeed 로봇
신형 Delta 로봇은 지금까지 불가능하게 여겼던 속도를 안정적으로 구현합니다: 짧은 어뎁트 사이클 및 1 kg 부하 조건에서 사이클 타임은 0.32초 미만입니다. 가동 정지시간을 방지하기 위해 강력한 성능의 신형 Delta 로봇은 유지보수 시간이 최소화되도록 설계되었습니다. 자가윤활형 볼 조인트 및 수명윤활장치가 탑재된 캡슐화 기어 유닛은 로봇의 지속적인 퍼포먼스를 보장합니다. 이 로봇은 대부분의 부품이 탄소섬유로 제작되어 있어 탁월한 경량성 및 저항성을 자랑합니다. 이를 통해 유지보수 및 관리 비용이 최소화되고 생산성은 최대로 보장됩니다.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-delta/delta-secondary-packaging.jpg?rev=-1&w=1400&hash=A6516EB8C6AA66EF1965520B03AF30AE)
Hygienic Machine 버전의 산업용 로봇
식품 또는 의약품의 핸들링에서 이 신형 KUKA DELTA 로봇은 다음과 같은 다른 강점을 보유하고 있습니다: 이 로봇에는 식품 등급으로 분류된 H1 윤활제가 기본으로 사용되며, 이를 통해 이차 영역에서의 식품 핸들링 인증을 획득했습니다. 이 로봇은 특히 초콜릿, 빵 또는 과자와 같은 건조한 포장 제품의 핸들링에 최적화되어 있습니다. 2021년에 도입된 델타 로봇 KR 3 D1200 HM(Hygienic Machine)의 “형뻘인 이전 모델”은 미가공 식품과의 직접 접촉, 즉 이 산업의 일차 영역에 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다. 예를 들어 육류 또는 치즈의 미가공 재료의 핸들링 같은 가장 까다로운 조건에서도 KR DELTA의 HM 버전 로봇은 탁월한 위생성을 보장합니다.
선택할 수 있는 두 가지 Delta 로봇 버전
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-delta/kuka-robot_kr-delta-standard_keyvisual.jpg?rev=-1&w=1400&hash=493732A19D33C07759439BD5BB12139D)
Pick & Place 과제에서 통합 소프트웨어 패키지를 통한 유연한 사용
하나의 컨베이어 벨트에 여러 대의 KR 3 D1200 로봇을 사용하는 경우 로봇의 동작으로 최적으로 조율해야 합니다. 이 요구사항은 고도의 로봇 기술 외에 3개의 다음 KUKA 소프트웨어 제품을 통해 구현되었습니다: KUKA.ConveyorTech는 컨베이어 벨트의 동작을 동기적으로 유지합니다. KUKA.VisionTech는 IP 67 하우징에 통합된 카메라를 통해 제품을 인식하고 간단한 품질 점검을 보장합니다. KUKA.PickControl은 다양한 로봇의 픽앤플레이스 과제를 서로 연결하고 포장 작업의 생산성을 개선합니다. 이 3가지 소프트웨어 솔루션을 서로 연동시키는 방식으로 자동화 작업이 쉽고 빠르게 수행됩니다.
신형 KR 3 D1200은 지금 즉시 주문할 수 있으며 첫 번째 로봇의 인도는 금년 말에 가능합니다.