위치를 선택하십시오:

위치

KMP 600P

KMP 600P는 최대 600kg까지 운반할 수 있는 컴팩트 디자인의 올라운더로서, 특히 협소한 생산 환경에 적합합니다. 자율 모바일 로봇(AMR)은 뛰어난 가격 대비 성능을 제공하며 유도 충전을 통해 7일 24시간 연중무휴 가동 및 연장된 배터리 수명을 가능하게 합니다.


모든 생산 공정에 쉽게 통합

KMP 600P는 내부물류 시스템을 최적화하기 위한 완벽한 솔루션입니다. 이것은 창고 프로세스를 개선하고 조립 라인의 유연성을 높이며 복잡한 산업 환경에서 재료 흐름을 더욱 효율적으로 만듭니다. 이 플랫폼은 VDA 5050와 호환되므로 기존 생산 라인에 쉽고 빠르게 통합할 수 있습니다. 여기에서 이 플랫폼은 980 x 686 x 270 mm의 콤팩트한 치수차동 드라이브 기술을 통한 탁월한 기동성을 자랑합니다: 이것은 앞뒤로 움직일 수 있을뿐 아니라, 그 자리에서 회전하고 정의된 반경으로 곡선을 그릴 수도 있습니다. 원격 제어가 가능한 컨트롤러를 통해 SLAM 내비게이션 및 바닥의 QR 코드 중 하나를 선택할 수 있으며, 후자의 경우에는 자주 변하는 생산 환경에서 유리합니다.

내부물류 시스템에서 KMP 600P의 다양한 사용

  • 스테이션 / 생산 라인으로 재료 공급

    이것은 창고에서 스테이션, 컨베이어 벨트 및 일차조립 라인으로의 효율적인 JIT(Just-in-Time) 재료 공급을 가능하게 합니다.

  • 프로세스 연결

    스테이션에서 스테이션으로의 상품 및 작업물의 자율 운반은 생산 현장에서 유연성을 개선합니다.
  • 포인트 투 포인트(PTP) 운반

    기존 방식의 지점 간 운반은 AMR을 통해 안정적으로 수행할 수 있습니다.

최고 수준의 안전, 국제 인증

IP54 보호등급 덕분에 KMP 600P는 분사수 및 분진으로부터 보호됩니다. 또한 상단의 QR 코드 리더가 부하를 식별합니다. 결과적으로 모바일 플랫폼은 잘못된 적재를 방지하고 상품 추적성을 향상시킵니다. 공간에서 동작 시 2대의 3D 카메라가 플랫폼, 화물 및 장비를 보호합니다: 장애물이 안정적으로 인식되고 회피됩니다.

국제 CE 및 인증은 최고의 안전성을 보장합니다. 이를 통해 통합업체의 작업이 더 쉬워질 수도 있습니다. KUKA와 제3의 파트너인 TÜV Rheinland의 협력은 여기서 입증되었습니다.

효율성과 사용자 친화성의 조합

연중무휴 작동 및 TCO 절감을 위한 유도 충전

KMP 600P는 전도성 충전소에서 충전되며 독립적으로 제어됩니다. 하지만 효율성과 관련된 주요 이점생산 공정이 진행 중인 상태에서 이루어지는 새로운 유도식 충전 방식에서 나타납니다: 충전 시 AMR은 프로세스에 유연하게 통합될 수 있는 유도 충전 패드 위에 있습니다. 짧은 충전 시간과 비접촉 충전으로 인해 AMR이 작동하지 않는 휴식 시간을 충전에 사용할 수 있습니다. 이러한 방식으로 중단 없는 운영이 가능합니다. 또한 배터리 수명도 크게 연장됩니다. 이것은 총 운영 비용에 긍정적인 영향을 미칩니다.

유도 충전은 지속적인 에너지 공급을 보장하여 AMR(자율 이동 로봇)의 효율성을 높입니다.

용이한 유지보수: 모든 구성 요소에 대한 빠른 액세스

Easy Maintenance 컨셉 덕분에 AMR은 유지보수가 용이합니다. 모듈식 설계 덕분에 모든 구성요소 에 쉽게 접근할 수 있고 신속하고 비용 효율적으로 교체할 수 있습니다. 검정색 리프트 플레이트는 나사 몇 개만 풀면 쉽게 제거할 수 있습니다. 유도식 충전 코일도 쉽게 탈거할 수 있습니다. 그리고 접근이 어려운 부품은 유지보수 해치를 통해 몇 분 내에 교체할 수 있습니다.

Easy Maintenance 컨셉은 유지보수 작업을 단순화하고 가속화하여 TCO를 줄이는 데 도움이 됩니다.

간단하고 직관적인 구성 - 프로그래밍 불필요

사용자 친화적이고 직관적인 소프트웨어 KUKA.AMR Fleet를 사용하면 프로그램 코드 없이도 손쉬운 시운전이 가능합니다. 특히 쉽게 이해할 수 있는 드래그 앤 드롭 기능과 광범위한 기능 라이브러리 덕분에 작업 프로세스를 빠르게 최적화할 수 있습니다. 예를 들어, AMR 경로는 지도에서 직관적으로 재계획되거나 변경될 수 있습니다. 플랫폼을 구성하는 데 특수 프로그래밍필요하지 않으므로 시간과 리소스가 절약됩니다.

KMP 600P는 유연하고 효율적이며 안전한 모든 내부 물류 요구 사항을 충족합니다 


자율 내비게이션

    • 자유로운 탐색: SLAM 방식
    • 모바일 플랫폼 하단에 장착되는 카메라는 ± 5 mm의 높은 포지셔닝 정밀도로 QR 코드를 판독합니다
    • AI 기능(KUKA.AMR Fleet 소프트웨어)이 탑재된 노코드(No-Code) 플랫폼을 통한 간단한 통합, 조작 및 유지보수
    • Wi-Fi를 통한 연결, 5G 지원

최고 수준의 안전 표준 

  • 안정적인 장애물 인식을 위한 레이저 스캐너
  • 두 대의 3D 카메라가 장애물과 사람을 감지하여 AMR, 화물 및 직원을 보호합니다
  • 향상된 플랫폼 안전을 위한 안전 레일
  • 청각 및 시각 신호와 비상 정지 스위치 4개(플랫폼 각 모서리에 있음)

지능형 충전 관리 

  • 최대 8시간 작동이 가능한 리튬인산철 배터리
  • 유도 충전을 통해 연중무휴 24시간 작동이 가능하고 배터리 수명이 크게 늘어납니다
  • 충전 시스템이 단상으로 설계되어 있어서 특수 전원장치의 별도 설치가 필요하지 않음
  • 1시간 미만의 충전 시간으로 용량이 20에서 80%로 증가합니다

유연한 사용을 위한 옵션 

  • 처리된 홀 그리드를 통한 리프트(핀 등에 사용)
  • 리프팅 높이: 80 mm
  • 최대 속도: 적재물이 없는 경우 2 m/s, 적재물이 있는 경우 1.5 m/s
  • 플랫폼에 QR 부하 인식용 카메라
  • 알림, 알람, 음악용 사운드 모듈

자율 모바일 로봇을 프로세스에 통합하는 데 관심이 있으십니까?

모바일 로봇 분야의 당사 전문가들은 로봇 선택 시, 개발 및 구현 과정에서 기꺼이 조언을 제공해 드릴 것입니다. 뿐만 아니라 당사에서는 탁월한 판매 후 지원을 제공합니다.

자율 모바일 로봇에 대한 상세 정보: