위치를 선택하십시오:

위치

KMP 3000P

이 자율 모바일 플랫폼은 생산현장 및 내부물류 시스템에서 중량물을 운반합니다. 이것은 최대 3톤을 운반할 수 있으며 이 과정에서 전방향 이동 동작이 가능합니다. 새로운 유도 충전 컨셉을 통해 KMP 3000P는 24시간 작동대기 상태를 유지합니다. 통합된 3D 카메라 및 레이저 스캐너는 작업자들과 함께 수행하는 작업 환경에서 최대 유연성 및 안전성을 보장합니다.


효율적 물류 흐름을 위한 협업 AMR 플랫폼

다음과 같은 방식으로 멈춤 없이 연속적으로 내부물류 시스템을 가동할 수 있습니다: KMP 3000P를 통해 3톤의 중량물을 자율적으로 정확하게 운반할 수 있습니다.

KMP 3000P는 모든 생산 현장에서 원활한 흐름을 보장합니다

자율 모바일 플랫폼은 유도 충전 컨셉으로 인해 7일 24시간 연속적인 사용이 가능합니다. 플랫폼은 중앙 충전소와 워크스테이션에서 프로세스 진행 중에 분산 방식으로 충전할 수 있습니다.

최대 3톤의 중량물을 운반할 수 있어 다양한 적용 분야에 사용할 수 있습니다. 생산 시 재료 공급, 컨베이어 벨트 없이 프로세스 연결, 전형적인 포인트 투 포인트 방식의 운반에 상관없이 KMP 3000P는 부피가 크고 핸들링이 힘든 무거운 중량물의 운반을 문제 없이 수행할 수 있습니다. 이 과정에서 2200 x 1200 x 370 mm의 콤팩트한 치수는 추가적인 이점으로 작용합니다.

플랫폼의 이점 한눈에 보기

  • 높은 경제성

    • 낮은 구매 비용
    • 간편한 저비용의 유지보수
    • 혁신적인 충전 기술 덕분에 최적화된 AMR 플릿
    • “No-Code” 플릿 매니지먼트 소프트웨어를 통한 빠른 비용효율적 통합
  • 우수한 유연성

    • 협소한 공간에서 사용하기 위한 전방향 주행 기능
    • SLAM, QR 코드 또는 이 양측 조합을 통한 탐색 가능
    • 두 번째 플랫폼과의 Load Sharing을 통해 최대 6톤으로 적재 용량 확장 가능
    • 전동 리프팅 시스템
  • 최신 배터리 기술

    • 리튬인산철 배터리 덕분에 더욱 개선된 안전성
    • 충전 전력: 3000와트
    • 운전 기간: 6-8시간
    • 유도충전 방식으로 7일 24시간 연속 가동 가능
    • 2시간 미만의 충전시간 (10~90%)
  • 최대의 안전성

    • 최신 기술이 적용된 충돌 인식 센서는 360° 보호를 보장합니다
    • 차량 전체에 대해 보호등급 IP 54 적용 (분사수, 분진, 금속 칩에 대한 보호)
    • IoT 장치에 대한 CE, UL 및 FCC 인증

KMP 3000P: 섬세하고 강력한 퍼포먼스 


스마트 탐색: 다재다능성 & 단순성

  • 레이저 스캐너를 통한 SLAM 탐색
  • 플랫폼 하단에 설치된 3D 카메라를 통한 QR 코드 탐색
  • 혁신적인 옴니디렉셔널 휠 테크놀로지
  • 인텔리전트 플릿 매니지먼트를 통한 간편한 통합, 조작 및 유지보수
  • 간편한 수동 제어
  • 타사 플릿 매니지머트 솔루션으로의 용이한 통합을 위한 VDA 5050 인터페이스

최고 수준의 안전 표준

  • 안정적인 장애물 인식을 위한 2대의 레이저 스캐너 (360° 보호)
  • 4면 모두에 설치된 4대의 3D 카메라는 주변의 장애물을 감지하여 플랫폼 및 화물의 안전성을 더욱 개선합니다
  • 6개의 비상정지 스위치 (플랫폼의 각 모서리에 설치됨)
  • 차량 둘레에 범퍼 스트립
  • 청각적 및 시각적 신호
  • QR 코드 부하 인식용 카메라

지능형 충전 관리

  • 운송 플랫폼 하단에 설치된 충전 패드를 통한 유도 충전
  • 작업 중 비접촉식 충전
  • 배터리 충전 레벨이 낮은 경우 플랫폼은 자동으로 빈 충전 스테이션으로 이동합니다
  • 충전 시스템이 단상으로 설계되어 있어서 특수 전원장치의 별도 설치가 필요하지 않음

검증된 최고 성능

  • 높은 적재 용량: 최대 3000 kg, 옵션으로서 최대 6000 kg까지 확장 가능
  • 포지셔닝 정밀도:  ± 15 mm, ± 1° (SLAM);
    ± 5 mm, ± 0.5° (QR 코드)
  • 최대 속도: 적재물이 없는 경우 1.2 m/s; 적재물이 있는 경우 1.0 m/s
  • 통합된 리프팅 장치:
    리프팅 높이: 100 mm
    리프팅 속도: 30 mm/s
  • 현장에서의 회전 반경: 1.3 m

자율 모바일 로봇을 프로세스에 통합하는 데 관심이 있으십니까?

모바일 로봇 분야의 당사 전문가들은 로봇 선택 시, 개발 및 구현 과정에서 기꺼이 조언을 제공해 드릴 것입니다. 뿐만 아니라 당사에서는 탁월한 판매 후 지원을 제공합니다.

KUKA AMR, 생산현장 및 내부물류 시스템을 움직이다