단일축 포지셔너 KP1-HC의 이점:
- 폭넓은 포트폴리오:
다양한 툴 반경, 로딩 높이 및 가반하중을 통해 시스템 컨셉의 결정 시 최고의 유연성이 보장됩니다. - 통합된 중공 샤프트:
카운터 베어링에 통합된 중공 샤프트는 특히 공간절약적인 유리한 매체 공급을 가능하게 합니다. - 무한 회전:
그 무한 회전 구조로 인해 KP1-HC는 모든 축 위치에서도 최적의 포지셔닝이 가능하며 어떤 제한 없이 사용이 가능합니다. - 작은 소요공간:
1축 포지셔너 KP1-HC의 콤팩트한 디자인은 용이한 통합을 보장합니다. 이를 통해 더욱 자유로운 컨셉 설계가 보장됩니다. - 유연한 정렬:
카운터 베어링에 통합된 5mm의 길이 보상장치는 툴 캐리어 공차의 보장을 가능하게 합니다. - 전기 절연 페이스 플레이트:
페이스 플레이트는 기본 사양으로 전기 절연되어 있습니다. 이는 특히 불활성 가스 용접에서 통합을 단순화하고 포지셔너의 수명을 증가시킵니다. - 높은 용접 출력:
100%의 듀티사이클에서 최대 1000 A로 용접이 가능합니다.