납땜 공정의 이면에는 어떤 기술이 있습니까?
납땜은 재료를 물질 대 물질로 접합하기 위한 열 프로세스입니다. 납땜 인두 또는 레이저는 단단한 땜납 연결과 땜납을 녹이는 데 필요한 열을 제공하는 데 사용됩니다. 이를 통해 예를 들어 니켈, 구리, 금속, 강철, 철 및 알루미늄과 같은 다양한 구성요소 및 재료를 물질 대 물질 방식으로 서로 결합할 수 있습니다. 쉽게 용해되는 금속 합금, 이른바 땜납은 납땜부와의 연결 재료 역할을 합니다. 납땜 프로세스 기술에는 프로그래밍이 가능한 자동화된 땜납 공급 및 프로세스 모니터링을 위한 다수의 센서가 포함됩니다. 특별한 공정은 진공 또는 보호가스에서 납땜을 하는 것입니다. 이를 통해 매우 높은 순도요건이 구현되는데, 예를 들어 반도체 조립 또는 고진공 시스템 또는 전자관의 제조에서 구현됩니다.
두 가지 다른 납땜 기술의 차이점:
- 예를 들어 전자 산업에서 연납의 경우 땜납 용융점이 450°C 미만입니다.
- 경납 시 땜납 용융점은 450°C 이상입니다. 예를 들어 자동차 산업이나 태양광 및 배터리 부문에서 특히 강한 접합이 필요한 경우에 사용됩니다.