KUKA 페인팅 로봇을 이용한 완벽한 도색
도장 작업에서 안전성과 효율성 보장
KUKA 페인팅 로봇은 지능, 정밀도 및 속도에서 뛰어난 성능을 자랑하며 다양한 산업 분야에서 광범위한 부품군에 사용할 수 있습니다. 로봇은 수용성 도료 및 분말 애플리케이션이 적용되는 도장 프로세스에 적합하도록 최적화되어있습니다. 가스 및 미스트와 같은 가연성 에어로졸을 분무할 때 종종 폭발이 발생하여 생산에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. KUKA 페인팅 로봇은 최신 기술에 기반하여 로봇 시스템은 방폭형이며 3G/3B에 따른 ATEX를 준수합니다. 가스 축적을 방지하기 위해 내부에서 지속적으로 공기로 플러싱됩니다. 유독성 도료 가스의 폭연이나 축적이 없으므로 KUKA 로봇은 페인트 시스템 내에서 최상의 안전을 보장합니다.