위치를 선택하십시오:

위치

의료 분야에서의 로봇

의학 분야의 로봇은 매우 안정적이고 정확하며 민감해야 합니다. 의료 로봇은 의료 기술의 모든 중요한 요구 사항의 중심에 있습니다.


KUKA 로봇  의료 기술 분야에서 더 많은 이점

산업 분야뿐만 아니라 의학 분야에서도 로봇은 획기적인 혁신을 보장하고 기존 프로세스에 혁명을 일으키고 있습니다. 수술, 치료, 진단에 없어서는 안 될 의료 보조 수단인 로봇은 이미 의사와 환자의 일상생활에서 없어서는 안 될 부분이 되었습니다.

KUKA는 의료 기술 기업에게 로봇을 직접 개발하지 않고도 신뢰할 수 있는 로봇 기술을 활용할 수 있는 이점을 제공합니다. KUKA Robotics는 적절한 인터페이스를 갖춘 전체적인 솔루션 접근 방식의 일부입니다.

독보적인 의료 로봇: 탁월한 핸들링 및 정밀성을 위한 "Made-in-Germany" 품질

  • 장기적인 우수성

    • 의료 로봇 분야 25년 노하우
    • 산업 자동화의 모든 분야에서 50년의 경험
    • 전 세계 병원 및 진료소의 의사와 환자를 위한 다양한 의료 로봇에 사용되는 KUKA 기술
  • 높은 안전성

    • ISO 13485에 따른 LBR Med의 설계 및 제조
    • IECEE CB 스키마에 따라 LBR Med 인증을 받았습니다
    • 높은 이동 정밀도 및 반복성 
    • 직원과 환자를 위한 최고의 안전 표준
    • 제품 수명주기 전반에 걸친 품질 보증
  • 통합 서비스

    • 특수 소프트웨어 솔루션 및 인터페이스 개발
    • 로봇을 의료기기에 통합 
    • 엔지니어링 서비스
    • 승인에 대한 지원
    • 판매 후 서비스
  • 의료 부문에서 입증된 로봇 활용

    • 수술 절차
    • 진단 지원
    • 환자 배치
    • 방사선 요법
    • 복강경 검사
    • 이미징
    • 재활 치료
    • 정형 외과 수술
    • 웰니스 트리트먼트

진단부터 수술까지 지원하는 의료 로봇

의료 로봇 비즈니스 모델: KUKA 기술은 의료기기 제조업체의 미래를 열어줍니다

로봇은 의학 분야에서 어디에 사용됩니까?

KUKA Medical Robotics Team: 서비스 및 노하우

개발, 고객 지원, 고객 개발 및 품질 관리 분야의 고급 전문가로 구성된 전담 팀은 의료 기술과 그 잠재력을 향상시키기 위해 의료 로봇 기술을 지속적으로 연구하고 있습니다. 실용적 사고방식을 통해 전 세계에서 24시간 내내 고객들의 요구 사항에 맞는 솔루션을 찾고 의료 로봇의 모든 영역에서 지원을 아끼지 않고 있습니다.

의료 응용 분야를 위한 다목적 로봇

KUKA는 자동화 분야에서 가장 큰 글로벌 기업 중 하나일 뿐만 아니라 의료 시스템용 로봇을 공급하는 선두업체이기도 합니다. 응용 분야에 따라 센서가 통합된 민감한 경량 로봇이나 높은 가반하중 로봇이 사용됩니다.


KUKA Innovation Award

이미 현재에 미래의 환자 치료를 결정합니다

우리는 의료 기술에 통합되는 로봇을 공급할 뿐만 아니라 의료 로봇의 기술 발전을 촉진하는 데 적극적으로 참여하고 있습니다. 우리는 대학, 연구소, 기관과의 파트너십을 통해 혁신적인 프로젝트를 지원합니다. 널리 알려진 KUKA Innovation Award는 의학 분야에서 로봇 기반 어플리케이션의 속도를 가속화하고 연구부터 실무에 이르는 기술 이전을 향상시킵니다. 2019년, 2020년, 2022년에는 의료 어플리케이션에 중점을 두었습니다. “Medical Robotics Challenge 2.0”은 2025의 모토입니다.

KUKA Innovation Award 수상자 및 최종 후보:

ROPCA는 초음파 영상 및 영상 평가 과정을 자동화합니다.

초음파 플랫폼과 인공지능은 늘어나는 RA 환자 수, 병원 비용, 전문의 부족 문제에 대한 솔루션을 제공합니다.

cortEXplore 팀은 뇌 수술을 위한 신경 항법 기술을 개발합니다

의료 로봇은 미세 전극을 뇌에 이식할 수 있도록 수술 계획을 기반으로 해야 합니다.

강력한 파트너와의 협업

의료 로봇에 대한 상세 정보