自分の現在地を選択してください:

場所

KR CYBERTECH

KR CYBERTECHシリーズの産業用ロボットは、出力密度が高い低可搬量クラスにおいて、世界でも有数の幅広いモデルパレットを提供しています。これらのロボットは省スペースのセルコンセプトに最適で、最高のパフォーマンスと二次コストの大幅な削減を実現します。


KR CYBERTECHシリーズのパワフルな多機能ロボットはハンドリングアプリケーションに特化しています:大型部品の取扱い、加工、組立て、パレット積み、炭酸ガスアーク溶接。

KR CYBERTECHシリーズの中核的イノベーション:産業用ロボットが、さらにコンパクトになりました。それにより、 集約度の向上と障害要因の削減というメリットが生まれました。幅広い製品群の中からそれぞれの使用目的に適した産業用ロボットを選択してください。

8 - 22 可搬重量(kg)

1612 - 2013 リーチ(mm)

メリット


高速かつ正確

KR CYBERTECHシリーズの産業用ロボットは、非常に高速で、今までと同様の精密さで、より素早く作業を行います。

包括的な製品群

KR CYBERTECHシリーズは、加工や大型部品の取扱い、組立て、パレット積み、炭酸ガスアーク溶接などに適しています。さまざまな特別バージョンも登場予定です。

フレキシブルな配置

セルデザインでの計画信頼性と低コスト:ロボットは床や壁面、天井、特定のコーナーにフレキシブルに取付けることができます。

電源ラインの多様性

独立したワイヤーハーネスや電源ラインによって、さまざまな互換性のあるEZenを使用することができます。

作動特性の改善

最適化されたコントローラー構造は、レール上でも固定でも静かで繊細な作動特性を提供します。

ESDプロテクト

ロボットは、制御不能な静電気の帯電や放電に対して標準的に保護されており、繊細な電子部品を安全に取り扱うことができるようになっています。

スリムなデザイン

KR CYBERTECHシリーズは、スリムなインラインリストと、きわめてコンパクトでスポーティーな外観が魅力です。

オートメーション化の導入を容易にするためのEditionロボット

可搬重量クラス20 kgのKR CYBERTECHは、Editionロボットとしても利用可能です。すなわち: 機能を減らして、本質的なものに焦点を当て、通常の品質で技術的な信頼性を提供します。これにより、KR 20 Editionロボットは、オートメーション化導入の際に、または価格に敏感な市場セグメントや小規模企業にとって、そしてダイナミックな要件に対して、費用対効果の高い代替手段となります。ハンドリングでも、テストでも。KR CYBERTECH KR 20 Editionは、プロセスのオートメーション化を確実にサポートします。
KUKA robot KR Cybertech

KR CYBERTECH についてのお問合せ

お見積はこちらから my.KUKA Marketplaceはこちらから

KR CYBERTECH (6 軸) - 技術データ

ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
データシート
KR 8 R2010-2
定格総負荷
8 kg
最大リーチ
2013 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 8 kg
  • 最大リーチ 2013 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 12 R1810-2
定格総負荷
12 kg
最大リーチ
1813 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 12 kg
  • 最大リーチ 1813 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 16 R1610-2
定格総負荷
16 kg
最大リーチ
1612 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 16 kg
  • 最大リーチ 1612 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 16 R2010-2
定格総負荷
16 kg
最大リーチ
2013 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 16 kg
  • 最大リーチ 2013 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 20 R1810 CR
定格総負荷
20 kg
最大リーチ
1813 mm
想定される作業環境
クリーンルーム
データシート
  • 定格総負荷 20 kg
  • 最大リーチ 1813 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 クリーンルーム
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 20 R1810 F
定格総負荷
20 kg
最大リーチ
1813 mm
想定される作業環境
鋳造
データシート
  • 定格総負荷 20 kg
  • 最大リーチ 1813 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 鋳造
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 20 R1810 HO
定格総負荷
20 kg
最大リーチ
1813 mm
想定される作業環境
食品
データシート
  • 定格総負荷 20 kg
  • 最大リーチ 1813 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 食品
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 20 R1810-2
定格総負荷
20 kg
最大リーチ
1813 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 20 kg
  • 最大リーチ 1813 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 20 R1820-2 E
定格総負荷
20 kg
最大リーチ
1820 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 20 kg
  • 最大リーチ 1820 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
KR 20 R2010 KS-F
定格総負荷
20 kg
最大リーチ
2010 mm
想定される作業環境
鋳造
データシート
  • 定格総負荷 20 kg
  • 最大リーチ 2010 mm
  • 形状 低コンソール
  • 想定される作業環境 鋳造
  • 取付け位置
KR 22 R1610-2
定格総負荷
22 kg
最大リーチ
1612 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 22 kg
  • 最大リーチ 1612 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
y%のロボットのうちx%が見える