自分の現在地を選択してください:

KMP 3000P

自律移動型プラットフォームは、生産とイントラロジスティクスにおいて重量物の搬送を担います。最大3トンまで積載可能で、全方位への移動が可能です。新型のワイヤレス給電コンセプトにより、KMP 3000Pは24時間稼働可能です。内蔵された3Dカメラとレーザースキャナーは、人員のいる作業環境で柔軟性と安全性を保証します。


効率的なマテリアルフローのための協働AMRプラットフォーム

これにより、イントラロジスティクスを常に維持することができます。KMP 3000Pは、3トンの積み荷を自律的かつ安全に搬送可能です。

KMP 3000Pがすべての生産工程における物の流れをサポート

この自律型モバイル・プラットフォームは、 、ワイヤレス給電コンセプトにより24時間365日で稼働可能です。このプラットフォームは、中央充電ステーションでだけでなく、作業ステーションで進行中のプロセス中にも分散方式で充電することができます。

最大3トンまでの搬送が可能なため、幅広い用途が考えられます。KMP 3000Pは、製造工程での材料の供給、ベルトコンベヤを使用しない工程間の連結、または従来のポイント・ツー・ポイント輸送など、大型で扱いにくい重量物の搬送を難なくこなします。2200 x 1200 x 370 mmというコンパクトなサイズも大きな利点です。

プラットフォームのメリットの全容

  • 高い経済性

    • 初期投資でのコストメリット
    • シンプルかつコストパフォーマンスの高いメンテナンス
    • 革新的な充電技術によるAMRフリートの最適化
    • 「ノーコード」フリート管理ソフトウェアによる迅速かつコスト効率の高いインテグレーション
  • 高いフレキシビリティ

    • 狭い場所での使用に適した全方向移動
    • SLAM、QRコード、またはそれら両方の組み合わせによるナビゲーションが可能
    • 2台目のプラットフォームとのロードシェアリングによって、最大6トンまでの重量物に対応
    • 電動リフトシステム
  • 最新のバッテリー技術

    • リン酸鉄リチウムバッテリーでさらに安全
    • 充電電力:3000 Watt
    • 稼働時間:6~8時間
    • ワイヤレス給電により24時間365日稼働可能
    • 充電時間:2時間未満(10%から90%まで)
  • 最大限の安全性

    • 衝突検知のための最新のセンサー技術が、360°の保護を提供
    • 車両全体の保護等級IP 54 (水しぶき、ほこり、切り屑に対する保護)
    • IoTデバイスのCE、UL、およびFCC認証

KMP 3000P:細部にわたり卓越したパフォーマンス 


スマート ナビゲーション:多彩かつシンプル

  • レーザースキャナーによるSLAMナビゲーション
  • プラットフォーム底面の3DカメラによるQRコードナビゲーション
  • 革新的な全方向ホイール技術
  • インテリジェントなフリート管理によるシンプルな統合、運用、メンテナンス
  • シンプルな手動制御
  • サードパーティの車両管理ソリューションに簡単に統合可能なVDA 5050インターフェース

最高水準の安全性

  • 2つのレーザースキャナーによる確実な障害物検知(360°保護)
  • 4面すべてに搭載された4つの3Dカメラで周囲の障害物を認識し、プラットフォームと積荷の安全性を確保します。
  • 非常停止スイッチ6個(プラットホームの各コーナーに搭載)
  • 車両全周のバンパー
  • 音声と表示によるシグナル
  • QRコード認識用カメラ

インテリジェントな充電管理

  • 搬送プラットホームの底部に設置された充電パッドによるワイヤレス給電
  • 工程中での摩耗のない充電
  • バッテリーレベルが低くなると、プラットフォームは自動的にフリー充電ステーションに誘導されます
  • 単相のため専用電源の設置が不要

実証済みのピーク性能

  • 高負荷容量:最大3000 kg、オプションで最大6000 kgまで対応可能
  • 位置精度: ± 15 mm、± 1° (SLAM)、
    ± 5 mm、± 0.5° (QRコード)
  • 最大速度:1.2 m/s (積荷なし)、1.0 m/s (積荷あり)
  • 一体型リフト装置
    揚程:100 mm
    リフト速度:30 mm/s
  • その場での回転半径:1.3 m

自律移動型ロボットをプロセスに組み込むことに興味がおありですか?

移動ロボット分野の専門スタッフが、ロボットの選定から開発・導入まで、喜んでアドバイスいたします。また、卓越したアフターサービスも提供します。