KR 500 FORTEC
KR 500 FORTECは多数のアプリケーションに適した汎用性のある重可搬ロボットです。工作機械仕様では高い可搬重量範囲のフライス加工、ファウンドリー仕様では鋳造所の重量物タスクに非常に適しています。
KR 500 FORTECが特にフライス加工でもたらす非常に高い製品品質は、その名称の由来になっている2つの基礎に基づいています。それは、力と熟成した技術です。最大リーチ3,326ミリメートルで、狭いセル内での大型部品の加工も可能です。すっきりとしたシルエットのスリムなデザインにより、作業領域が非常に大きくなっていて、最大の可搬重量間隔を可能にします。
KR 500 FORTEC (6 軸) - 技術データ
ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
データシート
- 定格総負荷 340 kg
- 最大リーチ 3326 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 340 kg
- 最大リーチ 3326 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 鋳造
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 420 kg
- 最大リーチ 3076 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 420 kg
- 最大リーチ 3076 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 鋳造
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 480 kg
- 最大リーチ 3326 mm
- 形状 機械加工
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 480 kg
- 最大リーチ 3326 mm
- 形状 機械加工
- 想定される作業環境 鋳造
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 500 kg
- 最大リーチ 2826 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 500 kg
- 最大リーチ 2485 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 天井
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 500 kg
- 最大リーチ 2485 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 鋳造
- 取付け位置 天井
- 保護等級 IP 65, IP 67
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 500 kg
- 最大リーチ 2826 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 鋳造
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 500 kg
- 最大リーチ 2826 mm
- 形状 機械加工
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 500 kg
- 最大リーチ 2826 mm
- 形状 機械加工
- 想定される作業環境 鋳造
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
y%のロボットのうちx%が見える