自分の現在地を選択してください:

場所

エレクトロニクス産業における自動化

エレクトロニクス産業においてロボット設置台数が1万3000台を超える長年の経験により、KUKAは、エレクトロニクス製品の製造向けに安価で、高信頼、そしてフレキシブルなソリューションを提供します。


エレクトロニクス製造向けのロボット技術:市場に合わせて最適に調整

電子機器に対する需要の増大と熟練工不足の深刻化によって、エレクトロニクス製造の自動化は不可欠となっています。ロボットを使用することで、製造工程を市場の急速な変化に応じて、柔軟かつ容易に対応させることができます。

当社はパートナーとともに、半導体製造、自動車向けエレクトロニクス、3Cエンターテインメント機器産業など、主要産業に完全に適合するアジャイルなオートメーション ソリューションを開発しています。当社のロボットは、クリーンルームおよびドライルーム専用として設計されており、ESD保護が標準装備されています。また、デリケートな電子部品を取り扱うための高い規格が適用されています。コンパクトな設計と高性能な小型ロボットコントローラー KR C5 microによって、狭いスペースでもロボットを最適に統合し、ユーザーに最大限の柔軟性を提供します。

KUKAによるスマートなエレクトロニクス製造のメリット:

  • 認定済みのロボット技術

    • あらゆる負荷クラスに対応する産業用ロボットとコボット
    • 自律型モバイル ソリューション (AMR)
    • クリーンルームロボット
    • 乾燥室用ロボット
    • 標準でESD保護に対応
    • 「ESD+」規格に対応する特殊塗装
  • グローバルなオールラウンド サービス

    • 24時間サポート
    • 広範なeサービス
    • 認定済みシステムパートナーの世界的ネットワーク
    • フィージビリティ スタディとテスト セットアップの提供
    • メンテナンスと改装パッケージ
  • 革新的な技術

    • ドラッグ&ドロップの原則に基づくプログラミング
    • シンプルなロボット ハンド ガイダンス
    • 素早いスタートアップ
    • 柔軟な段取り替えとプログラミング変更
    • 豊富なグリッパーとアクセサリー
    • ゼロに近い故障率:99.995 %
  • 高性能なソフトウェア

    • 作成済みのアプリケーション ソフトウェア
    • クラウドベースのIIoTプラットフォーム
    • オフラインプログラミング、ロボットシミュレーション、バーチャルコミッショニング用のソフトウェア
    • 人と機械の安全なインタラクション

総合的な業界ノウハウ

自動車産業向け電子部品生産

モビリティの新しい概念

自動車産業とエレクトロニクス産業の結びつきは着実に強まっており、KUKAは、両産業に長年にわたりノウハウを提供しています。当社のコンパクトな産業用ロボットやコボットを使用することで、製造におけるモジュール設計コンセプトが可能になり、市場環境の変化にも容易に対応することができます。「ESD+」特殊塗料は、スーパーコンピューターの製造時など、デリケートな電子部品を損傷から守ります。

 

当社は、自動車産業向けの電子部品を製造する際に満たすべき特殊な条件に合わせて製品ポートフォリオを最適化しています。コンパクトな小型ロボットは、限られたスペースで最高レベルのスピードと精度で作業を行います。

ホワイト・ペーパー:自動化によるビジネスチャンス 

自動車産業向け電子部品生産が加速している理由

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

産業用ロボットとコボットがどのようにエレクトロモビリティの推進に寄与しているかをご覧ください。

ホワイトペーパーをダウンロードする

電気・電子産業における半導体

小さなチップで大きな効果

半導体製造においては、ウェハーの最高の品質と寿命を保証するため、最も清浄な環境が不可欠です。当社のクリーンルームロボットは、極めて高い可動性、最高レベルの品質、極めて高い精度と最短のサイクルタイムを兼ね備えています。同時に、これらの産業用ロボット、コボット、移動型プラットフォームは、最小限の粒子しか排出しません。

➔ 半導体製造の自動化についてさらにご覧ください

 

クリーンルーム仕様のデリケートな軽量ロボットは、Infineon Technologies Austria AGにおける半導体生産をサポートしています。コボットは、クリーンルーム・カテゴリー1の環境でのシリコンウェハーのデリケートなハンドリングを実現します。

KUKAクリーンルーム用ロボットを使用した次世代の自動化(デジタルブック)

未来の半導体製造についてデジタルブックでご紹介(無料)

PDFをダウンロードする

3C産業 - コンピュータ、通信、コンシューマ エレクトロニクス

競争力のあるエレクトロニクス製造

ノートパソコンや携帯電話、スマートウォッチといった3C産業の開発サイクルは非常に短くなっています。変化は突然に訪れます。当社は、特に短いサイクルタイムで高品質な製品を製造するため、これらの要件に合わせて専用に開発されたロボットやコボットを提供しています。もうひとつの利点は、製品の変化に応じて容易に拡張、変換、プログラミング変更できることで、これにより、設備は短時間で再び使用できるようになります。

➔ 競争力のあるエレクトロニクス製造のための自動化ソリューション

 

コンパクトな設計のSCARAロボットは、既存システムに簡単に統合でき、ピック・アンド・プレース アプリケーションやプリント基板の組み立てなどで短いサイクル タイムを実現できます。

白物家電業界におけるより高い効率

家電製品製造の自動化

家電製品を迅速かつ高いコスト効率で製造することは、熟練工が不足する時代の課題となっています。ここでの作業の多くは、人にとって身体的に負荷の高いものであり、同時に単調で過酷です。当社のロボットは、頭上での組み立てや機器の重量部品の取り扱いなど、過酷な作業も行い、作業者の負担を軽減し、コスト効率の高い製造を実現します。

➔家電製品の生産と最終組立向けのロボット技術について詳しくご覧ください

 

ディリンゲンのBSH Hausgeräte社では、協働ロボットが人にとって負担の大きい作業を担当しています。ロボットは、例えば食器洗い機ですすぎタンクへのポンプポットのねじ留めを行います。コボットはその際、各作業ステップを記録し、ネジ留めが正常に完了したことを報告します。

個々のセルからリサイクルまで、バッテリー製造を自動化

セル、モジュール、パック - すべてを適切にコントロール

バッテリー製造には、重い部品や健康に有害な薬剤の取り扱いなど、身体的に負荷の高い工程が多く含まれるため、自動化は企業にとってメリットがあります。当社のロボット技術は、非常に高い精度と再現性を特徴としており、これは、バッテリー生産においてスループットを向上させるために大きなメリットとなります。当社は、用途に適したロボットや完全なオートメーション ソリューションに加え、専門スタッフによるコンサルティングやエンジニアリング、サービスも提供しています。

 

2台の溶接ロボットが高電圧バッテリーモジュールを接続し、バッテリー製造における安全性と効率を新たなレベルに引き上げます。

ホワイト・ペーパー:自動化によるビジネスチャンス 

自動車産業向け電子部品生産が加速している理由

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

産業用ロボットとコボットがどのようにエレクトロモビリティの推進に寄与しているかをご覧ください。

ホワイトペーパーをダウンロードする

エレクトロニクス産業で活躍するロボット:参考文献

あらゆる要件への最適な答え

作業エリアに適したロボットアームをお選びください


組立て、ピック・アンド・プレース、ハンドリングのいずれでも:エレクトロニクス製造向けのKUKAロボット技術は、短いタクトタイムでも最大限の効率を実現

ロボット ソリューションによって、エレクトロニクス製品を製造するすべてのメーカーは、厳しい価格競争の中で新たな可能性を発見することができます。また、小ロットサイズでの生産も可能となります。

適切なキネマティクスの選択でアドバイスが必要ですか?

当社の専門スタッフがアドバイスを提供し、お客様のニーズに合ったソリューションの検討をサポートします。当社は、アプリケーション&テクニカルセンターにおいて、システムパートナーとともに、フィージビリティスタディ、テストのセットアップ、シミュレーションなど、初期段階からお客様をサポートしています。