Válassza ki a helyét:

Ország

Az új KR FORTEC ultra család: lenyúgöző teljesítmény kompakt kialakításban

A KR FORTEC ultra család modelljei a nagy, 480 - 800 kg-os teherbírású robotok területén új mércét állítanak fel. Ideálisak nagy terhekhez és tehetetlenségi nyomatékokhoz, és különösen megfelelnek az elektromobilitás új követelményeinek.

2023. január 16.


Műszakilag verhetetlen a nehéz és nagy térfogatú alkatrészekkel végzett gyártási eljárások során

A KUKA új KR FORTEC ultra termékcsaládja öt robotváltozatot foglal magába - mindegyikük speciális alkalmazásokhoz használható. A KR 800 modell például akár 800 kg súlyú terhek mozgatása során is meggyőző teljesítményt nyújt. A két KR 480 változat nagyon nagy, akár 3700 mm-es hatótávolsággal rendelkezik. Emellett különösen kinyúló megfogók esetén a KR 640 és a KR 560 esetében jelentősen megnövelhető a megengedett legnagyobb tehetetlenségi nyomaték a High Inertia változatnál.

Az új KR FORTEC ultra család robotjait az ügyfeleinkkel szoros együttműködésben fejlesztettük ki. Ezek a robotok jelentik a mi válaszunkat az autógyártás megváltozott követelményeire, az egyre nagyobb járművekre, a villanyautók nagyon nagy alkatrészeire vagy nehéz akkumulátoraira.

Wolfgang Bildl, a KUKA portfóliómenedzsere.

„Double up“: az innovatív duplalengőkaros kialakítás számos előnnyel tűnik ki

Az új KR FORTEC ultra család robotjainál különösen a dupla elrendezésű lengőkar tűnik szembe. Ez az innovatív kialakítás nagyfokú stabilitást és pontosságot biztosít csökkentett önsúly mellett. Ez dinamikusabb működést, optimális ütemidőket, alacsonyabb energiafogyasztást és alacsonyabb CO2-kibocsátást eredményez a kevesebb anyagfelhasználás miatt.

Hihetetlenül erős. Rendkívül kompakt és könnyű

„A 800 kg-os teherbírási tartomány és a nagy tömegtehetetlenségi nyomatékok lefedéséhez az ügyfeleknek más gyártóknál a következő terhelhetőségi osztályba tartozó robotokat kell választania, melyek jelentősen nehezebbek, valamint beszerzésük és fenntartásuk is jelentősen költségesebb” - mondja Wolfgang Bildl. Az ügyfelek mindezt megspórolhatják az új KR FORTEC ultra családdal, hiszen a robotok a teljesítmény és az önsúly elsőosztályú arányát kínálják.

A legjobb MTBF értékek és az energiafogyasztás az üzemeltetési költségek jelentős csökkenését eredményezi

A nagyon magas, akár 400 000 órás „Mean Time between Failure” (MTBF) alacsony pótalkatrész-költségeket és magas rendelkezésre állást biztosít az ügyfeleknek. Ezen kívül a KR FORTEC ultra termékcsalád új robotjai minden ügyféligényt kielégítenek, ha a komponensek igen jó hozzáférhetőségéről, karbantartásról és javításról van szó. Így csupán három különböző karbantartási intézkedés szükséges: olajcsere, szemrevételezés, valamint kábelkészlet és a súlykiegyenlítő csapágy kenése.
  • Alacsony energiafogyasztás

    Csökkentett energiaköltségek az alacsony önsúlynak és a robottípus megfelelő választásának köszönhetően.
  • Újrahasználhatóság

    A KR FORTEC ultra teherbírása és tömegtehetetlensége bármikor átalakítható és átszerelhető.
  • Kis pótalkatrész-készlet

    Sok azonos elem a KR FORTEC ultra és a következő KR FORTEC család között.
  • Kisebb helyigény

    Rugalmas és kompakt cellakialakítás a kis helyigénnyel és a nagy munkatér kombinációjával.

A KR FORTEC ultra a kategóriájának legalacsonyabb teljes tulajdonlási költségű (Total Cost of Ownership/TCO) nevű robot a saját kategóriájában.

Wolfgang Bildl, a KUKA portfóliómenedzsere.

Intelligens moduláris koncepció az optimális életciklus-teljesítmény érdekében

A KR FORTEC ultra építődoboz esetében a súlypont a minél több azonos felépítésű alkatrészen (pl. öntött alkatrészek, motorok és hajtóművek) van a robotcsaládon belül. Ez segít a pótalkatrészek készletezési költségeinek minimalizálásában és a karbantartási folyamatok szabványosításában.
  • Nagyobb MTBF

    A meghibásodások közötti átlagos idő 400 000 óra.
  • Csökkentett karbantartási idő

    Az MTTM (Mean Time to Maintenance) átlagosan 5,75 óra.
  • Maximális rendelkezésre állás

    A műszaki rendelkezésre állás 99,998%.
  • Gyors javítás

    Az MTTR (Mean Time to Repair) átlagosan 0,84 óra.

Új fejlesztésű berendezések és bővítmények

A KUKA a KL 5000 modellel új nagy teljesítményű lineáris egységet is használ a robot munkaterének növelése érdekében. Az alapkivitelben akár 31 m-es hosszúság a berendezés tervezése során nagy rugalmasságot jelent. Opcionális hosszabbítók és KL-ként akár négy robot. A moduláris szegmensek egyszerű integrációt tesznek lehetővé hegesztés nélkül. Az automatikus kenési rendszer kevesebb karbantartási ráfordítást és nagyobb rendelkezésre állást eredményez.
További előnye az új energiaellátás új K-Pipe és a 2. tengely módosított portjával. Ez elsősorban a hosszú élettartammal és az alacsonyabb zavarkontúr melletti kevesebb kopással, valamint az egyszerűbb karbantartással és cserével tűnik ki. Ezen kívül az ügyfél igényei szerint testreszabható a különböző követelményeknek megfelelően. A robothoz tökéletesen illeszkedő felszerelés időt és költséget takarít meg az integráció során.

További információk a KR FORTEC ultra családról

Ismerje meg a robotcsalád minden előnyét és műszaki funkcióját.