Válassza ki a helyét:

Helyszín

Gyors segéd az ipari gyártásban: a KUKA új SCARA robotjai

Az új KR SCARA csuklóskarú robotokkal a KUKA megbízható segédeket biztosít az ipari gyártáshoz, melyek erősségeiket elsősorban a kisalkatrészek szerelése, az anyagmozgatás vagy az ellenőrzési feladatok során mutatják meg. A max. 6 kg teherbírási osztályban a KUKA SCARA robotoknak senki nem ér a nyomába.

2020. szeptember 23.


A KUKA KR SCARA új vízszintes, csuklóskarú robotjai ultrakompakt kialakításúak és emellett maximálisan gazdaságosak. Az 500 ill. 700 milliméteres hatótáv, az extrém rövid, mindössze 0,36 ill. 0,38 másodperces ciklusidő és vonzó ár miatt a KR SCARA robotok tökéletesen alkalmasak az automatizálás előmozdítására a költségérzékeny piacokon.

SCARA robotok kiemelkedő ismétlési pontossággal és rövid ciklusidőkkel

A karcsú kialakítás és az integrált közegbetáplálás révén a robot mindkét változata számos feladatnál (kisalkatrész-szerelés, anyagmozgatás vagy ellenőrzés) bizonyítja rátermettségét. A belül található levegő-, áram- és adatbetáplálás a KUKA SCARA robotot nemcsak működés közben teszi megbízhatóvá, hanem okosan testreszabhatóvá válik a különböző feladatokhoz.
Megbízható és okosan testreszabható: a KUKA új KR SCARA robotjai

A KR SCARA a gyártási hatékonyság érdekében van testreszabva. A modellek elő vannak készítve a perifériás készülékek gyors és egyszerű integrációjára és sokféle feladatra használhatók.

Robert Fodor, a KUKA mechatronika portfóliójának vezetője

A KUKA SCARA robotok kiemelkedő pontosságúak és kevés karbantartást igényelnek

A nagyfokú hatékonyság miatt a SCARA robotok kifejezetten alkalmasak arra, hogy költségérzékeny piacokon is lehetővé tegyék az automatizálást. A minimális szervizigény és a nagyfokú energiahatékonyság a kiemelkedő rendelkezésre állással együtt gondoskodnak az alacsony teljes életút költségről (TCO). Az intelligens funkciók és a KR C5 vezérléstechnológia legújabb generációjának kombinációja révén a gyors segédek megbízhatóan és gyorsan végzik el a feladatokat. „A KUKA SCARA esetén egy mindeddig egyedülálló, teljeskörű csomagot biztosítunk. Könnyű és karcsú, de egyúttal gyors és erős. És mindezt vonzó áron, amely a lehető legrövidebb idő alatt leírható amortizációként“, foglalja össze Robert Fodor.