Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
KUKA.Sim
Okos szimulációs szoftver a KUKA robotok hatékony offline programozásához: A KUKA.Sim szoftverrel a gyártási környezeten kívülről optimalizálhatja berendezései és robotjai használatát – egyszerűen és gyorsan.
Nagyobb termelékenység, biztonság és versenyképesség
A jövőorientált KUKA.Sim szoftver virtuálisan életre kelti a robotalkalmazásokat – még mielőtt a berendezést üzembe helyezik. Az offline programozott robot-mozgásfolyamatok valósidőben kerülnek megjelenítésre, a program elemzi és optimalizálja az ütemidőket. Például az elérhetőségi vizsgálat és az ütközés-felismerés funkciókkal tudja biztosítani, hogy a robotprogramok és cellaelrendezési vázlatok tényleg megvalósíthatók legyenek. A digitális szimuláció így az Ön gyártási folyamatainak maximális tervezési biztonságát kínálja minimális költség és ráfordítás mellett. A gyártásleállások ezzel egyidejűleg a lehető legrövidebb ideig tartanak.
Egy berendezés szimulációja a KUKA.Sim segítségével csak néhány percig tart, komolyabb programozási ismeretek nélkül
A KUKA.Sim szimulációs szoftver az Ön gyártásának egyszerűsített programozását és optimalizálását teszi lehetővé
Az offline programozástól kezdve a virtuális üzembe helyezésig
A KUKA.Sim létrehoz egy pontos digitális tervet és így a későbbi gyártási folyamattal megegyező másolatot készít. A 3D szimuláció lefedi a teljes tervezést: a folyamat kialakításától kezdve az anyagfolyamok és szűk keresztmetszetek megjelenítésén át egészen a PLC-kódig. Az adatok ennek során 100 százalékban konzisztensek maradnak, így a virtuális és tényleges vezérlés ugyanazokkal az adatokkal dolgozik. Ily módon a KUKA.Sim a virtuális üzembe helyezés alapját képezi, így az új gyártósorok már előre kipróbálhatók és optimalizálhatók.
Meggyőző előnyök a gyártási folyamatok KUKA.Sim-mel végzett szimulációja során
Időmegtakarítás
Tervezze meg gyorsan, egyszerűen és személyre szabottan a berendezés- és robotkoncepciókat anélkül, hogy azokat ténylegesen le kellene gyártania.
Forgalomnövekedés
A KUKA.Sim elősegíti az értékesítést azáltal, hogy Ön professzionálisan prezentálhatja megoldásait a végfelhasználóknak, így javítva eladási eredményeit.
Tervezési biztonság
Dolgozza ki előre berendezéskoncepcióit igen pontos ütemezéssel, a fokozott tervezési biztonság és versenyképesség érdekében.
Ellenőrizhetőség
Az elérhetőségi vizsgálattal és az ütközés-felismeréssel biztosíthatja, hogy robotprogramjai és cellaelrendezési elképzelései megvalósíthatók legyenek.
Maximálisan rugalmas a moduláris szoftverarchitektúrának köszönhetően
A KUKA.Sim lényege a moduláris szoftverarchitektúra – és így a hatékony, rugalmas és hosszúéletű építőkocka-elv. Az alapcsomag három beépülő modullal bővíthető: az egyedi komponenskönyvtár nagyteljesítményű modellezéséhez, a virtuális üzembe helyezéshez és a hegesztési alkalmazások szimulációjához. Ez a következőt jelenti: Az ügyfelek csak azokért a funkcionális bővítményekért fizetnek, amelyre ténylegesen szükségük van. Ha idővel változnak az igények, a felhasználók egész egyszerűen további beépülő modulokat adhatnak hozzá. Hiszen a moduláris rendszer rugalmasságával és hosszú élettartamával nyűgöz le.
KUKA.Sim Alap – funkcióterjedelem
64 bites alkalmazás a legjobb CAD-teljesítményhez
Beépített CAD importok (CATIA V5, V6, JT, STEP, 2D-RealDWG, stb.)
3D exportfunkció (STEP-AP242, JT)
2D exportfunkció (RealDWG)
Átfogó online könyvtár az aktuálisan rendelkezésre álló robotmodellekkel stb.
Konfigurálható ütközésfelügyelet és elérhetőségi ellenőrzés
AVI-HD videó és 3D-PDF exportfunkció
Modellezési asszisztens saját komponensek létrehozásához
Pontos ciklusidőszámítás (KUKA.OfficeLite nélkül is)
Opcionális beépülő modulok a funkcionális bővítéshez
KUKA.Sim Modeling – Egyszerű modellezés a komponenskönytárral
A Modeling AddOn a KUKA.Sim alap funkcióterjedelmét bővíti és lehetővé teszi egy egyedi komponenskönyvtár létrehozását a saját CAD-adatokból: kinematika, érzékelőrendszer, jelek, anyagfolyam és fizikai viselkedés. A még valósághűbb viselkedési szimulációhoz.
A Connectivity AddOn a teljes cella szimulációját teszi lehetővé a virtuális üzembe helyezéshez. A KUKA olyan viselkedésszimulátorokat választott, mint a WinMOD* és SIMIT* az alábbi PLC platformokkal: Beckhoff TwinCAT, CodeSys, Siemens PLCSIM Advanced (*a harmadik fél által biztosított szoftvert a szállítási terjedelem nem tartalmazza).
Gyorsítsa fel ezzel a beépülő modullal a hegesztési alkalmazások offline programozását, amely az ArcTech Basic funkcióit szimulálja. Például meghatározhatók mozgatási pozíciók vagy a robot optimális beigazítása a hegesztési folyamathoz.
Próbálja ki ingyen a demóverziót vagy rendelje meg közvetlenül a KUKA.Sim-et
Töltse le a KUKA.Sim ingyenes demóverzióját (a KUKA.OfficeLite nincs benne a csomagban). A KUKA Marketplace felületén közvetlenül is megrendelheti a szoftvert. Ehhez csak egy my.KUKA regisztrációra van szükség.
A KUKA.Sim az intelligens szimulációs szoftver, amely segít megtakarítani az időt, növelni a bevételt és javítani a versenyképességet a gyorsan változó piacon.
Gyors, egyszerű és hatékony munkavégzés a KUKA.Sim segítségével
Intuitív kezelőfelületének, valamint számos funkciójának és moduljának köszönhetően a KUKA.Sim jelenti az optimális megoldást a lehető leghatékonyabb offline programozás tekintetében. Az egyszerű, de ennek ellenére nagyteljesítményű KRL-szerkesztő (KUKA Robot Language) két nézetet biztosít: egyet a szakértőknek, egyet a kezdőknek. Egy vizuális programfa teszi akár KRL-ismeretek nélkül is lehetővé a programozást. Készítsen már a projekt korai fázisában optimális elrendezési vázlatot gyártóberendezései számára. A drag & drop funkcióval egyszerűen helyezze az intelligens komponenseket az átfogó könyvtárból a kívánt helyre. Ellenőrizze az alternatívákat és minimális ráfordítással hitelesítse a koncepciókat. Mivel a mozgás kivitelezése valósidőben történik, a ciklusidőket pontosan ki lehet számolni. Végül a szimulációk különböző formátumban szinte minden eszközhöz elkészíthetők: legyen szó mobil vagy asztali alkalmazásról, 2D vagy 3D megjelenítésről.
Robotszimulációk létrehozása mobileszközökön
A KUKA.Sim segítségével belemerülhet a virtuális valóságba. A VR-hardver segítségével (nem a szállítási terjedelem része) virtuálisan megjelenítheti berendezéskoncepcióit – ez termékbemutatójának csúcspontját jelenti majd minden szakvásáron.
A szimuláció eredményei tableten vagy okostelefonon akár útközben is megnézhetők a Mobile Viewer App segítségével. Töltse le az alkalmazást a Google Play-ről vagy az App Store-ból .
A KUKA.Sim licencek egyszerű kezelése
A következő hivatkozások alatt licencelheti a KUKA.Sim szoftvert és kezelheti meglévő licenceit.
A KUKA.Sim segítségével belemerülhet a virtuális valóságba. A VR-hardver segítségével (nem a szállítási terjedelem része) virtuálisan megjelenítheti berendezéskoncepcióit – ez termékbemutatójának csúcspontját jelenti majd minden szakvásáron.
A szimuláció eredményei tableten vagy okostelefonon akár útközben is megnézhetők a Mobile Viewer App segítségével. Töltse le az alkalmazást a Google Play-ről vagy az App Store-ból .