KP1-HC egytengelyes pozicionáló előnyei:
- Széles portfólió:
Élvezze a berendezéstervezés rugalmasságát a szerszámsugár, berakási magasság és teherbírás nagy választékának köszönhetően.
- Integrált csőtengely:
Az ellencsapágyba integrált csőtengely különösen helytakarékos és kedvező közegbevezetést tesz lehetővé.
- Végtelenített elfordulású:
A végtelenített elfordulású konstrukciónak köszönhetően a KP1-HC minden tengelypozícióban optimálisan pozicionált és korlátlanul használható.
- Kis helyigény:
A KP1-HC egytengelyes pozicionálójának kompakt kialakítása mindenhová egyszerűen beépíthető. Nagyobb kialakítási szabadsággal tervezhet.
- Rugalmas tájolás:
Az ellencsapágyba integrált 5mm-es hosszúságkiegyenlítés lehetővé teszi a szerszámtolerancia kiegyenlítését.
- Elektromosan szigetelt síktárcsák:
A síktárcsák alapesetben elektromosan szigeteltek. Elsősorban védőgázas hegesztésnél egyszerűsíthető így az integráció ill. növelhető a pozicionáló élettartama.
- Nagy hegesztési teljesítmény:
Hegesszen akár 1000 A-rel 100% bekapcsolási idő.
A KP1-HC pozicionáló adatai és változatai:
|
KP1-HC500-2 |
KP1-HC750-2 |
KP1-HC1000-2 |
KP1-HC1500-2 |
KP1-HC2000 |
KP1-HC4000 |
Névleges teherbírás |
500 kg |
750 kg |
1.000 kg |
1.500 kg |
2.000 kg |
4.000 kg |
Szerszámsugár
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
970 mm
1.220 mm
1.470 mm
|
970 mm
1.220 mm
1.470 mm
|
Beillesztési magasság |
840 mm
1040 mm
1240 mm |
840 mm
1040 mm
1240 mm |
840 mm
1040 mm
1240 mm |
840 mm
1040 mm
1240 mm |
1000 mm
1250 mm
1500 mm |
1000 mm
1250 mm
1500 mm
|
Pozícióismétlési pontosság |
0,009°
|
0,009°
|
0,009°
|
0,009°
|
<±0,08 mm
|
<±0,08 mm
|
Forgástartomány energiaellátással |
+/-190° |
+/-190° |
+/-190° |
+/-190° |
+/-185° |
+/-185° |
Forgástartomány energiaellátás nélkül |
végtelenített |
végtelenített |
végtelenített |
végtelenített |
végtelenített |
végtelenített |
Forgatási idő (180°/360°) |
2,5 s / 4,2 s |
2,6 s / 4,3 s |
2,3 s / 3,9 s |
2,5 s / 4,1 s |
3,3 s / 5,8 s |
3,8 s / 6,8 s |
Opcionális: Névleges hegesztőáram
(100 % ED), végtelenített forgatású
|
500 A / 1.000 A
|
500 A / 1.000 A
|
500 A / 1.000 A
|
500 A / 1.000 A
|
500 A / 1.000 A
|
500 A / 1.000 A
|
Opcionális: Névleges hegesztőáram
(60 % ED), végtelenített forgatású
|
590 A / 1.180 A
|
590 A / 1.180 A
|
590 A / 1.180 A
|
590 A / 1.180 A
|
590 A / 1.180 A
|
590 A / 1.180 A
|