Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA.MixedReality: Augmented Reality a robotok számára

Az Augmented Reality (AR) optimalizálja a robotüzem felhasználóbarát voltát. A KUKA.MixedReality jelentősen megkönnyíti egy új robot üzembe helyezését. A szoftver az okostelefon alkalmazáson keresztül támogatja a látványos, gyors és biztonságos üzembe helyezést.


AR-alkalmazás a robottelepítéshez

A KUKA.MixedReality Assistant digitális információkkal jeleníti meg a robotcella környezetét az okostelefonon vagy a táblagépen. A KUKA.MixedReality Safe kapcsolódó technológiacsomaggal kombinálva a szoftver lehetővé teszi a robot különösen gyors és biztonságos üzembe helyezését és a meglévő folyamatokba történő integrálását mobil végkészülékkel. A KUKA.SafeOperation segítségével a munkatartományok létrehozása felgyorsul a vizualizáció révén. A robotpályák, szerszámok és botgeometriák gyorsan és veszélytelenül validálhatók. Így hatékonyabbá és biztonságosabbá válik a robot használata.

A KUKA Augmented Reality alkalmazásának verhetetlen előnyei

  • Szemléletes

    A KUKA.SafeOperation Set-up összes adatai a mobil végkészülékeken.
  • Gyors

    Időtakarékos konfiguráció és hibaelhárítás az adatvizualizációnak köszönhetően.

  • Biztonságos

    Az AR-ábrázolás csökkenti a robot telepítésének hibaérzékenységét.

  • Intuitív

    Az AR szoftver megkönnyíti az üzembe helyezést az ügyfelek számára minden tapasztalati szinten.

Biztonságos és gyors robottelepítés AR szoftverrel

Augmented Reality alkalmazás mobil végeszközökhöz

Az Augmented Reality szoftver összekapcsolja a virtuális és a valós világot. Így a felhasználó láthatja a robotcellát – ezenkívül a virtuális információk élőben átkerülnek.

Augmented Reality alkalmazás az ipari gyártáshoz: Funkciók

  • Descartes-féle felügyeleti terek grafikus ábrázolása
  • Biztonsági célú szerszámok és szerszámgolyók grafikus ábrázolása
  • A sérült felügyeleti terek grafikus ábrázolása
  • Konfigurációs paraméterek kijelzése Descartes-féle felügyeleti terekhez
  • A konfigurációs paraméterek kijelzése a biztonsági célú szerszámok és szerszámgolyók számára

A technológiacsomag a biztonságos cellakonfigurációhoz az AR KUKA.MixedReality Assistant segítségével a robot adatait érthetővé és intuitívvá teszi az okostelefonon vagy a táblagépen.

A KUKA.MixedReality Safe utántölthető technológiacsomag kiegészíti a KUKA.MixedReality Assistant alkalmazást. Robotadatokat és konfigurációkat bocsát rendelkezésre a KUKA.SafeOperation-ből - a mobil végkészüléken a valós környezet kontextusában. Az AR szoftver lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a cella első üzembe helyezése során egyszerűbbé tegyék a védett- és munkaterek megjelenítését. Így a lehetséges veszélyek korai felismerése és kiküszöbölése még a robot munkájának fizikai megkezdése előtt történik. Ezáltal az üzembe helyezés nem csak biztonságosabb, hanem az eddigieknél jóval gyorsabb is.

A KUKA.MixedReality áttekintése: Ezekre a komponensekre és feltételekre van szüksége

A KUKA.MixedReality különösen egyszerű berendezéssel és kezeléssel jellemezhető. A fejlesztés során ügyeltünk arra, hogy a használathoz a lehető legkevesebb további hardverre legyen szükség. Ezenkívül az Augmented Reality alkalmazás ingyenesen elérhető az App Store-ban és a Google Play-en.
  • KUKA.MixedReality Assistant

    A KUKA.MixedReality Assistant ingyenes Augmented Reality alkalmazás Android (12.0-tól AR-Core-ral) és iOS (14.0-tól) platformokon érhető el okostelefonok és táblagépek számára.
  • Robot

    A KUKA.SystemSoftware (KSS) szoftverrel üzemeltetett összes KUKA robot kompatibilis a KUKA.MixedReality szoftverrel.
    A KR C4, VKR C4 és KR C5 robotvezérlések jöhetnek szóba az AR alkalmazáshoz.
  • smartPAD

    A smartPAD-on keresztül a szokásos módon történik a robot vezérlése.

  • technológiacsomag

    A KUKA.MixedReality használatához a vállalatoknak technológiacsomagot kell vásárolniuk.
    A KUKA.MixedReality Safe gondoskodik a robot gyors és biztonságos üzembe helyezéséről. Használatához a KUKA.SafeOperation-t is telepíteni kell.
  • Kapcsolat

    Szkennelje be a QR-kódot a robotcellában vagy a robotot az okostelefonjával, hogy szinkronizálja az alkalmazást a valós környezettel.
    A robot minden releváns adatot egy router vagy egy hozzáférési pont (nem KUKA termék) segítségével küld WLAN-on keresztül.

KUKA.MixedReality Assistant ingyenes tesztelés

Még mindig bizonytalan, hogy a KUKA.MixedReality Augmented Reality alkalmazás megfelelő-e a cége számára? Egyszerűen töltse le az ingyenes alkalmazást a telefonjára, és próbálja ki a demo üzemmódot. Így anélkül tesztelheti a szoftvert, hogy korábban megvásárolt volna egy technológiacsomagot. Az alkalmazás kipróbálásához nincs szükség robotra. Töltse le most az App Store-ban vagy a Google Playen, és indítsa el!

Jövőbeli téma: Mixed Reality a robotikában

Az Ipar 4.0 egyre gyakrabban alkalmazza az elemek digitális ábrázolását a Mixed Reality elve szerint. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a vállalatoknál folyamatosan nő a robotok száma, ami a lehető legegyszerűbb és leggyorsabb üzembe helyezést teszi szükségessé.
A Mixed Reality szimuláció valós és virtuális elemekkel kombinálva lehetővé teszi a felhasználók számára a releváns információk megjelenítését és a robot viselkedésének jobb megértését. A telepítési és hibaelhárítási tesztfolyamatokat így biztonságosabbá és költséghatékonyabbá lehet tenni.
A Mixed Reality felé mutató tendenciát azonban gyakran fékezi az, hogy a Mixed Reality szoftver használatához meghatározott végkészülékekre van szükség. A következmény: A komplex alkalmazásokat gyakran csak prototípusosan használják. A jövő azonban az olyan rendszereké, amelyek rugalmasan és intuitívan működnek az okostelefonon vagy a táblagépen. A KUKA.MixedReality esetében nincs szükség AR szemüvegre és egyéb speciális eszközökre. A robotvezérlésen található technológiacsomaggal kombinálva a mobilon található megfelelő Mixed Reality alkalmazás elegendő a robot gyors és biztonságos üzembe helyezésének megkezdéséhez.
A KUKA.MixedReality megjeleníti az adatokat az okostelefonon vagy a táblagépen. AR szemüveg vagy más hardver nem szükséges.

Van még kérdése Augmented Reality alkalmazásunkról?

A KUKA Customer Service örömmel várja, hogy tisztázhassa Önnel az összes nyitott pontot, és integrálja a technológiacsomagot az Ön egyedi üzleti környezetébe. Várjuk megkeresését!