Hygiène de haut niveau.
Les robots DELTA de KUKA sont conçus pour une utilisation dans des conditions extrêmement sensibles.
Grâce à son corps en acier inoxydable, le KR DELTA est parfaitement approprié pour les secteurs sensibles à l’hygiène, lorsqu’il y a contact direct avec des denrées alimentaires, des médicaments ou des composants électroniques, par exemple.
Les robots industriels sont un élément essentiel de l'environnement de production d'aujourd'hui, et encore plus de l'usine du futur. La demande de robots industriels découle du besoin de machines polyvalentes et intelligentes capables d'effectuer des tâches répétitives tout en maintenant des constantes de qualité et un temps de cycle réduit. Le robot delta répond à ces exigences.
La gaine du robot en acier inoxydable résistante à la corrosion est conçue selon les normes alimentaires allemandes (LFGB) et américaines (FDA) et est en outre conforme à la certification européenne CE, la certification américaine UL et la certification de la fonction de sécurité allemande TÜV. Le robot est protégé contre la poussière et l’humidité conformément à la classe de protection IP 67. C’est pourquoi il peut également être nettoyé à haute pression et avec des produits de nettoyages alcalins ou acides.