Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Contrats d'entretien et de maintenance pour les robots KUKA

Des services d'entretien et de maintenance personnalisés pour augmenter la productivité et la disponibilité de votre outil de production.


Des packages clés en main pour chaque philosophie de maintenance

Une maintenance préventive régulière assure une disponibilité élevée de votre système. En effet la maintenance de votre outil de production garantit sa bonne santé en anticipant l'usure normale et en identifiant en amont, les potentielles optimisations. Le temps de réaction des experts KUKA peut être réduit au minimum en cas de problème - 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.

Aperçu de tous les modèles de contrats de service et de maintenance

Services Parts24 Service24 Combi24Pro MaintenancePro WarrantyPro
Assistance technique par des experts KUKA avec ligne téléphonique directe 24h/24, 7j/7 et 362 jours par an + +
Garantie du départ d'un spécialiste dans un délai maximum de 2 heures après l'appel     +
Départ garantie de pièces de rechange standard dans un délai maximum de 2 heures après l'appel   +
Licence KUKA Xpert (base de données techniques) + + + +
Analyse et traitement des erreurs sur la base des impressions et des fichiers de programme soumis  
Service de dépannage sur place    
Entretien préventif annuel    
Extension de la garantie à 5 ans        
Documentation et certification de la maintenance    
Frais de déplacement et dépenses pour la visite d'entretien annuelle (jours ouvrables)     + +
= Service inclus dans le prix de l'accord
= Service couvert par l'accord et facturé sur la base du temps et du matériel ou à des taux forfaitaires convenus
+ = Service disponible en option dans le cadre de l'accord 

Découvrez pourquoi faire la maintenance de vos robots

Toute comme les voitures, il est important de réaliser l'entretien du robot pour bénéficier du maximum de ces capacités. Découvrez tous les avantages !

Vous pourriez aussi être intéressé par