Robots de soudage à l’arc sous protection gazeuse KUKA
Productivité maximale pour des coûts d’exploitation minimum : les robots de soudage KUKA garantissent une efficience maximale et des cordons de soudage parfaitement usinés, même en service continu.
Rentabilité et flexibilité maximum : des robots de soudage à l’arc sous protection gazeuse pour répondre à toutes les exigences
Trouvez le pro du soudage arc parfait pour vos tâches :
Nos robots sont optimisés pour l’exploitation en continu avec frais d’exploitation et de maintenance réduits - des conditions idéales pour le travail de soudage exigent.
KR CYBERTECH nano ARC (charge de 6 - 8 kg, Hollow Wrist)
Le spécialiste du soudage à l’arc sous protection gazeuse garantit une précision exemplaire de la trajectoire, en standard avec le contrôleur KR C5, le PathMode KUKA et la mesure absolue. Trois variantes avec des portées de 1 440 - 1 840 mm en combinaison avec le poignet creux (Hollow Wrist) permettent une accessibilité optimale lors du soudage.
KR CYBERTECH nano (charge de 6 - 10 kg, Standard Wrist)
Le KR CYBERTECH nano est doté d’un poignet en ligne svelte permettant un montage alternatif d’une torche standard. Il est ainsi également possible de monter facilement des capteurs à triangulation pour le suivi de cordon, par exemple.
KR AGILUS (charge de 6 - 10 kg)
Le KR AGILUS, svelte et compact, doté de portées de 700-1 100 mm est approprié pour les espaces restreints et les petits modules. Il est particulièrement approprié pour le soudage à l’arc TIG et dispose en standard du mode de protection IP67. Grâce à son faible poids d’env. 55 kg, il peut également être monté de façon flexible sur des constructions portantes simples. Avec le KR AGILUS et le contrôleur de robot compact KR C5 micro, des cellules compactes de très petite taille sont également possibles.
KR CYBERTECH (charge de 8 - 22 kg)
Avec son poignet en ligne svelte et une capacité de charge allant jusqu’à 22 kg, le KR CYBERTECH est approprié pour les tâches nécessitant de lourds équipements de soudage ou des charges supplémentaires telles que des capteurs.
KR CYBERTECH ARC (charge de 8 kg)
Le KR CYBERTECH ARC, avec son poignet creux (Hollow Wrist), sa construction svelte et une portée de 2 100mm, offre des conditions idéales pour le soudage de grandes pièces en métal.
KR IONTEC (charge de 20 - 70 kg)
Avec son immense portée de 3 100mm et une capacité de charge de 20 à 70 kg, le KR IONTEC est approprié pour le soudage de grandes pièces, par exemple, ou pour les applications de soudage dotées d’équipements très lourds tels que les systèmes optiques laser, le soudage au laser hybride, le soudage sous flux en poudre. Malgré sa taille, le KR IONTEC offre une extrême précision de trajectoire et une construction compacte.
Plus qu’un robot de soudage
En plus des applications de soudage à l’arc sous protection gazeuse, KUKA propose une vaste gamme de modèles de robots supplémentaires pour un grand nombre d’autres tâches de processus telles que le chargement et le déchargement avec des charges pouvant atteindre 1 300 kg.
KUKA vous apporte son soutien avant, pendant et après votre production grâce à un éventail unique de prestations de conseil et de service.
Un soudage à l’arc sous protection gazeuse efficient grâce au bon logiciel
Logiciel de soudage et système sensoriel pour un maximum de productivité et de flexibilité de votre application de soudage
-
KUKA.ArcSense
Suivi du cordon de soudage avec capteur d’arc électrique (TAST) : KUKA.ArcSense, une option de KUKA.ArcTech, analyse les paramètres de soudage réels et compense ainsi automatiquement les tolérances générées p. ex. par la dilatation thermique ou par des imprécisions de pièces. Le système de capteur d’arc permet de créer l’assemblage à l’endroit prévu à cet effet. KUKA.ArcSense peut être combiné avec tous les robots de soudage KUKA : une solution logicielle garantissant une qualité et une reproductibilité maximales lors du processus de soudage. -
KUKA.ArcTech AdaptiveWelding
Adaptation automatique des paramètres de soudage programmés : Grâce à un interface configurable, les paramètres de soudage prescrits peuvent être adaptés à diverses tolérances ou irrégularités dues à la fabrication, variables en fonction des pièces, comme par exemple la largeur de jointure du cordon de soudure. Ce faisant, peu importe si les divergences se produisent à l’avance ou pendant le soudage. L’adaptation continue des valeurs prescrites garantit une qualité de cordon de soudure constante et fiable et augmente la productivité de l’application.
-
KUKA.ArcTech MultiLayer
Programmation simple de cordons de soudure multipasses : Avec KUKA.ArcTech MultiLayer, vous réalisez très vite un programme de robot pour un cordon de soudure de plusieurs couches en programmant uniquement les coordonnées de points de la passe de fond. Les adaptations des coordonnées de points du programme de soudage multipasses ne sont effectuées que dans la passe de fond, les modifications sont automatiquement transmises aux passes suivantes. Il est possible de sauvegarder les valeurs prescrites pour le décalage ainsi que les paramètres de soudage prévus dans une banque de données, de façon spécifique pour chaque couche de remplissage et de couverture.
-
KUKA.SeamTech Finding
Recherche de pièce et de cordon avec capteur de laser ligne intelligent : Lors d’une mesure, le capteur laser enregistre plusieurs informations concernant la géométrie de pièce. Grâce à celles-ci, KUKA.SeamTech Finding calcule au plus vite une correction de la pièce, du cordon ou de certains points de trajectoire. Il est possible de compenser les divergences dans 6 dimensions.
-
KUKA.SeamTech Tracking
Suivi d’arête et de cordon pendant le soudage : Avec un capteur de laser ligne intelligent et grâce à une interface EtherNet en temps réel particulièrement performante, KUKA.SeamTech Tracking est en mesure d’effectuer une correction exacte de la trajectoire de soudage programmée. Le robot peut adapter lui-même la position et la longueur du cordon par rapport à la pièce, même à des vitesses de soudage très élevées.
-
KUKA.TouchSense
Recherche de pièce et de cordon avec la torche de soudage ou un capteur externe : KUKA.TouchSense compense des écarts de contours et de position de pièces en effectuant des mesures comparées avant le soudage. Il est possible de compenser les divergences dans 6 dimensions. Une combinaison avec les entrées de mesure rapide permet d’obtenir une vitesse de recherche plus élevée et des résultats de mesure plus précis. La détermination de la position de la pièce peut avoir lieu de façon tactile ou sans contact.
-
KUKA.Tracc TCP
Contrôle automatique du Tool Center Point (TCP) : KUKA.Tracc TCP détermine les valeurs réelles du TCP et garantit que le soudage ait lieu à l’endroit prévu. Ceci maintient automatiquement la productivité de la cellule de soudage au niveau le plus élevé et évite ainsi une nouvelle programmation manuelle chronophage après une collision ou le remplacement d’un col de cygne usé, p. ex. La particularité de KUKA.Tracc TCP : pendant la mesure extrêmement précise du TCP, il détermine sa valeur absolue et prend également en compte les tolérances de la torche de soudage dues à la fabrication.
-
KUKA.Sim
Programmation hors ligne d’installations de soudage et de robots de soudage : KUKA.Sim assiste la simulation ainsi que la création de séquences de robots simples. La vaste bibliothèque de pièces et la fonction Plug and Play permettent d’effectuer des études de concepts et les analyses de faisabilité sans assertion de durées de cycles. La connexion en temps réel avec KUKA.OfficeLite permet l’analyse de durées de cycles, la création de programmes de robots ainsi que la définition de cinématiques. Les simulations peuvent être sauvegardées en tant que vidéo ou fichier PDF en 3D et être visionnées à tout moment.