Seleccione tu localización:

Ubicación

KUKA.Sim

Software de simulación inteligente para la programación offline eficiente de los robots KUKA: con KUKA.Sim optimiza el uso de sus instalaciones y robots fuera del entorno de producción de forma rápida y sencilla.


Más productividad, seguridad y competitividad

El software KUKA.Sim orientado al futuro da vida a las aplicaciones de los robots de forma virtual antes de la puesta en servicio de la instalación. Las secuencias de movimiento del robot programadas offline se analizan y optimizan con respecto a sus tiempos de ciclo. Con funciones como la prueba de accesibilidad y la detección de colisiones, puede asegurarse de que los programas de los robots y los planos de las celdas de trabajo son realmente factibles. La simulación digital ofrece la máxima fiabilidad de planificación para sus procesos de fabricación con un coste y trabajo mínimos. Al mismo tiempo, los tiempos de parada de la producción se mantienen al mínimo posible.

Simulación de una instalación en pocos minutos, sin necesidad de profundos conocimientos de programación con KUKA.Sim

El software de simulación KUKA.Sim permite una programación y optimización simplificada de su producción

De la programación offline a la puesta en servicio virtual

KUKA.Sim crea un gemelo digital y, por lo tanto, una imagen idéntica del proceso de producción posterior. La simulación en 3D abarca toda la planificación: desde el diseño del proceso, la visualización de los flujos de materiales y las dificultades hasta el código del PLC. Los datos son 100 % consistentes para que la unidad de control virtual y la real trabajen con exactamente los mismos datos. De esta manera, KUKA.Sim crea la base para una puesta en servicio virtual, de manera que las nuevas líneas de producción pueden probarse y optimizarse en fases previas. 

Ventajas sólidas en la simulación de procesos de producción con KUKA.Sim


  • Ahorro de tiempo

    Planifique sus conceptos de instalación y de robot de forma rápida, sencilla e individual, sin que tengan que construirse realmente.

  • Aumento del volumen de ventas

    KUKA.Sim fomenta sus ventas para presentar sus soluciones a los clientes finales de forma profesional y aumentar su éxito de ventas.

  • Seguridad de planificación

    Diseñe conceptos de instalación de forma previa con tiempos de ciclo muy precisos para una mayor seguridad en la planificación y competitividad.

  • Verificabilidad

    Gracias a la prueba de accesibilidad y la detección de colisiones puede asegurarse de la factibilidad de sus programas de robot y configuraciones de células.

Máxima flexibilidad gracias a la arquitectura modular del software

KUKA.Sim se basa en una arquitectura de software modular y, por ello, en un principio de diseño modular eficiente, flexible y duradero. El paquete básico puede ampliarse con tres complementos: para un modelado potente de una biblioteca de componentes individual, para una puesta en servicio virtual y para la simulación de aplicaciones de soldadura. Esto significa: los clientes solo pagan por las extensiones funcionales que realmente necesitan. Si sus necesidades cambian, los usuarios pueden añadir complementos en el futuro de forma sencilla, ya que el sistema modular destaca por su flexibilidad y durabilidad. 

Tras el registro exitoso, tendrá acceso inmediato a numerosas funciones. Con la verificación de su cuenta, obtendrá información y beneficios específicos de la empresa. Este proceso sirve para proteger su acceso individual y puede demorar algunos días.

Videotutoriales de KUKA.Sim

Instrucciones paso a paso para programadores de todos los niveles de experiencia, desde principiantes hasta expertos.

Image Work.Visual

KUKA.Sim es el software de simulación inteligente para ahorrar tiempo, aumentar el volumen de ventas y la competitividad en un mercado que crece de forma acelerada.

Quirin Goerz, Director de Informaciónen de KUKA 

Rápido, fácil y eficiente con KUKA.Sim

Gracias a la intuitiva interfaz de usuario y a las numerosas funciones y módulos, KUKA.Sim es la solución perfecta para alcanzar la máxima eficiencia en la programación offline. El sencillo pero potente editor KRL (KUKA Robot Language) ofrece dos vistas: para expertos y para principiantes. Por ejemplo, un árbol de programa visual permite programar incluso sin conocimientos KRL. Cree diseños óptimos para sus instalaciones de producción en una fase temprana del proyecto. Ubique fácilmente los componentes inteligentes arrastrándolos desde la amplia biblioteca a la posición deseada. Compruebe las alternativas y verifique los conceptos con el mínimo esfuerzo. Como la ejecución de los movimientos tiene lugar en tiempo real, los tiempos de ciclo pueden calcularse exactamente. Al final, las simulaciones pueden prepararse en varios formatos para casi cualquier dispositivo: desde aplicaciones móviles hasta de escritorio, desde 2D hasta 3D. 

Experimente las simulaciones de robot en dispositivos móviles

KUKA.Sim le permite sumergirse en la realidad virtual. Mediante hardware VR (no incluido en el volumen de suministro) puede presentar sus conceptos de instalación de forma virtual. Una atracción en cualquier feria para sus presentaciones de producto.

Puede ver fácilmente los resultados de simulación desde cualquier sitio a través de la aplicación Mobile Viewer App en tabletas o smartphones. Descargue la aplicación en Google Play o en la App Store.
Código QR para la aplicación Mobile Viewer

Tutoriales KUKA.Sim

  • Instalación del programa y gestión de licencias
  • Introducción del software de simulación
  • Layout de manipulación
  • Aplicación de paletizado
  • Aplicación de soldadura

 

Ver tutoriales

tutoriales kuka sim software simulacion instalacion del programa y gestion de la licencia
Tras el registro exitoso, tendrá acceso inmediato a numerosas funciones. Con la verificación de su cuenta, obtendrá información y beneficios específicos de la empresa. Este proceso sirve para proteger su acceso individual y puede demorar algunos días.

Experimente las simulaciones de robot en dispositivos móviles

KUKA.Sim le permite sumergirse en la realidad virtual. Mediante hardware VR (no incluido en el volumen de suministro) puede presentar sus conceptos de instalación de forma virtual. Una atracción en cualquier feria para sus presentaciones de producto.

Puede ver fácilmente los resultados de simulación desde cualquier sitio a través de la aplicación Mobile Viewer App en tabletas o smartphones. Descargue la aplicación en Google Play o en la App Store.
Código QR para la aplicación Mobile Viewer