KUKA.MixedReality: Realidad aumentada para robots
La realidad aumentada (RA) optimiza la facilidad de uso de los robots. Gracias a KUKA.MixedReality, la puesta en servicio de un nuevo robot es considerablemente más fácil. El software es compatible con una puesta en servicio clara, rápida y segura a través de una aplicación para smartphone.
Instalación segura y rápida de robot con el software de RA

Aplicación de realidad aumentada para terminales móviles
KUKA.MixedReality Assistant permite visualizar los datos de su robot de forma comprensible e intuitiva en su smartphone o tableta. El software de realidad aumentada conecta el mundo virtual con el real. Esto permite al usuario ver la celda del robot; además, la información virtual se superpone en directo.
Aplicación de realidad aumentada para la producción industrial: Funciones
- Representación gráfica de zonas de supervisión cartesianas
- Representación gráfica de herramientas y bolas de herramientas relacionadas con la seguridad
- Representación gráfica de zonas de supervisión vulneradas
- Visualización de los parámetros de configuración de las zonas de supervisión cartesianas
- Visualización de los parámetros de configuración para herramientas y bolas de herramientas relacionadas con la seguridad
Paquete de tecnología para la configuración segura de células con RA
El paquete de tecnología para instalación posterior KUKA.MixedReality Safe complementa la aplicación KUKA.MixedReality Assistant. Proporciona datos del robot y configuraciones de KUKA.SafeOperation en el terminal móvil en el contexto del entorno real. El software de RA permite a las empresas visualizar de forma simplificada los espacios de protección y de trabajo durante la primera puesta en servicio de una célula. De este modo, se detectan y eliminan los posibles peligros en una fase temprana, incluso antes de que el robot empiece a trabajar físicamente. Así, la puesta en servicio no sólo se realiza de forma más segura, sino también claramente más rápida que hasta ahora.
Pedir el software de RA en el portal de clientes my.KUKA
KUKA.MixedReality de un vistazo: Necesita estos componentes y requisitos
-
KUKA.MixedReality Assistant
La aplicación de realidad aumentada gratuita KUKA.MixedReality Assistant está disponible para Android (a partir de 12.0 con AR-Core) e iOS (a partir de 14.0) en las plataformas habituales para smartphones y tablets. -
Robots
Todos los robots KUKA que funcionan con KUKA.SystemSoftware (KSS) son compatibles con KUKA.MixedReality.
Las unidades de control de los robots KR C4, VKR C4 y KR C5 pueden utilizarse para la aplicación de RA. -
smartPAD
El robot se controla como de costumbre a través del smartPAD.
-
Paquete de tecnología
Para utilizar KUKA.MixedReality, las empresas deben adquirir un paquete de tecnología.
KUKA.MixedReality Safe garantiza una puesta en servicio rápida y segura de los robots. KUKA.SafeOperation también debe estar instalado para poder utilizarlo. -
Conexión
Escanee el código QR en la célula del robot o el propio robot con su smartphone para sincronizar la aplicación con el entorno real.
Todos los datos relevantes son enviados por el robot a través de un router o un punto de acceso (no es un producto de KUKA) por WLAN.
Realidad mixta y aumentada: ¿Qué significan estos términos?
Realidad aumentada (RA)
Realidad virtual (RV)
Virtualidad aumentada (VA)
Realidad mixta (RM)
El futuro de la realidad mixta en la robótica