![](/-/media/kuka-corporate/images/products/mobility/kmp-3000p/kmp-3000p-safety-autonomous-mobile-transport-platform-intralogistics.png?rev=-1&w=1900&hash=682122012183C5DDFF71FC46FE6A5DD4)
KMP 3000P
La plataforma móvil autónoma transporta los pesos pesados en producción e intralogística. Cuenta con una capacidad de carga de hasta tres toneladas y se mueve en el espacio de forma omnidireccional. Gracias a su nuevo concepto de carga inductiva, el KMP 3000P está listo para el servicio durante todo el día. Las cámaras 3D integradas y los escáneres láser proporcionan flexibilidad y seguridad en un entorno de trabajo con personas.
Tecnologías de gama alta para el máximo rendimiento
Ampliación de la carga útil hasta seis toneladas
Si la capacidad de carga es superior a las tres toneladas, el KMP 3000P también tiene una respuesta para ello: Load Sharing. Para ello, dos plataformas colaboran y pueden transportar hasta seis toneladas. Uno de los dos KMP 3000P se convierte en el vehículo principal y especifica la dirección.
Conceptos de mantenimiento inteligentes
La plataforma de transporte KMP 3000P se caracteriza no solo por su alto rendimiento, sino también por su fácil mantenimiento. Gracias a su estructura modular, los componentes son fácilmente accesibles. La sustitución es tan rápida como rentable.
- Desmontaje de la rueda desde el lateral; no es necesario levantar ni retirar la carcasa.
- La bobina de carga inductiva se puede desmontar fácilmente.
- Sustitución rápida de piezas críticas en pocos minutos a través de la escotilla de mantenimiento
![Morpheus von Empyrean Medical System für Tumorbestrahlungen](-/media/kuka-corporate/images/products/mobility/kmp-3000p/amr-easy-maintaining-functions.png?rev=2f7c4cf0cc5a46709e0adcc575016cbf&w=767&hash=898236614F73EB389C6AAEFACB22CBEE)
Conducción silenciosa gracias al innovador concepto de propulsión
El nuevo concepto de accionamiento omnidireccional del KMP 3000P es especialmente fácil de usar: Las ruedas giratorias accionadas proporcionan una gran suavidad de marcha y permiten velocidades elevadas. Cada una de las dos unidades de accionamiento consta de dos ruedas. La distribución del peso entre dos ruedas reduce la carga puntual sobre una única rueda, lo que reduce la abrasión. Además del cambio de toda la unidad de accionamiento, también es posible, en función de las necesidades, cambiar el revestimiento de los rodillos individuales.