Vyberte si svou polohu:

Země

Koboty: Váš vstup do světa automatizace s kolaborativními roboty

Společnost KUKA vyvinula prvního kolaborativního robota na světě již v roce 2014 a pomocí nejnovějších inovací nastavuje zcela nové standardy. Vynikající poměr ceny a výkonu a jednoduché uvedení kobotů KUKA do provozu umožňují i malým a středním firmám rychle spustit úspěšnou automatizaci.


Zakoupit koboty KUKA online

U nás si koupíte odolné, robustní kolaborativní roboty s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Profitujte z mnohaletého know-how, nejmodernější technologie a komplexního a spolehlivého zákaznického servisu. Objednejte si nyní toho správného kolaborativního robota pro svůj úkol prostřednictvím digitálního zákaznického portálu my.KUKA. Prostřednictvím tohoto portálu vám také rádi pomůžeme s údržbou a servisními dotazy.

Co je to kobot?

Kobot je podle definice kolaborativní nebo kolaborující robot, který pracuje s lidmi v přímém kontaktu. Alternativně se používají termíny korobot, kolaborativní robotika nebo kobotika.

Kobot vs. robot: Jaký je rozdíl od průmyslového robota?

Na rozdíl od klasických průmyslových robotů může kolaborativní robot pracovat ve stejném pracovním prostoru s lidmi bez ochranného oplocení. Senzory zajišťují, že robot své kolegy nikdy nezraní. Běžné průmyslové roboty naproti tomu vyžadují pro bezpečnost zaměstnanců oddělovací ochranné zařízení, které jim brání ve vzájemné spolupráci.

Co umí kobot?

Příklady aplikací pro automatizovaná řešení v průmyslu a medicíně

LBR iisy na veletrhu automatica 2023: řada kobotů, kterou lze ovládat stejně snadno jako smartphone. Vysoká úroveň zabezpečení, extrémně snadná manipulace.

Pro manipulaci s vysoce citlivou mikroelektronikou a použití v čistých prostorách tyto kobotové systémy pro čisté prostory pracují s nízkými částicemi a emisemi.

Při výrobě FMO přebírá kobotová aplikace kontrolní činnosti: Kontroluje kvalitu a úplnost kódů datové matice.

Automobilová výroba těží ze spolehlivosti robotiky: Kolaborativní rameno robota nanáší těsnicí látku vždy přesně na stejnou pozici v předem definovaném množství.

Člověk a stroj pracují při montáži společně ruku v ruce: Citlivé funkce umožňují spojování kuželových kol a bezpečnou spolupráci.

Cílem výrobců kobotů KUKA a MAIROTEC je automatizovat malé a střední firmy. Společně vytvářejí robotické aplikace, jejichž předností je jednoduché programování.

Tisíc transplantací za pár sekund: Tento kolaborativní robotický systém podporuje operace, jako jsou kosmetické transplantace vlasů.

Zaměstnanci fyzioterapeutické a ošetřovatelské kliniky těží z kobotových řešení: Citlivé rameno robota přebírá manuální provádění pohybových cvičení a zvedání těžkých břemen.

Kolaborativní lehké roboty manipulují s citlivými elektronickými součástkami ve společnosti Zollner AG. Společnost oceňuje flexibilitu, uživatelsky přívětivé programování a jednoduchou obsluhu.

Jaké jsou výhody kolaborativních robotů?

Pracují bezpečně a interaktivně. Robotické systémy lze snadno přesouvat z jedné stanice do druhé. Přebírají pracovní kroky, které jsou pro člověka zdlouhavé, monotónní nebo nebezpečné, jako např. namáhavé práce prováděné nad hlavou a drobné práce. Stroje tak optimalizují procesy a zvyšují produktivitu vaší výroby. U řady uživatelů je už dnes patrné, že kobotové systémy KUKA lze velmi snadno uvést do provozu a velmi rychle amortizovat. Kolaborativní roboty jsou také ideální pro řemeslníky a malé a střední podniky.

Užívejte si výhod práce s koboty značky KUKA

  • Flexibilita a snadné použití:

    • Jednoduché programování na principu drag-and-drop
    • Snadné přemisťování robota pomocí ručního navádění
    • Rychlé uvedení do provozu během několika minut
    • Flexibilní přestrojení a programování pro nové zakázky
    • Jednoduché přeprogramování při časté výměně obrobku
  • Optimální efekt nákladů a přínosů:

    • Automatizovaná výroba se vyplácí už od malého množství kusů
    • Vysoká technická dostupnost zajišťuje maximální využití
    • Nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO) po dobu životnosti
    • Krátké dodací lhůty
    • Doprava zdarma
  • Rozsáhlá podpora KUKA:

    • Zákaznický servis 24/7/365
    • Globální síť certifikovaných systémových partnerů – i ve vašem okolí
    • Simulace, testovací nastavení a studie proveditelnosti
    • Programovací služby
    • Školení zaměstnanců na místě nebo digitálně pro samostatné použití
  • Přístupná svépomoc:

    • Snadný online postup pro konfiguraci, nákup a nastavení aplikace
    • Svépomoc na celé cestě zákazníka (Customer Journey): od plánování až po uvedení do provozu
    • Otevřená komunita uživatelů a vývojářů

Jak najdu toho správného kobota?

Při rozhodování o koupi je důležitá řada faktorů, jako např. požadavky aplikace, jako je užitečné zatížení, dosah, rychlost a přesnost, jakož i úroveň integrace a škálovatelnosti. Prostřednictvím příručky KUKA Robot Guide získáte výsledky šité na míru vašim individuálním požadavkům. Navíc 3D simulace jako pomůcka pro plánování podporuje rychlou implementaci kobotové aplikace.

3D simulace

Individuálně si naplánujte interakci mezi člověkem a robotem hned teď!

Jak mám kobota integrovat do výroby?

Operační systém iiQKA.OS je navržen pro intuitivní a rychlé uvedení do provozu. Pro úspěšnou integraci nového stroje do výroby je vám k dispozici také KUKA TechCenter. Naši odborníci využívají studie proveditelnosti a simulace spolu s certifikovanými systémovými partnery k testování správných komponent a jejich složení pro vaše konkrétní aplikace. Kromě toho zkoumáme možné softwarové doplňky. Uživatelé mohou také sdílet návrhy a hledat podporu prostřednictvím uživatelského fóra.

Vyhledat systémového partnera v blízkém okolí

Naučit se ovládat koboty

Spustit bezplatný e-learning hned teď

Testování kobota živě

Uvažujete o koupi kolaborativního robota a chtěli byste si předem udělat představu o systémech KUKA na místě? Zažijte dokonalou spolupráci mezi člověkem a robotikou v KUKA TechCenter.

Kde se koboty používají?

V průmyslu existuje mnoho oblastí použití pro flexibilní koboty. Senzitivní roboty umožňují spolupráci člověka s robotem (HRC) tím, že inteligentně reagují na své prostředí a jsou intuitivně programovatelné. Díky tomu mohou přebírat stále více různorodých úkolů – ať už v interakci s člověkem nebo při práci vedle sebe. Kolaborativní roboty značky KUKA poskytují podporu mimo jiné v následujících oblastech:

Stacionární případy použití:

  • Montáž (šroubování, přesné lepení, vkládání dílů, vkládání pryžových zarážek, zpracování ochablých dílů)
  • Osazování stroje (CNC stroje, vstřikování, obráběcí stroje)
  • Manipulace s materiálem a paletizace (paletizace a depaletizace, úkoly typu Pick-and-Place, balení)
  • Kontrola kvality (např. testování funkčnosti a úplnosti)

Mobilní řešení pro logistiku a intralogistiku:

  • Vychystávání (přeprava zboží na místo, kde je k dispozici, odklízení prázdných kontejnerů)
  • Přeprava materiálů
  • Paletizační aplikace (nakládka a vykládka palet a dopravníkových pásů, doprava výrobků na paletizační stanici)
  • Přeprava obrobků (přeprava součástí na různé stanice, přeprava robota na různé aplikační stanice)

E-papír: Koboty jako jednoduché a cenově výhodné automatizační řešení

Jak důležité jsou kolaborativní roboty pro ekonomiku? Komu se vyplácí? Všechny dotazy na téma kobotů objasňujeme v našem e-papíru. Chceme vám poskytnout informace, inspiraci a povzbudit vás, abyste prozkoumali možnosti kobotů pro vaše specifické potřeby.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3