Vyberte si svou polohu:

Místo

Změní robot na artritidu ARTHUR podobu diagnostiky?

Partnerství mezi dánskou lékařskou společností ROPCA ApS a společností KUKA podpořilo jejich nejnovější produkt lékařské robotiky „ARTHUR“. Robot na artritidu, který je již uveden na trh v nemocnicích, je založen na technologii LBR Med a podporuje diagnostiku revmatoidní artritidy. Tím je umožněna včasnější léčba, která je nezbytná pro dobrý výsledek terapie.


Kobot LBR Med – ideální pro ultrazvukové zobrazování

Společnost ROPCA ApS založili Thiusius Rajeeth Savarimuthu a Søren Andreas Just na základě spolupráce s Univerzity jižního Dánska (SDU) v Odense. S hrdostí představují svůj systém pro léčbu revmatoidní artritidy, ARTHUR. Dokáže samostatně provádět ultrazvukové skenování kostí v rukou člověka a tím detekovat poškození kloubů. 

Společnost ROPCA nejprve zahájila vývoj pomocí místních robotických společností, ale rychle si uvědomila, že potřebuje certifikovaného robota pro ultrazvukové zobrazování. Technologie LBR Med společnosti KUKA je přesně to, co hledali. Vzhledem k tomu, že technologie LBR Med již odpovídá lékařským standardům, mohli by se soustředit na regulaci své ultrazvukové aplikace. Tím se výrazně snížila byrokracie a urychlil vstup na trh.

Pacienti těží ze zobrazování pomocí ultrazvukového robota ARTHUR díky rychlejší diagnostice revmatoidní artritidy. 

Myslím, že je velmi inspirativní vytvářet řešení, která pomohou lidem, a také proto jsem na ARTHURa obzvlášť hrdý, protože už je na světě. Když už jsme u toho, snímá pacienty s revmatoidní artritidou. To je samo o sobě skvělá odměna.

Thiusius Rajeeth Savarimuthu, technický ředitel společnosti ROPCA ApS

Výhody integrace technologie LBR Med do systému pro léčbu revmatoidní artritidy

Pro Thiusiuse Rajeetha Savarimuthu, profesora lékařské robotiky na SDU, byly výhody použití technologie LBR Med jako robotického komponentu zřejmé. Kobot LBR Med dokáže provést měkké přiložení přímo na kůži pacienta, a to ihned po vybalení z krabice díky již dostupným funkcím řídicí jednotky a jejího lékařského operačního systému.

Technologie LBR Med je robotické rameno se 7 klouby, které poskytuje další stupeň volnosti umožňující vyhýbání se kolizím a zvláštnostem. Vzhledem k tomu, že kobot a člověk sdílejí při ultrazvuku společný „pracovní prostor“, vyhovuje citlivá technologie LBR Med požadavku, aby se robot nacházel v blízkosti pacienta. Celkově Savarimuthu dochází k závěru, že „společnost KUKA je dobrou volbou, pokud chcete vytvářet zdravotnické prostředky“, ať už se jedná o pomoc při operacích, rehabilitaci nebo, jako v tomto případě, při diagnostice.

Díky svým sedmi kloubům je technologie LBR Med předurčena k integraci do lékařských zařízení, jako je například robot ARTHUR pro léčbu artritidy.

Ultrazvukový robot ARTHUR míří na trh

Nemocnice ve Svendborgu provedla zkušební období s robotem ARTHUR, aby vyzkoušela, jak budou pacienti s revmatoidní artritidou reagovat na skenování ultrazvukovým robotem. Zkouška byla prodchnuta použitelností integrované technologie LBR Med: všichni si chtěli ultrazvukový systém vyzkoušet a všichni se s ním cítili velmi dobře. Podle jejich studie byla interakce mezi systémem založeným na kobotu s jeho autonomním robotickým ramenem a člověkem velmi intuitivní. Nechat pořizovat ultrazvukové snímky ruky prostřednictvím robotického zařízení se ukázalo jako úspěch. 

  • Úspora času

    Robotické ultrazvukové zařízení umožňuje diagnostikovat pacienty vícekrát a rychleji.
  • Spolehlivé výsledky

    Ultrazvukové zobrazování umožňuje spolehlivou diagnostiku pomocí umělé inteligence.
  • Rychlá pomoc

    Rychlá diagnostika založená na umělé inteligenci umožňuje pacientům rychlou a na míru šitou léčbu.

Umělá inteligence podporuje včasnou diagnostiku revmatoidní artritidy

Bill Frederiksen, vedoucí lékař oddělení revmatologie a pohotovostní lékařské péče v nemocnici Svendborg, vidí velké příležitosti pro zavedení systému ARTHUR poskytujícího ultrazvukové snímky v nemocnici a optimalizaci pracovního postupu při diagnostice revmatoidní artritidy. Zejména z toho důvodu, že počet ultrazvukových pacientů stoupá a počet specializovaných lékařů pro léčbu revmatoidní artritidy zůstává stejný nebo dokonce klesá, je robotický ultrazvuk velkým usnadněním. 

Po robotickém ultrazvukovém snímkování získá lékař snímky poškozených kloubů. 

Zavedení systému ARTHUR pro robotizované zobrazování je proto pro společnost Frederiksen výhodné pro obě strany. Specialisté budou potřebovat pomoc při získávání a udržování optimalizovaného pracovního postupu při ultrazvukovém skenování. A pacienti budou moci absolvovat ultrazvukové vyšetření ještě před návštěvou specialistů – a stráví tak méně času v čekárně.

Systém poskytuje komplexní zobrazení poškození kloubů ruky. Tento opakující se ultrazvukový pracovní postup je ideální úlohou, kterou může integrovaný kobot LBR Med automatizovat. Umělá inteligence podporuje při diagnostice revmatoidní artritidy. Kromě toho tento proces automatizace robotem pomáhá monitorovat revmatoidní artritidu pacienta častěji. Jak říká Frederiksen: „ARTHUR se nikdy neunaví a může skenovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.“

Pokud každý potenciální pacient s artritidou začne ultrazvukovým vyšetřením, budou revmatologové schopni vybrat osobu, která potřebuje naléhavou péči, a tudíž sběr více údajů dříve zajistí rychlejší léčbu revmatoidní artritidy. ARTHUR s robotickým ramenem navíc důsledně skenuje ultrazvukem rychleji než revmatolog, což celý proces léčby revmatoidní artritidy urychluje.

Robot na artritidu ARTHUR je vždy připraven na dalšího pacienta a provedení další diagnostiky revmatoidní artritidy. 

Od rentgenových po ultrazvukové snímky vytvořené robotem na artritidu

Pacient Flemming Poulsen se zamýšlí nad procesem před vítěznou cestou přístroje ARTHUR do každodenního života revmatologů. Před vytvořením robotického systému pro revmatoidní artritidu to byly rentgenové snímky a obyčejné ultrazvukové snímky, na kterých se dala diagnóza revmatoidní artritidy založit a které zabraly spoustu času.

Pro Poulsena lékařský robot znamená, že revmatolog může diagnostikovat artritidu mnohem rychleji, a může tedy dříve zahájit léčbu. Podle něj by to, že kdyby měl při léčbě revmatoidní artritidy k dispozici robota ARTHURa dříve, byl to velký rozdíl.

Pacient nemocnice Svendborg Flemming Poulsen diskutuje o nejlepší léčbě poté, co mu byl pomocí robota ARTHUR proveden ultrazvuk.

Čím rychleji se začnete léčit, tím méně fyzicky poškozujete kosti, není nutná tak závažná léčba, jako je operace, a proto můžete déle pracovat.

Flemming Poulsen, pacient nemocnice Svendborg

Zkušenosti s odhalováním revmatoidní artritidy v rámci projektu ARTHUR

Poulsen považuje proces skenování robotického systému pro diagnostiku revmatoidní artritidy za velmi intuitivní a říká, že ultrazvuk funguje, jak má. Navíc se cítí velmi důvěryhodně, když se integrovaný kobot LBR Med přiblíží k jeho ruce za účelem skenování kostí, aby zkontroloval možné příznaky artritidy. „Nikomu neublíží,“ říká s úsměvem.

Když vstoupíte do místnosti pro ultrazvukovou diagnostiku, robot na artritidu vám sdělí, abyste naskenovali svůj zdravotní průkaz, nanesli si na ruku gel a postupovali podle automaticky zadávaných pokynů.

Než ultrazvukový robot zahájí proces automatické diagnostiky, pacienti naskenují svůj zdravotní průkaz.

Poté položíte ruku na skener a zatímco ARTHUR samostatně spustí ultrazvukové vyšetření, zároveň vám řekne, co máte dělat dál. Po dokončení robotického skenování jsou ultrazvukové snímky odeslány přímo lékařům. Pro Poulsena není důvod se tohoto procesu bát, protože dotek robota je vždy jemný. Integrovaný kobot LBR Med je citlivý a přesný ve svých pohybech a díky senzorům ve všech sedmi osách robotické paže je spolupráce s člověkem mimořádně bezpečná.

Pacient s artritidou Flemming Poulsen popisuje dotek robota ARTHUR jako velmi jemný.

Co dalšího chystá společnost ROPCA v odvětví zdravotnictví?

Kromě ultrazvukových snímků vidí Bill Frederiksen potenciál robotické pomocné ruky také v dalších oblastech zdravotnictví. Prozatím doufá, že zavedení systému ARTHUR vytvoří rychlejší a efektivnější doplněk návštěvy pacienta.

Pokud jde o budoucnost společnosti ROPCA, je její spoluzakladatel zatím trochu tajnůstkářský, ale co chce Savarimuthu prozradit, je, že chtějí expandovat do celého světa. Společnost ROPCA navíc plánuje vyvinout dalšího zdravotnického robota. A tak bude partnerství společností KUKA a ROPCA pokračovat i v budoucnu – se zaměřením na vytváření dalších aplikací a řešení pro doplnění odvětví zdravotnictví.

Také by vás mohlo zajímat