Vyberte si svou polohu:

Místo

Automatizace ve farmaceutickém průmyslu

Společnost KUKA dodává vysoce kvalitní certifikovanou robotiku pro farmaceutickou výrobní linku, která zajišťuje nejvyšší standardy kvality a reprodukovatelnost. Přesné roboty pro čisté prostory zaručují maximální čistotu a minimální emise částic.


Od laboratorní automatizace a výzkumu léčiv až po výrobu: Automatizace jako faktor úspěchu

Ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, stejně jako oblasti Life Sciences, je vysoká úroveň flexibility nezbytná pro udržení stálé kvality výroby. Důležitými požadavky jsou zvyšující se standardizace, optimalizace výrobních procesů a dodržování právních předpisů. Ke splnění těchto výzev jsou zapotřebí spolehlivé a bezpečné automatizační systémy, které mohou řídit, monitorovat a analyzovat všechny farmaceutické procesy.

Výkonná automatizace ve farmaceutické a kosmetické výrobě
KUKA nabízí komplexní řešení pro celý proces – od dodání a zpracování konečných produktů v prostředí čistých prostor až po balení a intralogistiku.

Zcela nové standardy ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu se společností KUKA

Díky mezinárodně certifikované robotice, komplexním odborným znalostem v oboru a zákaznickým službám na míru zvyšujeme vaši produktivitu a zajišťujeme farmaceutickým společnostem rozhodující konkurenční výhodu.
  • Zvýšení objemu výroby

    • Vysokorychlostní roboty zkracují doby cyklu
    • Robotika s vysokou přesností a přesností opakovatelnosti
    • Možnost nepřetržitého provozu
    • Vysoká dostupnost robotických systémů
  • Dodržování regulačních norem/záruka kvality

    • Certifikované roboty, koboty a AMR pro čisté prostory
    • Robotika s Hygienic Oil (HO) a v provedení Hygienic Machine (HM)
    • Sledování na základě kompletní dokumentace
  • Přizpůsobivost výrobním změnám

    • Rychlá konfigurace nových farmaceutických výrobních procesů
    • Snadná integrace do řídicího systému zařízení i vizualizace a obsluha
    • Flexibilní mobilní řešení pro intralogistiku
  • Snížení výrobních nákladů

    • Zvýšení účinnosti
    • Konzistentní kvalita farmaceutických produktů
    • Snížení zmetkovitosti
    • Snížení manuální pracovní zátěže

Automatizační řešení v rámci celého výrobního řetězce 

V dnešním dynamickém světě neustále přibývá nejrůznějších léků, doplňků výživy a kosmetiky. Spolehlivá automatizační řešení pro balení, paletizaci, řízení skladu, podávání materiálu a automatizaci laboratoří jsou proto nezbytná. Jako přední poskytovatel řešení inteligentní automatizace nabízíme pokročilé technologie, které splňují potřeby těchto rychle se rozvíjejících odvětví.
  • Mobilní, autonomní dodavatelský řetězec

    AMR značky KUKA zvyšují úroveň autonomie a inteligence ve farmaceutickém průmyslu, zajišťují provoz v dynamických prostředích a lze je snadno integrovat do stávajících systémů.

    Přečtěte si více o portfoliu AMR společnosti KUKA
  • Zpracování a manipulace s léčivy

    KUKA nabízí přesnou robotiku pro laboratorní automatizaci, která je bezpečná a uživatelsky přívětivá. Zvyšuje efektivitu a kvalitu v laboratoři a zároveň zajišťuje bezpečnost personálu.

    Roboty pro čisté prostory a laboratorní aplikace

  • Rychlé procesy vychystávání a třídění

    Roboty umožňují přesnou, rychlou a přesnou manipulaci s farmaceutickými produkty, snižují lidské chyby a zlepšují sledovatelnost.

    Přesné roboty pro vysokorychlostní oblast

  • Manipulace a balení bez kontaminace

    Roboty pracují vysokou rychlostí, čímž zvyšují celkovou efektivitu procesů balení a plnění. Tato vlastnost je zvláště užitečná ve farmaceutické výrobě ve velkém měřítku, kde velké množství produktů musí být zpracováno rovnoměrně v krátkém časovém období. Rovnoměrnost je zásadní pro splnění regulačních požadavků a zajištění kvality produktu.

  • Sledování výroby

    Úroveň automatizace a digitalizace v laboratořích se neustále zvyšuje. To řeší inteligentní platformy IoT jako iiQoT, které umožňují technické sledování laboratorních zařízení a inteligentní Asset Management.
    Zjistěte více o KUKA iiQoT
  • Paletizace léčiv

    Paletizační roboty značky KUKA zvyšují výkon ve skladovacích a distribučních procesech díky trvale vysoké rychlosti, která je ve farmaceutické výrobě zásadní pro rychlé balení a expedování velkých množství produktu.

    Portfolio paletizačních robotů KUKA

Automatizace ve farmaceutickém průmyslu: Výzvy a příležitosti

V tomto e-booku se dozvíte více o nejnovějších trendech ve farmaceutickém průmyslu. Ukazujeme, jak robotika pomáhá překonávat současné výzvy. Naleznete zde také reporty od společností, které již udělaly krok směrem k automatizaci.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Záruky účinnosti a čistoty ve farmaceutické výrobě

Roboty KUKA splňují nejvyšší požadavky na čisté prostory a mají certifikaci ISO 14644-1 od institutu Fraunhofer pro výrobní techniku a automatizaci (IPA). Jejich utěsněné pouzdro a hladký, lesklý povrch umožňují bezpečnou manipulaci s aktivními složkami a sterilními produkty. Vzhledem k nízkým třídám čistých prostor od třídy ISO 2 jsou ideální pro velkosériovou výrobu ve farmaceutickém průmyslu.

Bezpečná řešení AMR pro farmaceutickou logistiku

Naše autonomní mobilní roboty nabízejí dokonalé řešení pro vaše logistické potřeby díky pokročilým senzorům, programování bez kódu a nejmodernější bateriové technologii. Bezpečně se pohybují skladem a výrobní halou, přepravují zboží přesně a spolehlivě a zajišťují dokonalou sledovatelnost.


Potřebujete pomoc s automatizací farmaceutické aplikace?

Pro osobní poradenství a řešení na míru nás prosím kontaktujte. Alternativně vám zákaznický portál my.KUKA nabízí přímý přístup do světa KUKA. Prostřednictvím svého účtu můžete nakupovat roboty a náhradní díly, spravovat softwarové licence a prohlížet technické dokumenty speciálně přizpůsobené potřebám farmaceutického průmyslu.

Výběr zákazníků: Kromě farmaceutického průmyslu poskytují roboty KUKA cenné služby také v oblasti lékařství a péče

Vše, co potřebujete pro efektivní výrobu