选择您所在的地点:

位置

KR SCARA

强大、快速、高效。无论是小零件装配、材料搬运,还是检测 – 全新的超紧凑型 KR SCARA 机器人都可以提供效率和经济效益。借助各种集成的介质供给系统,您几乎可以“开箱即用”地完成任何任务。


KR SCARA 机器人:致力于在各个方面提升效率

KR SCARA 机器人使自动化在成本敏感的行业中变得更加简单并可持续提高经济效益。KUKA 的水平式铰接臂机器人配备智能功能,提供吸引人的完整套件:轻巧修长,同时兼具快速和强大功能,而且有效负载高,提供狭小空间内的自动化解决方案。

  • 短循环时间

    作用范围为 500 mm 时,循环时间峰值可达 0.36 秒;作用范围为 700 mm 时,循环时间峰值可达 0.38 秒
  • 低总体拥有成本 (TCO)

    • 维护费用低
    • 能耗低
    • 购买价格低
  • 安全可靠

    • 紧凑的 KR C5 micro 控制器确保运行高度可靠
    • 经过认证,在几乎所有工作环境下都能达到高安全性,符合 CE 要求
  • 超紧凑

    • 重量轻,同时设计紧凑
    • 机器人占地面积降低
    • 也适用于微型机器人单元

适用于安装和接合作业以及拣放应用的 KR SCARA 工业机器人

KR SCARA 机器人具备用于空气、电流和数据的内部介质供给系统,一个全套解决方案,用于智能地集成外围设备并使 KR SCARA 机器人简单地适应几乎全部所需的应用。无论是用于小零件装配、搬运或检测作业,KR SCARA 四轴机器人皆可灵活安装且精确运动,维护费用也低。 因此,机器人适合用于例如在安装过程中锁紧螺栓,尤其像在电动汽车电子工业可再生能源领域,在这些领域中特别重视速度和稳定。

 

6 - 60 有效载荷

500 - 1200 可达距离

KR SCARA 机器人:工业生产的可靠帮手


高性价比

6 kg 和 12 kg 的负载能力、精度高、循环时间短、高速、重量轻以及价格实惠。

可以适应几乎所有任务

全套解决方案集成介质供应系统,可使机器人简单地适应几乎全部所需的应用。

净室机型

经 ISO 5 认证的 12 kg Clean Room(净室)机型具有 IP54 防护等级,确保工作环境清洁无颗粒物。

在众多工作环境下坚固耐用

在 5° 到 40°C 之间的整个温度范围内使用。

可快速集成外围设备

出厂时即准备好安全和简单地集成外围设备。

经过质量认证

KR SCARA 机器人适用全球标准。

符合静电放电防护标准的机器人

机器人标配防止失控静电充电或放电的措施,符合电子工业的要求。

值得信任的用户体验

借助从我们的 KUKA 机器人产品组合(一个适用于所有 KUKA 机器人的操作系统和性能强大的控制器)中所获得的经验,简单集成至现有生产过程中。

KR SCARA (4 轴) - 技术数据

机器人
总负荷
最远可达距离
执行环境
数据表
KR 6 R500 Z200
总负荷
6 千克
最远可达距离
500 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 6 千克
  • 最远可达距离 500 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 6 R500 Z200-2
总负荷
6 千克
最远可达距离
500 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 6 千克
  • 最远可达距离 500 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 6 R700 Z170 HO
总负荷
6 千克
最远可达距离
700 毫米
执行环境
食物
数据表
  • 总负荷 6 千克
  • 最远可达距离 700 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 食物
  • 安装位置 地板
KR 6 R700 Z200
总负荷
6 千克
最远可达距离
700 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 6 千克
  • 最远可达距离 700 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 6 R700 Z200-2
总负荷
6 千克
最远可达距离
700 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 6 千克
  • 最远可达距离 700 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 12 R650 Z340 CR
总负荷
12 千克
最远可达距离
650 毫米
执行环境
洁净室
数据表
  • 总负荷 12 千克
  • 最远可达距离 650 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 洁净室
  • 安装位置 地板
KR 12 R650 Z400
总负荷
12 千克
最远可达距离
650 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 12 千克
  • 最远可达距离 650 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 12 R750 Z340 CR
总负荷
12 千克
最远可达距离
750 毫米
执行环境
洁净室
数据表
  • 总负荷 12 千克
  • 最远可达距离 750 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 洁净室
  • 安装位置 地板
KR 12 R750 Z400
总负荷
12 千克
最远可达距离
750 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 12 千克
  • 最远可达距离 750 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 12 R750 Z600
总负荷
12 千克
最远可达距离
750 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 12 千克
  • 最远可达距离 750 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 12 R850 Z340 CR
总负荷
12 千克
最远可达距离
850 毫米
执行环境
洁净室
数据表
  • 总负荷 12 千克
  • 最远可达距离 850 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 洁净室
  • 安装位置 地板
KR 12 R850 Z400
总负荷
12 千克
最远可达距离
850 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 12 千克
  • 最远可达距离 850 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 13 R850 Z340 HO
总负荷
13 千克
最远可达距离
850 毫米
执行环境
食物
数据表
  • 总负荷 13 千克
  • 最远可达距离 850 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 食物
  • 安装位置 地板
KR 20 R1000 Z390 CR
总负荷
20 千克
最远可达距离
1000 毫米
执行环境
洁净室
数据表
  • 总负荷 20 千克
  • 最远可达距离 1000 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 洁净室
  • 安装位置 地板
KR 20 R1000 Z450
总负荷
20 千克
最远可达距离
1000 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 20 千克
  • 最远可达距离 1000 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 20 R1200 Z390 CR
总负荷
20 千克
最远可达距离
1200 毫米
执行环境
洁净室
数据表
  • 总负荷 20 千克
  • 最远可达距离 1200 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 洁净室
  • 安装位置 地板
KR 20 R1200 Z450
总负荷
20 千克
最远可达距离
1200 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 20 千克
  • 最远可达距离 1200 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 20 R800 Z390 CR
总负荷
20 千克
最远可达距离
800 毫米
执行环境
洁净室
数据表
  • 总负荷 20 千克
  • 最远可达距离 800 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 洁净室
  • 安装位置 地板
KR 20 R800 Z450
总负荷
20 千克
最远可达距离
800 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 20 千克
  • 最远可达距离 800 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 60 R1200 Z400
总负荷
60 千克
最远可达距离
1200 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 60 千克
  • 最远可达距离 1200 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
%x 个机器人共 %y 个可见
KUKA KR SCARA 提供了一个完整的组合:轻巧、轻便、具有各种载荷等级、功能强大且速度极快。

报价需求或了解更多KR SCARA 机器人的技术细节

询价单