KR 500-3 在 Maba Track Solutions 有限公司搬运轨道枕木
自 2009 年以来,位于 Sauerland 地区 Werdohl 小镇的 KehraTec 有限公司一直在开 发用于特种机械制造领域的专门问题解决方案。
通过创新、活力和持续地深入开发工 艺技术,KehraTec 公司可以为卫生领域、交通技术、医学以及汽车工业的众多客户提 供丰富多样的工艺优化方案。
更容易处理铁路枕木
位于维也纳近郊,隶属于 Kirchdorfer 集团的 Maba Track Solutions 有限公司向 KehraTec发出了寻求一种可以对自己生产的枕木进行 100% 3D 测量的方法。这种方 法不仅需要能够对枕木进行全面的测量,还需要能够便捷地搬运 320 kg 重、2.60 m 长的枕木。
枕木重量高达320公斤
首先通过一个链条传输装置供应混凝土枕木。枕木的输送是分类进行的。在设备上最多可以放置和测量多达七种枕木。最大的和最重的枕木长度达到 2.6 m,重量有 320 kg。库卡机器人抓起混凝土枕木,将其上下颠倒地翻转过来。这取代了下游某一 工序中的翻转动作。接着,枕木运行到 KehraTec 2D 和 3D Visionssystem 中的不同位 置。在 100% 的 KehraTec 检测结束之后,机器人将枕木重新存放起来,再从前端开始循环运行
KUKA KR 500是可靠,强大和精准
所采用的库卡重载机器人 KR 500-3的可靠性和简便操作都令人信服。它的净负 载能力高达 500 kg,是搬运重达 320 kg 重型枕木的理想工具。即使在高额过程 力的条件下,此铰接臂工业机器人也能够精准地完成多种多样的运动。凭借长 达 3326 mm 的作用半径,加工大尺寸的部件也能顺利完成。另外,在混凝土行 业中具有大量不易由人工搬运的污染物质,而这种机器人具有封闭式的结构, 这使它占有了应用上的优势。这使它成为繁重体力劳动的理想替代工具。。
100% 的质量检验
采用这种机器人自动化解决方案带来了众多的好处。一方面,现在可以进行 100% 的质量检验。这种精度是人工解决方案无法达到的。由于客户对质量要 求日益上升,这成为一个至关重要的方面。另一方面,时间因素也发挥着决定 性的作用。