选择您所在的地点:

位置

自主移动机器人 (AMR) 车队管理:人工智能助力运维提效

KUKA.AMR Fleet 是一款智能软件解决方案,旨在实时监控由各类机器人组成的自主移动机器人 (AMR) 车队。得益于人工智能的流程规划、优化能力,无需安装即可使用,无缝衔接客户系统。


自主移动机器人 (AMR)让车队管理简单易行

KUKA.AMR Fleet 是一款基于人工智能的车队管理系统,能够模拟多种工业场景并灵活应对复杂的生产环境,包括对人及动态障碍物的躲避、对门、电梯等设备的控制等。Fleet系统中车队可实现全自动控制、实时避障、实时路径重规划,从而保证流程和任务高效、顺利地运行。

无论机器人制造商和车辆类型如何,所有AMR的配置、调度、管理工作都可以在一个统一的平台进行。通过简单的拖放操作即可灵活编排流程,快速调度AMR运行。

在仓库和生产车间实现高效的控制与协调

  • 得益于无代码编程,投入运行变得简单快速 

  • AMR 和外围设备无缝集成到现有系统环境

  • 利用人工智能算法实现高效的订单和运输路径规划

  • 在动态环境中实现可靠且安全的障碍物识别

KUKA.AMR Fleet:优化物流、安全稳定、高效协同

独立于车辆制造商的机队管理软件:除了 KUKA 的自主移动机器人,KUKA.AMR 软件还可以控制可通过 VDA-5050 接口集成的第三方车辆。 

探索适合您 AMR 机队的完整机队管理软件

借助 KUKA.AMR Fleet,您可以高效地连接和协调您的移动机器人。KUKA.AMR Studio 作为用户友好的界面,用于进行任务规划和投入运行。通过将两款软件结合使用,您将获得最大的灵活性和可扩展性。

无需编程即可操作

KUKA.AMR Fleet 的所有配置、调度、管理操作都是通过编辑工具 KUKA.AMR Studio 来完成的。得益于直观的拖放操作丰富的组件库,Fleet系统无需编程知识即可快速上手,化用户操作难度、降低培训成本。AMR 路线支持直接在实时地图上进行路径规划调整操作,地图监控、任务调度情况实时更新。

全面适配客户系统

得益于标准 API 平台KUKA.AMR Fleet 车队统一管理平台能够无缝衔接现有的IT和自动化系统。通过 VDA-5050 接口可以集中控制、混合调度由各种类型移动机器人组成的的AMR车队,包括来自KUKA或其他制造商的AMR,以及传统的自动导向搬运车(AGV)和传统的工业车辆。此外,该接口还支持与工业机器的 PLC 控制系统、火灾报警系统、建筑管理系统和外围设备的无缝连接,从而确保整个机队的高效管理。SECS/GEM 接口使得AMR在半导体、光伏、电子等领域实现高效协同。

此外,KUKA.AMR Fleet 还可以轻松集成到周围的仓库管理系统 (WMS) 以及企业资源规划 (ERP) 制造执行系统 (MES) 中。车队管理平台是迈向智能工厂数字化转型的重要一步。

以电动汽车生产为例,通过在所有相关流程中对 AGV 和 AMR 进行人工智能支持的协调,实现了灵活的物料流。

人工智能辅助流程管理

车队管理系统通过智能分配调度任务来优化 AMR 的使用效率,从而降低运行成本。通过先进的人工智能算法,Fleet可以实时获取、分析当前任务状态、位置信息和电量水平,从而达到AMR数量最小化、运维效率最大化的目标,降低采购、运营成本助力客户效益最大化

人工智能负责管理各种 AMR,包括传统的无人驾驶运输系统 (AGV),以实现最佳工作流程。 
真实环境实现安全避障

得益于人工智能技术的助力,KUKA.AMR Fleet 系统可以实现对所有障碍物实时绕障。通过车辆数据,实现AMR路径实时动态调整,最大限度避免碰撞。如果遇到特殊情况,例如对生产线进行调整或维护工作,仅需在地图上将相应区域设为禁行区域,AMR即可避开此区域进行路径重规划。

智能车队管理助您实现更高效率

您需要关于机队管理软件的更多信息吗?我们乐于为您在公司中引入无人驾驶运输系统提供指导和建议。

在线研讨会

探索自主移动机器人为您的企业带来的无限潜力!