Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KR DELTA

Rô-bốt tốc độ cao được thiết kế đặc biệt cho các nhiệm vụ Gắp và Đặt đáp ứng các yêu cầu cao nhất về vệ sinh và an toàn. Các rô-bốt DELTA gây ấn tượng với chi phí vận hành thấp trong việc đóng gói, xử lý và lắp ráp trong một số ngành công nghiệp đòi hỏi khắt khe như thực phẩm, dược phẩm và điện tử.


Gắp và Đặt chính xác, tải trọng đáng kể, nhanh

Nhanh, chính xác và linh hoạt: Tất cả các rô-bốt KR DELTA đều được phát triển cho lĩnh vực tốc độ cao. Tốc độ tối đa của chúng tương ứng với thời gian chu kì 0,32 giây. Tất nhiên với độ chính xác lặp điểm và độ chính xác lặp góc cao. Chúng nằm trong số rô-bốt DELTA mạnh nhất trên thị trường, vì chúng có thể đóng gói và di chuyển những gói nặng tới 6 kg. Với phần thân được làm bằng thép không gỉ hoặc sợi carbon, chúng được chứng nhận cho các lĩnh vực cần mức độ vệ sinh cao nhất có thể: Có thể là khi xử lý thực phẩm, thuốc hoặc linh kiện điện tử. Ngoài ra, rô-bốt DELTA của chúng tôi cũng ghi điểm với phạm vi làm việc lớn và thích hợp với tự động hóa trong nhiều lĩnh vực.

Tại sao KR DELTA đáp ứng tính kinh tế hàng đầu

Các công ty có mục tiêu tự động hóa quy trình làm việc đang tìm kiếm những rô-bốt chi phí thấp và độ bền cao. Các rô-bốt DELTA nhỏ gọn của KUKA không chỉ tiết kiệm về giá mua mà thậm chí còn tiết kiệm hơn trong vận hành. Với các bánh răng và khớp cầu được bao bọc bằng vật liệu tự bôi trơn, chúng hầu như không cần bảo dưỡng. Các động cơ của rô-bốt DELTA được gắn trực tiếp vào chân đế. Việc tương tác với bộ điều khiển rô-bốt KR C5 micro đảm bảo vận hành đặc biệt thuận tiện và tiết kiệm. Bộ điều khiển linh hoạt yêu cầu không gian đặc biệt nhỏ, có yêu cầu năng lượng rất thấpcung cấp độ an toàn tối đa.
  • Hiệu suất cao 

    • thời gian chu kỳ tối thiểu dưới 0,32 giây
    • các ứng dụng Gắp & Đặt chính xác trên nhiều băng tải
    • độ chính xác lặp điểm cao
    • độ chính xác lặp góc cao
  • Chi phí vận hành rẻ

    • mức tiêu thụ năng lượng thấp
    • nhiệm vụ Gắp&Đặt trong không gian nhỏ nhất
    • mức độ bảo trì thấp
    • dễ dàng làm sạch
  • Vệ sinh 

    • phiên bản máy vệ sinh được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ

    • bôi trơn H1 liên tục

    • lớp bảo vệ cao IP67 và IP65
  • An toàn được chứng nhận

    • chứng nhận CE
    • chứng nhận UL
    • DIN ISO 14159 /Sử dụng mỡ thực phẩm
    • Clean Room ISO 14644 loại 4 cho trục 4

3 - 3 Tải trọng theo kg

1200 - 1200 Phạm vi theo mm

Rô-bốt Gắp và Đặt DELTA_được thiết kế để thực hiện


Thiết kế kiểu dáng công nghiệp đã được thử nghiệm và chứng minh

  • Phạm vi làm việc lớn: Phạm vi tiếp cận 1.200 mm, phạm vi làm việc dọc 350 mm
  • Phạm vi nhiêt độ vận hành từ 0°C tới 45°C
  • Dấu chân nhỏ Đế nhỏ: ∅ 350mm

Bảo trì đặc biệt thấp

  • Không cần bôi mỡ trong thời gian sử dụng
  • Các bánh răng được bôi trơn suốt đời
  • Các đầu bi tự bôi trơn

Phạm vi ứng dụng lớn

 Lý tưởng để tự động hóa các ứng dụng Gắp, Đóng gói và Đặt đối với tất cả các loại hàng tiêu dùng tiêu thụ nhanh.

Mặt bích linh hoạt

Mặt bích phù hợp để lắp ráp nhanh chóng và dễ dàng các bộ kẹp khác nhau với các chức năng và kích thước khác nhau.

Tích hợp liền mạch

Tích hợp trơn tru trong dây chuyền sản xuất nhờ phần mềm tùy chọn để nhận dạng đối tượng, theo dõi băng tải tối ưu và sự phối hợp của rô-bốt và băng tải.

Vệ sinh theo tiêu chuẩn

Rô-bốt công nghiệp trong phiên bản máy vệ sinh thích hợp cho khu vực chính với hàng hóa thô, phiên bản HO với dầu vệ sinh dành cho khu vực phụ, ví dụ như trong khâu đóng gói thực phẩm cuối cùng.

Xử lý tốc độ cao trong toàn bộ dây chuyền đóng gói

Khu vực chính, nơi phải đặc biệt vệ sinh, đặt ra những yêu cầu đặc biệt đối với rô-bốt. Đây là nơi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mở, protein và thuốc hoặc là các thành phần điện tử nhạy cảm nhất. Nhưng cũng trong khu vực phụ có yêu cầu cao về vệ sinh và chất bôi trơn NSF H1 an toàn thực phẩm là bắt buộc. Điều này ngăn ngừa ô nhiễm thực phẩm, mỹ phẩm hoặc dược phẩm trong quá trình đóng gói cuối cùng. Chúng tôi đã phát triển rô-bốt DELTA phù hợp cho từng khu vực.

Hàng hóa nhạy cảm nhất được kiểm soát: Rô-bốt DELTA dành cho khu vực chính

Hoàn toàn làm bằng thép không gỉ, khả năng làm sạch hoàn hảo và tốc độ cao: Đó là máy vệ sinh KR DELTA. Axit, kiềm và nước nóng không bị ảnh hưởng nhờ vỏ thép không gỉ chống ăn mòn. Nó có lớp bảo vệ IP 67 cho toàn bộ rô-bốt và IP 69K cho trục 4. Rô-bốt cánh tay song song, được bảo vệ chống bụi và độ ẩm, có thể được làm sạch bằng máy làm sạch áp suất cao lên đến 100 kPA. Cấu trúc của DELTA được thiết kế theo tiêu chuẩn thực phẩm LFGB của Đức và FDA và EHEDG của Hoa Kỳ. Bạn hãy tìm hiểu thêm về rô-bốt DELTA trong thiết kế vệ sinh

Đã tìm kiếm: Một rô-bốt dành cho thịt sống, pho mát, đồ ngọt và đồ chua. Tìm thấy: máy vệ sinh KR DELTA.

Được phân loại và đóng gói nhanh chóng: Rô-bốt DELTA dành cho khu vực phụ

Kết cấu nhẹ, tốc độ ấn tượng và đồng thời cực kỳ chính xác: KR DELTA cực kỳ thuyết phục với phiên bản HO (Dầu vệ sinh). Ngoài ra, nó còn ghi điểm với chất bôi trơn H1 an toàn thực phẩm ở tất cả các trục. Nhờ có thân bằng sợi carbon và một tấm nhôm A4 có thể di chuyển được rô-bốt có thể tăng tốc cực kỳ nhanh chóng. Khi được sử dụng cho các nhiệm vụ Gắp và Đặt, cũng như để đóng gói và phân loại, cánh tay DELTA đạt được thời gian chu kỳ dưới 0,32 giây trong một chu kỳ tinh gọn.

Mong muốn: Gắp, Đặt và Đóng gói, tất cả đều nhanh chóng và chính xác. Thực tế: KR DELTA phiên bản HO.

Bạn đang tìm kiếm rô-bốt DELTA phù hợp?

Chúng tôi rất vui được giúp bạn tìm ra rô-bốt lý tưởng phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

KR DELTA (4 trục) - dữ liệu kỹ thuật

Robot
Tổng tải định mức
Phạm vi tối đa
Môi trường thực thi
Các dữ liệu tải xuống
KR 3 D1200
Tổng tải định mức
3 kg
Phạm vi tối đa
1200 mm
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Các dữ liệu tải xuống
  • Tổng tải định mức 3 kg
  • Phạm vi tối đa 1200 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
  • (Các) vị trí gắn Trần
KR 3 D1200 HM
Tổng tải định mức
3 kg
Phạm vi tối đa
1200 mm
Môi trường thực thi
Máy phù hợp vệ sinh
Các dữ liệu tải xuống
  • Tổng tải định mức 3 kg
  • Phạm vi tối đa 1200 mm
  • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
  • Môi trường thực thi Máy phù hợp vệ sinh
  • (Các) vị trí gắn Trần
%x trong số %y robot hiển thị

Request a quote or get more technical details for Rô bốt KR DELTA

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

Thậm chí hiệu quả hơn cùng nhau: Rô-bốt DELTA tốc độ cao và gói phần mềm KUKA

Cho dù là điều phối nhiều rô-bốt, theo dõi quá trình sản xuất hoặc kiểm soát chất lượng của bạn bằng hệ thống quan sát mạnh mẽ và xử lý hình ảnh tích hợp: KUKA có phần mềm đáp ứng điều này. KR DELTA đạt được hiệu suất tối đa với bộ điều khiển KR C5 micro và phần mềm ứng dụng cho tất cả các ứng dụng chuyển động nhanh.

Mô phỏng trước các quy trình sản xuất

Xem trước những gì giải pháp tự động hóa của bạn có thể làm sau này. Nhờ phần mềm mô phỏng KUKA.Sim và bộ đôi kỹ thuật số.