Konumunuzu seçin:

Konum

Otomasyonlu lehimleme

Elektroteknik branşında lehimleme, en sık kullanılan ekleme yöntemleri arasında yer almaktadır. Otomasyonlu lehim tesisleri örneğin fotovoltaik modüllerinin üretiminde kullanılmaktadır.


Lehimleme yöntemi arkasında hangi teknoloji var?

Lehimleme, malzemelerin maddesel bazda birleştirilmesi için termik bir yöntemdir. Bir lehim pistonu veya lazer yardımıyla sabit bir lehim bağlantısı ve kotun eritilmesi için gerekli sıcaklık elde edilmektedir. Bu sayede örneğin nikel, bakır, metal, çelik, demir ve alüminyum gibi çeşitli parça ve materyaller, maddesel bazda birbiriyle birleştirilebilmektedir. Lot diye adlandırılan hafif eriyebilir bir metal alaşımı, lehim yeriyle bağlantı malzemesi görevi görmektedir. Lehimleme proses tekniği, otomatik, programlanabilir bir lehim beslemesini ve proses denetimi için çok sayıda sensörü kapsar. Ayrıca vakum ya da gazaltında lehim yapımı özel bir yöntemdir. Bununla en yüksek temizlik gereklilikleri de, örn. yarı iletken montajı ya da yüksek vakum tesisleri imalatı veya elektron tüplerinde özel bağlantılar sağlanabilmektedir.

 

İki farklı lehimleme tekniğinin farkı: 

KUKA’nin otomatik lehimleme yöntemi hangi avantajları sunuyor?

Otomasyonlu bir lehimleme üretiminizi bilhassa kârlı yapar. Proses stabil ve güvenilir bir şekilde yeniden üretilebilir ve size yüksek bir kalite sunar. Ayrıca lehimleme işlemleri arasındaki çevrim zamanı kısaltılır. Böylece üretim miktarını artırabilirsiniz.
  • Üst seviyede performans

    • Hataları azaltır
    • Elektrik ve ısı ileten bağlantı
    • Daha kısa proses süreleri
  • Çeşitlilik

      • Çeşitli malzemelerle lehim bağlantısı 
      • Farklı erişim mesafelerine ve lehim noktası optimizasyonuna sahip robotlar
      • Sistem ortaklarıyla robot teknolojisine dayanan (hücre) çözümleri
  • Stabilite

    • Parçalar arasında güçlü lehim bağlantısı
    • Daha az sıcaklık sayesinde daha az kayma
    • Korozyona mukavemet
  • Bilgi birikimi ve servis hizmetleri

    • Teknik danışmanlık ve destek
    • Test denemeleri ve uygulanabilirlik araştırmaları
    • Bireyselayarlanmış proses çözümleri

Seçici lehimleme

KR AGILUS robotlarıyla parçaların seçici lehimleme işlemleri hakkında daha fazla bilgi alın.

Otomatik lehimleme için robot çözümleri

Lehimleme işlemlerinizi otomatik hale getirmek için farklı erişim mesafesine (706,7 - 3904 mm), taşıma yüküne (6 - 300 kg) ve lehimleme noktası opsiyonuna sahip robotlar sunuyoruz ve bu sayede ilave esneklik kazanıyorsunuz. Böylelikle robot tabanlı lehimleme yöntemi çok sayıda sektörde farklı uygulamalar için kullanılabilmektedir. Hem büyük hem de küçük parçalar istenilen lehimleme yerlerinde daha kısa bir zaman içinde optimum ve yüksek alaşım sağlamlığıyla birleştirilebilmektedir.


Otomatik lehimleme yöntemiyle üretiminizi artırmak mı istiyorsunuz?

Alanında bilgili uzmanlarımız size memnuniyetle destek ve bilgi verecektir.