Konumunuzu seçin:

Ülke

Lazerle lehimleme

Lazerle lehimleme maddesel bazda birleştirmeler sağlar. Lazer tam anlamıyla odaklanabilir. Böylece en küçük lehim yerleri ve hassas elektronik yapı parçaları de birleştirilebilir. Otomotiv endüstrisinde veya elektronik alanında da teknoloji sık sık kullanılmaktadır.


Lazer lehimleme arkasında hangi teknoloji var?

Lazerle lehimleme temassız bir yöntemdir: Lazer huzmesi lehimi ısıtır. Bu proses esnasında ilave tel olarak eklenir - çoğunlukla bakır veya çinko alaşımları söz konusudur. Bu sayede lehim ergitilir ve ekleme boşluğunu doldurur. Eriyik her iki yapı parçasını birleştirir.

Lazer lehimleme teknolojisinin iki yöntemi:

  1. 450 °C üstü eritme sıcaklığında lazer yoluyla sert lehim:
    Bu birleştirme tekniği, daha yüksek güce sahip diyot lazerlerin kullanılması altında uygulanır ve özellikle otomobil endüstrisinde kullanım alanı bulur.
  2. 450 °C altı eritme sıcaklığında lazer yoluyla yumuşak lehim:
    Bu teknoloji sıklıkla elektronik yapı parçalarının imalatında kullanım alanı bulur.

Otomasyonlu lazerle lehimleme

KUKA müşterisi olarak iki olanak arasında seçime sahipsiniz:

  • Otomasyonlu ve derecelendirilebilir üretim sistemleri
  • Bireysel konfigüre edilmiş imalat hücreleri

 

Hat hızı, lazer gücü veya optimum tel besleme gibi parametreleri çok iyi biliyoruz ve çeşitli üretim senaryoları için farklı teknoloji paketleri sunuyoruz.

KUKA lazer teknolojisiyle bağlantı çözümleri

KUKA lazer robotları boşta durma sürelerini sıfırlayan hassas işlemleri sayesinde üretim kapasitesini arttırmaktadır.

KUKA lazer lehimleme konusunda hangi avantajları sunuyor?

  • Üst seviyede performans

    • Yüksek proses hızları
    • Minimum ısı girdisi
    • Lehim yerlerinde sıcaklık kontrolü
    • Çok az parça kayması
  • Çeşitlilik

    • Hassas ve farklı türde parçalarda lehimleme
    • Farklı endüstri dallarında ve alanlardaki uygulamalar için çok yönlü robotlar
    • Sistem ortaklarıyla robot teknolojisine dayanan (hücre) çözümleri
  • Bilgi birikimi ve servis hizmetleri

    • Uzun yıllara dayanan proses bilgi birikimi
    • Tavan dikişi lehimlemesi için özel kavrayıcı
    • Bireysel ayarlanmış proses çözümleri
  • Kalite

    • Boyanabilir dikişler, sonradan işleme gerek kalmadan
    • Çinko kaplama sayesinde daha az kısıtlama
    • Sızdırmaz dikiş kaynağı imkanı
    • Görünür dikişlerde uyumlu parça geçişleri
    • Aralık uyumluluğu
    • Yapıda değişim yok
    • Parçalarda yüksek sağlamlık

KR QUANTEC

120 ila 240 kilo arası taşıma yüküne sahip çok yönlü robot, lazer lehim işlemlerinizi otomatik hale getirmektedir.

Lazer lehim prosesinizi optimize mi etmek istiyorsunuz?

Sizin için doğru lazer lehim prosesini oluşturuyoruz ve özel talepleriniz için birlikte ideal çözümü bulunuyoruz.

Lazer teknolojileri hakkında daha fazla bilgi

KUKA’yla lazer uygulamaları otomatikleştirme, hassasiyet ve ciddi proses artışı anlamına gelmektedir.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Broşürde lazer teknolojilerimiz hakkında daha fazla detay bulabilirsiniz.

Buradan indirin