Konumunuzu seçin:

Konum

Lütfen dil seçimi yapınız:

Otomotiv sektöründeki müşteriler KR C5 sayesinde bir üst seviyeye çıkıyor

Enerji bakımından verimli ve gelecek bakımından güvenli olan KR C5, otomotiv sektöründeki müşterilerden yoğun ilgi görmektedir. BMW’nin büyük bir siparişi bunu göstermektedir: KUKA kumanda sistemlerinin yeni nesli güven oluşturmuştur. Kapsamlı pilot testler, KR C5’in performansını etkileyici bir şekilde belgelemiştir. 

23 Ağustos 2021


KR C5 robot kumanda sistemi neredeyse bir yıldır piyasadadır ve özellikle de enerji bakımından verimi ve toplam işletme giderlerini (TCO) azaltması nedeniyle büyük ilgi görmektedir. KR C5, önceki kumanda sistemlerinin işletimiyle karşılaştırıldığında, bir robot sisteminde %15’e kadar daha düşük bir enerji tüketimi sağlamaktadır. Bunun dışında güvenilir ve uzun ömürlü donanımları ve ayrıca yeni kumanda nesline geçişi sorunsuzca gerçekleştiren Functional Twin yöntemi sayesinde üretimde toplam işletme giderleri (TCO) azalmakta ve sürdürülebilirlik elde edilmektedir.

KUKA 2022 yılının başına kadar sadece Dingolfing’deki BMW’ye yaklaşık 250 kumanda sistemi teslim edecektir. “Orada şu an, muhtemelen 2023 yılının sonbahar aylarında piyasaya sürülecek olan BMW’nin 5 serisi G60 modelinin yeni jenerasyonu üzerinde çalışılıyor. Akıllı robot kumanda sistemi KR C5, kapı ve kapak alanında kullanılacak ve üretime destek olacak.” diye açıklıyor, KUKA’da BMW Key Account Manager olan Sabrina Majovsky. 

KR C5 robot kumandası 

Gelecekte üretimin kalbi

Gelecek bakımından güvenli ve ekonomik

Bavyera’dan gelen siparişten önce, prototipin üretilmesiyle birlikte 2020 yılının Haziran aynından itibaren doğrudan yerinde gerçekleşen detaylı pilot testler yapılmıştır. “Bizim için üretimin yeni bir seviyeye taşınması çok önemliydi. En son teknolojilerin kullanımına çok önem veriyoruz ve bu sebeple KUKA’nın yeni robot kumanda sistemiyle çalışmaya erkenden karar verdik.” diye verdikleri kararı açıklıyor, BMW’de tesis teknolojisi ve robotik alanı müdürü Markus Lehmann. KR C5 modeli, önceki KR C4 modeline göre daha az donanım bileşenlerine sahiptir. Yüksek seviyede entegre edilmiş kumanda sistemi modüllerinin hızlıca değiştirilmesi sayesinde, hata durumunda üretim hattının duraksama süresi azalmaktadır. Bir başka artı noktası: KR C5 gelecekte bulut tabanlı hizmetlerin ve KUKA’nın yeni robot işletim sistemi iiQKA’nın kullanımını da mümkün kılacaktır. 

Müşterileri özellikle de kumanda sisteminin enerji verimliliği etkilemiştir. KUKA’nın yeni kumanda sistemi neslinin portföy müdürü olan Andreas Knöpfle, bu avantajı rakamlarla göstermektedir: “KR C4 yerine KR C5 kumanda sistemi kullanıldığında, robot sisteminin enerji tüketimi yüzde 15’e kadar düşüyor.”

Functional Twin: Kolay entegrasyon, hızlı çalıştırma ve minimum seviyede eğitim uğraşı

Bavyeralı otomobil üreticisi, KR C5 modelini, karoser üretiminin diğer hatlarında kullanılmaya devam edilen önceki versiyon KR C4’e bir eklenti olarak kullanmaktadır. Bunun avantajı: Her iki kumanda sistemi versiyonu kullanıcılar için aynı fonksiyonlara ve kullanım konseptine sahiptir. Böylelikle BMW gibi müşteriler için personel eğitim masrafları önemli oranda azalmaktadır. 

C4 ile çok uzun zamandır çalıştığımız için, Functional Twin diye adlandırılan yöntem sayesinde geçiş masraflarımı azalttık. Bu durum, KR C5 yönündeki karar için önemli bir kriterdi

Daniel Celic, BMW’de robotik sorumlusu

Kumanda sürekli geliştirilmektedir

BMW’nin yanı sıra otomotiv sektöründeki birçok başka müşteri de yeni nesil robot yönetimine güvenmektedir. Ayrıca KUKA, örneğin üretimde maksimum esnek kullanıma ulaşmak için müşterilere daha fazla eklenti imkanı sunma çalışmalarına şimdiden başlamıştır. KUKA yeni kumanda nesli KR C5 sayesinde müşterilerini gelecek bakımından güvenli ve sürdürülebilir bir üretim bakımından desteklemeyi hedeflemektedir.