Konumunuzu seçin:

Konum

RedDot Award 2017'yi KUKA'nın endüstri robotu kazandı

KUKA endüstri robotu KR CYBERTECH, ürün tasarımı kategorisinde RedDot Award 2017'yi kazanmıştır. Robot azaltılmış hacmi sayesinde hızlı, hareketli ve maksimum hızla bile son derece titiz çalışmaktadır.

1 Ağustos 2017


KR CYBERTECH: Yüksek hız ve erişim için ince robot

Endüstri robotu KR CYBERTECH, büyük yapı parçalarının işlenmesi ve kullanımı ve ayrıca monte etme, paletleme ve koruyucu gaz kaynağı için uygundur. Şimdi ek olarak tasarımı için de ödül almıştır. Jürinin açıklaması şu şekildedir: "KR CYBERTECH endüstri robotu ince, uzunlamasına gövdesiyle hız ve erişim bakımından mümkün olanın sınırlarını zorlamaktadır."

Artık kırmızı noktanın sahibi: KR 20 CYBERTECH ürün tasarımı için RedDot Award 2017'yi almıştır.

Tasarruflu malzeme kullanımı, enerji tüketimi azaltıyor

2.100 mm'lik bir erişim mesafesine sahip olan robot, 20 kiloluk ağırlık sınıfına rağmen yüksek mesafelere erişebilmektedir. Önceki modellerde bu şimdiye kadar mümkün değildi.Tasarruflu malzeme kullanımı, enerji tüketimi azaltmakta ve sürdürülebilirliği vurgulamaktadır. "Hızlı ve hareketli, güvenilir ve titiz olmalıdır. Ayrıca robot büyük bir çalışma alanını kapsamalı ve yeni branşlara dahil olabilmek ve endüstri üretiminde birçok uygulama için uygun olmak için, son derece esnek kullanılabilir özellikte olmalıdır." diye açıklıyor endüstri tasarımcısı Mario Selic. Robot duvara, tavana veya belirli köşebentlere monte edilebilir.

Müşteriler KR CYBERTECH robotun kompakt halinden faydalanıyor


KR CYBERTECH, otomasyonda sürekli yükselen taleplere verilen cevaptır.

Performans ve güç konusunda yeni ölçekler belirlemektedir. 40 mikrometre tekrarlama titizliğine sahip yüksek performansı sayesinde maksimum hızlarda da gücünü tam olarak sergileyebilmektedir.Müşteriler azaltılmış hacimden ve üretimdeki maksimum serbest alandan faydalanmaktadır: Robot, 23 m3 hacimli bir çalışma alanını güvenli bir şekilde kapsamaktadır.


Bir ürün ancak güvenilirlik ve olgunluk yansıtıyorsa kullanıcının güvenini kazanabilir. Çünkü sadece etkileyici bir görsel kalite, teknik performans gücünü gerçekten etkili bir şekilde vurgulayabilmektedir.

Mario Selic, endüstri tasarımcısı