Seleccione tu localización:

País

Un robot industrial KUKA gana el RedDot Award 2017

El robot industrial KR CYBERTECH de KUKA ha ganado el RedDot Award 2017 en la categoría de diseño de productos. Gracias a su carácter compacto y a su reducido volumen, este robot es rápido, móvil y trabaja, incluso a la máxima velocidad, con una gran precisión.

1 de agosto de 2017


KR CYBERTECH: Robots más esbeltos para gran alcance y velocidad

El robot industrial KR CYBERTECH es adecuado para el procesamiento y el manejo de grandes componentes, así como el montaje, el paletizado y la soldadura con gas de protección. Y ahora, ha obtenido una distinción también por su diseño. Según ha deliberado el jurado: «Con su alargada y esbelta silueta, el robot industrial KR CYBERTECH agota los límites de lo posible, en lo que a velocidad y alcance respecta.»

Ahora, con punto rojo: El KR 20 CYBERTECH ha obtenido la distinción RedDot Award 2017 por su diseño de producto.

El ahorro en el uso de los materiales reduce el gasto energético

Con un radio de acción de 2100 mm, este robot salva una distancia realmente amplia en la clase de carga de 20 kg. Hasta el momento, ninguno de sus predecesores lo había conseguido.El ahorro en el uso de los materiales reduce el gasto energético y pone de relieve su sostenibilidad. «Debe ser rápido y maniobrable, fiable y preciso. Asimismo, el robot cubre una amplia zona de trabajo y presenta un uso extraordinariamente flexible para adaptarlo al máximo a las muchas aplicaciones de la producción industrial con la finalidad de actuar en nuevos sectores», comenta el diseñador industrial Mario Selic. El robot puede instalarse sobre el suelo, en la pared, contra el techo o en un determinado ángulo.

Los clientes se benefician del carácter compacto del robot KR CYBERTECH


El KR CYBERTECH es la respuesta para los crecientes requisitos de automatización.

Marca un nuevo hito en eficacia y rendimiento. A la mayor precisión, con una repetibilidad de 40 micrómetros, también da rienda suelta a sus fuerzas a la máxima velocidad.El reducido volumen de su compacta envergadura supone una ventaja para sus clientes y proporciona la máxima libertad de acción en la producción: De un modo excepcional, este robot abarca un área de trabajo de 23 m3.


Un producto solo es merecedor de la plena confianza del usuario cuando irradia fiabilidad y madurez. Y es que la capacidad técnica encuentra asimismo su plena expresión únicamente sobre la base previa de un impresionante nivel de agilidad.

Mario Selic, diseñador industrial