KR CYBERTECH: Smukły robot do dużych prędkości i o dużym zasięgu
Robot przemysłowy KR CYBERTECH doskonale sprawdza się podczas obróbki, operowania dużymi elementami oraz montażu, paletowania i spawania w osłonie gazów obojętnych. A teraz został wyróżniony również za wzornictwo. Uzasadnienie decyzji jury: „Robot przemysłowy KR CYBERTECH o smukłej, wydłużonej sylwetce wykracza poza granice tego, co możliwe, jeśli chodzi o szybkość i zasięg działania.”
Oszczędne wykorzystanie materiału zmniejsza zużycie energii
Dzięki zasięgowi 2100 mm robot może działać na skrajnie dużych dystansach jak na swoją klasę udźwigu wynoszącą 20 kg. W przypadku poprzednich modeli nie było to możliwe.Oszczędne wykorzystanie materiału pozwala zmniejszyć zużycie energii i zwiększyć trwałość urządzenia. „Robot powinien być szybki i zwinny, a także niezawodny i precyzyjny. Poza tym powinien pokrywać duży zakres roboczy i zapewniać maksymalną elastyczność zastosowań, aby nadawał się do wielu zastosowań produkcyjnych w przemyśle, umożliwiając wykorzystanie w nowych branżach”, stwierdził Mario Selic, specjalista od wzornictwa przemysłowego. Robot może być mocowany do podłoża, ściany, sufitu lub pod określonym kątem.
Klienci doceniają kompaktowość robota KR CYBERTECH
Robot KR CYBERTECH jest odpowiedzią na ciągle rosnące wymagania w zakresie automatyzacji.
Wyznacza nowe standardy w zakresie wydajności i zakresu działania. Najwyższa precyzja przy dokładności powtarzalności wynoszącej 40 mikrometrów pozwala korzystać z wszystkich zalet urządzenia również przy maksymalnej prędkości.Klienci doceniają kompaktowe wymiary oraz maksimum wolnej przestrzeni podczas produkcji: Robot świetnie radzi sobie w przestrzeni roboczej obejmującej 23 m3.