Vyberte si svou polohu:

Země

Průmyslový robot KUKA získává cenu RedDot Award 2017

Průmyslový robot KUKA KR CYBERTECH získal cenu RedDot Award 2017 v kategorii průmyslový design. Díky své maloobjemové kompaktnosti je robot rychlý, pohyblivý a pracuje také i při maximálním tempu velmi přesně.

1. srpna 2017


KR CYBERTECH: Štíhlý robot pro velkou rychlost a dosah

Průmyslový robot KR CYBERTECH je vhodný pro obrábění, manipulaci s velkými díly a také k montáži, paletování a svařování v ochranné atmosféře. Nyní byl oceněně také za svůj design. Zdůvodnění komise: „Průmyslový robot KR CYBERTECH svojí štíhlou, protáhlou siluetou dosahuje mezních možností ohledně rychlosti a dosahu.“

Nyní je označen červeným bodem: Robot KR 20 CYBERTECH byl vyznamenán cenou RedDot Award 2017 za průmyslový design.

Úsporné použití materiálu snižuje spotřebu energie

S dosahem 2.100 mm překlenuje robot na svoji třídu nosnosti 20 kg mimořádně velké vzdálenosti. U předchozích modelů to dosud nebylo možné.Úsporné použití materiálu snižuje spotřebu energie a přispívá udržitelnému rozvoji. „Má být rychlý a pohyblivý, spolehlivý a přesný. Robot má také pokrývat velký pracovní prostor a umožňovat flexibilní použití, aby byl maximálně vhodný k mnoha aplikacím v průmyslové výrobě, pro rozvíjení nových odvětví“, říká průmyslový designér Mario Selic. Robot může být namontován na podlahu, na stěnu nebo na strop v určitém úhlu.

Zákazníci profitují z kompaktnosti robotu KR CYBERTECH


Robot KR CYBERTECH je odpovědí na stále rostoucí požadavky v automatizaci.

Stanovuje nové měřítko ve výkonu a hustotě výkonu. Při nejvyšší přesnosti s přesností opakování 40 mikrometrů může i při maximálním tempu uplatnit svoje přednosti.Zákazníci profitují z maloobjemové kompaktnosti a maximálního volného prostoru ve výrobě: Robot suverénně pokrývá pracovní prostor o objemu 23 m3.


Výrobek si může získat plnou důvěru uživatele je tehdy, když vyzařuje spolehlivost a vyzrálost. Protože teprve působivá vzhledová kvalita účinně vyjadřuje také technickou výkonnost.

Mario Selic, průmyslový designér