Escolha a sua localização:

País

Robô industrial KUKA ganha o prêmio RedDot 2017

O robô industrial KR CYBERTECH KUKA ganhou o prêmio RedDot 2017 na categoria Design de Produto. Graças à sua compacidade e volume reduzido o robô é rápido, ágil e trabalha com muita precisão, mesmo em velocidade máxima.

1 de agosto de 2017


KR CYBERTECH: Robô esguio para alta velocidade e raio de alcance

O robô industrial KR CYBERTECH é apropriado para o processamento e manuseio de componentes grandes, bem como para a montagem, paletização e solda com gás de proteção. Agora ele também foi premiado pelo seu design. A explanação dos jurados: "O robô industrial KR CYBERTECH com a sua silhueta esguia e alongada, supera todos os limites do que é possível no que diz respeito a velocidade e raio de alcance."

Ele agora usa o ponto vermelho: O KR 20 CYBERTECH foi premiado com o prêmio RedDot 2017 para design de produto.

O uso econômico de material reduz o dispêndio de energia

Com um raio de alcance de 2.100 mm ele cobre distâncias extremas para a sua classe de capacidade de carga de 20 kg. Isto até então não era possível para os modelos antecessores.O uso econômico de material reduz o dispêndio de energia e enfatiza a sustentabilidade. "Ele deve ser rápido e ágil, seguro e preciso". O robô também deve cobrir um grande espaço de trabalho e ter aplicabilidade extremamente flexível, para que ele seja ideal na produção industrial e possa explorar novos ramos de atividade", diz o Designer Industrial, Mario Selic. O robô pode ser montado no piso, na parede, no teto ou em um determinado ângulo de inclinação.

Os clientes são beneficiados pela compacidade do robô KR CYBERTECH


O KR CYBERTECH é a resposta para as constantes exigências de novos requisitos na automação.

Ele estabelece um novo marco em performance e densidade de potência. Com máxima precisão e uma exatidão de repetição de 40 micrômetros ele pode exercer plenamente as suas forças, mesmo em velocidade máxima.Os clientes se beneficiam da compacidade, do volume reduzido e do espaço livre máximo na produção: O robô explora com maestria um espaço de trabalho com volume de 23 m3.


O usuário somente ganha confiança plena em um produto, se este irradia segurança e sofisticação. Porque somente um design de alta qualidade causa um grande impacto visual e expressa efetivamente o desempenho técnico.

Mario Selic, Designer Industrial