위치를 선택하십시오:

국가

KUKA 산업용 로봇, 2017년 RedDot Award를 수상하다

KUKA의 산업용 로봇 KR CYBERTECH가 제품 디자인 부문에서 2017년도 RedDot Award를 수상했습니다. 로봇 바디 사이즈을 혁신적으로 줄인 콤팩트한 디자인으로, 민첩성과 기동성을 자랑하는 이 로봇은 최대 속도에서도 최고의 정밀도를 보여줍니다.

2017년 8월 1일


KR CYBERTECH: 고속성 및 넓은 작업반경을 자랑하는 슬림한 디자인의 로봇

산업용 로봇 KR CYBERTECH는 큰 소재의 가공 및 핸들링뿐 아니라 조립, 팔레타이징아크 웰딩에도 적합한 기종입니다. 이 로봇은 그 탁월한 디자인으로 수상의 영예를 안았습니다. 심사위원들은 “산업용 로봇 KR CYBERTECH은 그 슬림하고 길게 뻗은 수려한 실루엣으로 속도와 작업반경의 한계를 새롭게 정의했다”고 그 수상 이유를 설명했습니다.

KR 20 CYBERTECH는 제품 디자인 부문에서 RedDot Award 2017을 수상하는 영예를 안았습니다.

로봇 바디 경량화로 에너지 비용의 절감

이 로봇의 2,100 mm에 달하는 작업반경은 20 kg의 가반하중 클래스에서 최고 수준을 자랑합니다. 이전 모델에서는 구현할 수 없었던 넓은 작업반경뿐 아니라 경량화를 통한 에너지 비용의 절감으로 그 친환경성도 입증되었습니다. “이 로봇은 고속성, 민첩성, 정밀성 및 신뢰성을 자랑합니다. 뿐만 아니라 넓은 작업영역을 커버하며 매우 유연한 작업이 가능하므로, 기존 산업생산에서뿐 아니라 새로운 산업으로 적용범위를 확대하는데 있어 최적화된 로봇”이라고 산업 디자이너 마리오 셀릭(Mario Selic)은 부언합니다. 이 로봇은 바닥, 벽, 천장 또는 특정한 각도(경사면) 에도 설치가 가능합니다.

고객의 이익으로 환원되는 KR CYBERTECH 로봇의 콤팩트한 디자인


KR CYBERTECH는 지속적으로 강화되는 자동화 요구에 부응하기 위한 노력의 결과물로, 퍼포먼스 및 출력밀도 부문에서 새로운 벤치마크를 설정합니다. 최대 속도에서도 유감없이 발휘되는 40 마이크로미터의 놀라운 반복 정밀도는 이 로봇의 수 많은 강점들 중 하나에 불과합니다.고객들은 이 로봇의 슬림하고 콤팩트한 디자인 및 23세제곱미터에 달하는 넓은 작업공간의 최종 수혜자입니다.


매력적인 디자인과 기술적 성숙성이 검증된 제품만이 사용자의 완전한 신뢰를 누릴 수 있습니다. 시각적 품질과 기술적 성능은 사용자들의 신뢰를 얻는 데 있어 상호보완적 요소로 작용하기 때문입니다.

산업 디자이너 마리오 셀릭(Mario Selic)