Konumunuzu seçin:

Ülke

Draaitafels

İki eksenli pozisyoner DKP

Bir dönme ve bir eğme ekseni olan iki eksenli pozisyoner DKP, iş parçalarının esnek biçimde işlenmesini sağlar. DKP, 400 kilogram taşıma kapasitesine sahiptir.


KUKA döner devirmeli konumlandırıcının avantajları:

  • Daha fazla ergonomi:
    2 eksenli konumlandırıcı DKP'nin ergonomik yükleme yüksekliği sayesinde iş süreçlerini basit ve verimli şekilde tasarlayın.
  • Hızlı konumlandırma:
    Döner devirmeli konumlandırıcı, hangi aksta dönüyor olursa olsun, çabucak ve çok hassas bir şekilde istenen konumu bulur.
  • Merkezi besleme:
    DKP, özellikle düz aynanın merkezinde süreç dostu akışkan beslemesine olanak sağlar.
  • Kompakt yapı:
    2 eksenli konumlandırıcı DKP'nin tasarımı, mümkün olduğunca düşük dış boyutlar ve yer tasarrufu sağlayan ebatlarda yapılmaktadır.
  • Esneklik:
    2 eksenli döner konumlandırıcı DKP her zaman iş parçalarının mutlak esnek ve hassas işlenmesini sağlar.
  • Elektriksel olarak izole edilmiş düz diskler:
    Düz diskler standart olarak elektrik izolasyonludur. Bu sayede özellikle gazaltı kaynağında entegrasyon daha kolay hale gelmekte ve konumlandırıcının kullanım ömrü uzatılmaktadır.
  • Yüksek kaynak gücü:
    Döner devirmeli konumlandırıcı %100 etkinleşme süresinde 430 A'ya kadar kaynak gücü sağlar.
Tıbbi ürünlerin DKP konumlandırıcının yardımıyla esnek ve son derece hassas kaynaklanması. Konumlandırıcı hakkında daha fazla bilgiyi müşteri programımızdan edinebilirsiniz.

Döner devirmeli konumlandırıcının verileri ve modelleri:

DKP-400
Nominal taşıma kapasitesi 400 kg
Konumu tekrarlama hassasiyeti <±0,06 mm
Standart dönme alanı sonsuz
Enerji beslemeli dönme aralığı +/-185°
Devirme alanı
+/–90°
maks. yerleştirme yüksekliği 857 mm
Nominal kaynak akımı (%100 ED)
430 A
Nominal kaynak akımı (%60 ED) 500 A