![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gebrueder-schwarz/schwarz_plastics2.jpg?rev=-1&w=1900&hash=AA3E402D08EE3AD860A36D8F76203C00)
หุ่นยนต์ของ KUKA ให้การฉีดขึ้นรูปพลาสติกมีประสิทธิภาพสูงขึ้นที่บริษัท Gebrüder Schwarz GmbH
บริษัท Gebrüder Schwarz GmbH จากเมือง Rottweil-Neukirch มีพนักงาน 200 คน เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำทางเทคโนโลยีในการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในการพัฒนาเครื่องมือ และส่วนประกอบของระบบ
เพื่อมอบโซลูชั่นที่เหมาะสมให้กับลูกค้าในสายเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เทคนิคการวัด ไฟฟ้าและอุปกรณ์ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เราจึงคอยพัฒนาเทคนิคด้านเครื่องจักรฉีดขึ้นรูปพลาสติก ระบบเป่าแห้ง อุปกรณ์ และระบบหุ่นยนต์ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และกำหนดให้มีการใช้งานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ในขั้นสูงเท่านั้น ตั้งแต่กุมภาพันธ์ี ปี 2015 ที่ผ่านมา เราได้นำหุ่นยนต์ของ KUKA แบบหกแกนรุ่น KR AGILUS และ KR 16 สองตัว มาใช้งานเพิ่มเติมจากหุ่นยนต์ในโซลูชั่นแบบอัตโนมัติของ KUKA สองชุดที่มีอยู่แล้ว
โซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติสำหรับการผลิตพัดลมระบายอากาศ
ได้มีการค้นหาโซลูชั่นแบบอัตโนมัติสำหรับการผลิตเครื่องระบายอากาศสำหรับ ebm papst ผู้เชี่ยวชาญระบบระบายอากาศและมอเตอร์ในวิศวกรรมด้านอากาศและเครื่องยนต์ เนื่องจากงานสำหรับพอร์ทัลเส้นตรงมีความซับซ้อนมาก จึงมีความเห็นพ้องกับบริษัทผู้ให้บริการรวบรวมระบบ Barth Mechanik GmbH จาก Zimmern ที่จะเลิกพิจารณาทางเลือกอื่นในระหว่างกระบวนการตัดสินใจช่วงแรก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งหมดทั้งด้านค่าใช้จ่ายและคุณภาพ จึงจำเป็นต้องมีวิธีการใหม่ในระบบอัตโนมัติ เนื่องจากการผลิตส่วนประกอบการฉีดขึ้นรูปที่เป็นพลาสติกที่ซับซ้อน จำเป็นต้องมีความแม่นยำ การผลิตในปริมาณมาก และเวลารอบงานนั้นมีความสำคัญมากพอกัน ดังนั้นจึงต้องมีการรักษาให้ได้รอบการทำงานที่กำหนดและความแม่นยำในกระบวนการผลิต
หุ่นยนต์สองตัวของ KUKA ทำงานเป็นทีม
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gebrueder-schwarz/schwarz_plastics3.jpg?rev=-1&w=1400&hash=26E9B862D979DB35737466D045412438)
มีเพียงหุ่นยนต์เท่านั้นที่สามารถปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้ได้อย่างน่าเชื่อใจ เนื่องจากมือของคนจะทำให้เกิดการกัดกร่อนของชิ้นส่วน จึงไม่อนุญาตให้จับต้อง อีกทั้งยังไม่สามารถจับเพลาขนาดเล็กได้เมื่อใส่ถุงมือ
ความยืดหยุ่นและความแม่นยำเนื่องจากการซิงก์ระบบหุ่นยนต์
นอกจากคุณภาพของหุ่่นยนต์ KUKA ของบริษัท Gebrüder Schwarz GmbH ที่นำมาใช้งานแล้ว ความทนทานและความพร้อมปฏิบัติงานที่สูงถึง 99.995% ยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้อีกด้วย โดยมีสัดส่วนของขอบเขตการทำงาน น้ำหนัก ความเร็ว และปริมาณการใช้พลังงานที่เหมาะสม ความหลากหลายในการใช้งานช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการประสานงานของระบบหุ่นยนต์สองระบบในวงรอบการผลิตที่กำหนดได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ KR 16-2 มีความยืดหยุ่นและความแม่นยำสูงในการรับวัสดุจากเครื่องจักรฉีดขึ้นรูปพลาสติก KR AGILUS 6 R900 จะทำการเชื่อมด้วยความแม่นยำสูงมากที่ความเร็วสูงสุด
การเพิ่มผลผลิตอย่างชัดเจนในขณะที่ยังคงคุณภาพสูงอยู่
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gebrueder-schwarz/schwarz_plastics.jpg?rev=-1&w=1400&hash=E563E7B912F61186479B283CE0D1BB99)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)