เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

ENKO Staudinger ผสมผสานวิธีการเชื่อมหลายวิธีเข้าด้วยกันในเซลล์อเนกประสงค์แบบกะทัดรัด

บริษัท ENKO Staudinger GmbH จากเมืองเอาซ์เบิร์กมีความสามารถในการพัฒนา การประกอบโครงสร้างและการผลิตเครื่องมือ ส่วนประกอบอุปกรณ์ เครื่องจักรพิเศษ และเครื่องจักรเครื่องมือ


ด้วยประสบการณ์และ Know-How ที่มีมากว่า 40 ปี พนักงานประมาณ 70 คน ช่วยกันสรรสร้างทั้งอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยมือแบบเดิม และระบบเฉพาะที่มีความซ้ำซ้อนสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ การอากาศยานและอวกาศ อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมทั่วไป

โซลูชั่นหุ่นยนต์สำหรับเซลล์เชื่อมแบบผสมผสาน

บริษัทENKO Staudinger ได้พัฒนาเซลล์อเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัดที่สามารถผสานเข้ากับวิธีการเชื่อมต่าง ๆ ในพื้นที่ที่มีขนาดจำกัดได้ในเซลล์เดียว สำหรับบริษัทKAUTH GmbH และ Co. KG บริษัทแปรรูปโลหะเกรดสูง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่เมือง Denkingen แบร์นด์ เมนฮาร์ทจาก ENKO Staudinger อธิบายว่า "ความต้องการของลูกค้า KAUTH ในโซลูชั่นนี้ คือ การสร้างเซลล์เชื่อมที่เหมาะทั้งสำหรับการเชื่อมแบบเฉพาะจุดและการเชื่อมด้วยก๊าซเฉื่อย เมื่อพิจารณาการเข้าถึงที่ทำได้ทั้งหมด" บริษัทจึงติดตั้งหุ่นยนต์ของ KUKA สองตัวในเซลล์ซึ่งทำงานเชื่อม

โต๊ะหมุนช่วยให้การประกอบชิ้นส่วนมีรอบการทำงานปานกลาง

หัวใจของเซลล์อเนกประสงค์ คือ โต๊ะ H ที่มีหุ่นยนต์รุ่น KR 6-2 ของ KUKA ติดตั้งอยู่ตรงกลาง การใช้งานโต๊ะที่หมุนได้นี้ ทำให้อุปกรณ์เชื่อมสามารอยู่ในกระบวนการผลิตได้ตลอดเวลา ในระหว่างที่กำลังติดตั้งอุปกรณ์ตัวที่สองตามจังหวะการปฏิบัติงาน ในตอนแรก เจ้าหน้าที่โรงงานจะวางชิ้นส่วนเข้าในอุปกรณ์เชื่อมแลสตาร์ทระบบ

โต๊ะจะหมุนชิ้นส่วนงานเป็นมุม 180 ° ไปใต้หุ่นยนต์ให้อยู่ในช่วงทำการเชื่อม หุ่นยนต์ KUKA KR 6-2 ที่ติดตั้งด้วยปืนพ่นไฟ Fronius CMT สำหรับการเชื่อมด้วยก๊าซเฉื่อย จะเคลื่อนเข้าไปในชิ้นส่วนงานและเชื่อมชิ้นส่วนต่าง ๆ จากนั้น หุ่นยนต์ตัวที่สอง ซึ่งเป็นหุ่นยนต์รุ่น KR 210 R2700 extra ที่ติดตั้งด้วย คีมหุ่นยนต์เซอร์โวนิวเมติกส์ X 100 ของ Düring Schweißtechnik จะเคลื่อนเข้าไปอีกครั้งในชิ้นส่วนงานและเชื่อมชิ้นส่วนด้วยการเชื่อมแบบจุด

หุ่นยนต์สองตัวทำงานเชื่อมอย่างแม่นยำและรวดเร็วด้วยการเคลื่อนที่อิสระ

หุ่นยนต์ KUKA รุ่น KR 6-2 ซึ่งติดตั้งบนโต๊ะ สามารถรับน้ำหนักบรรทุกระดับต่ำได้ 6 กิโลกรัมในระยะการทำงาน 1,600 มม. เหมาะสำหรับงานเชื่อมแบบจุดมาตรฐาน ด้วยดีโซน์ของแขนที่บาง ทำให้หุ่นยนต์มีโครงสร้างที่ไม่เกะกะและมีอิสระในการเคลื่อนไหวมาก หัวเชื่อมจึงสามารถเข้าถึงชิ้นส่วนสำหรับเชื่อมได้ทุกจุดได้อย่างง่ายดาย

KR 210 R2700 extra เป็นที่ยอมรับในการเชื่อมแบบจุดตรงความแม่นยำและความเร็วสูง ต้องการพื้นที่ไม่มากและสามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นเดียวกับหุ่นยนต์ทุกตัวในซีรีส์ KR QUANTEC ข้อเด่นสำหรับการเชื่อมแบบจุดในเซลล์อเนกประสงค์ คือโหลดยกขนาด 210 กก. และระยะการทำงาน 2,926 มม.

KR 6-2 (ขวา) ทำหน้าที่การเชื่อมด้วยก๊าซเฉื่อย ในขณะที่ KR 210 จะบังคับคีมเชื่อมแบบจุด

โซลูชั่นมีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับงานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

เมื่อลูกค้าใช้งานเซลล์จะพบว่ามีวิธีการใช้งานที่หลากหลายในการผสานวิธีการเชื่อมต่าง ๆ รวมทั้งงานของหุ่นยนต์งานอื่น ๆ เข้าด้วยกัน ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้โซลูชั่นใช้สำหรับการผลิตขนาดเล็กแบบชุดและเป็นการสร้างชิ้นงานตัวอย่างน่าสนใจมาก เนื่องจากสามารถปรับเซลล์ให้เข้ากับชิ้นส่วนใหม่ได้รวดเร็วและง่าย

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่