Otočný stôl umožňuje osádzanie nezávislé od doby pracovného taktu
Centrum univerzálnej jednotky tvorí stôl tvaru H, v ktorého strede je namontovaný robot KUKA typu KR 6-2. Vďaka použitiu otočného stola sa vždy jeden prípravok nachádza v produktívnom procese, zatiaľ čo je druhý prípravok osádzaný robotníkom nezávisle od doby pracovného taktu. Najprv vloží robotník konštrukčné diely do zváracieho prípravku a spustí zariadenie.
Stôl otočí nahotovo upnutý prípravok o 180° pod robota do jeho zváracej oblasti. KUKA KR 6-2, vybavený horákom Fronius CMT pre zváranie v ochrannej atmosfére sa presunie do prípravku a zvarí konštrukčné diely. Následne nato sa druhý robot typu KR 210 R2700 extra, vybavený servopneumatickými robotickými kliešťami X 100 od spoločnosti Düring Schweißtechnik, znova zájde do prípravku a spojí konštrukčné diely bodovým zváraním.